Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Integrierte Sicherheit

Safety Integrated ist unser umfassendes Portfolio an Maschinen- und Prozesssicherheit, das ausfallsichere Funktionen direkt in Automatisierungskomponenten wie Steuerungen, Antriebe oder industrielle Steuerungen integriert. Erleben Sie die nahtlose Integration von Sicherheit, Bewegung und Automatisierung in einer einheitlichen Umgebung.

Sicherheit, die passt

In industriellen Umgebungen ist Sicherheit kein Merkmal — sie ist eine grundlegende Verpflichtung. Jeden Tag laufen Maschinen, Anlagen und Prozesse unter Bedingungen, unter denen ein kritischer Fehler Menschenleben gefährden oder irreparable Schäden verursachen kann — mit Folgen, die sich kein Unternehmen leisten kann. Aus diesem Grund vereint Siemens Safety Integrated Maschinensicherheit und Prozesssicherheit in einem Rahmen: um sicherzustellen, dass Menschen sicher nach Hause gehen, Anlagen unterbrechungsfrei arbeiten und Branchen mit der Gewissheit wachsen können, dass ihre kritischsten Systeme immer geschützt sind.

Maximaler Schutz für Menschen und Maschinen

Safety Integrated bietet zertifizierte Sicherheitsfunktionen bis SIL 3 (IEC 61508/EN 62061) und Performance Level e (ISO 13849). Dies gewährleistet einen zuverlässigen Schutz von Personal, Maschinen, Prozessen und der Umwelt.

Nahtlose Integration in das Standardportfolio

Sicherheits- und Standardfunktionen sind in einer gemeinsamen, einheitlichen Plattform integriert. Da Sicherheitsfunktionen direkt in Steuerungen, Antrieben, Softstartern oder Motorstartern integriert sind, wird die Komplexität reduziert und zusätzliche Hardware wird überflüssig.

Effizientes Engineering mit TIA Portal

Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet eine einzige technische Umgebung für Standard- und sicherheitsbezogene Programmierung. Dieser einheitliche Ansatz vereinfacht die Sicherheit während des gesamten Maschinenlebenszyklus.

Ausfallsichere Kommunikation ohne zusätzliche Verkabelung

Mit PROFIsafe auf PROFINET wird die ausfallsichere Kommunikation zwischen Sicherheitssteuerungen, Antrieben und I/O-Geräten über eine Standard-Netzwerkinfrastruktur erreicht, sodass keine separaten Sicherheitsnetzwerke erforderlich sind.

Entdecken Sie unser umfassendes Safety Integrated-Portfolio

Ob Automatisierungssysteme, Antriebe, industrielle Steuerungen, Kommunikation oder HMI: Safety Integrated bietet ausfallsichere Komponenten für jede Produktkategorie. Entdecken Sie das Portfolio auf einen Blick.

TIA Selection Tool

Schnelle, standardkonforme Sicherheitsbewertung

Schnelle, einfache und normkonforme Bewertung der Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine mit nur einem Tool: Die Sicherheitsbewertung mit dem TIA Selection Tool macht es noch schneller und bequemer, Sicherheitszertifikate gemäß den Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 zu erstellen. Die Bewertung von Sicherheitsfunktionen wird weniger zeitaufwändig und flexibler, indem zusätzliche Funktionen des TIA Selection Tool verwendet werden.

Schnelle, standardkonforme Sicherheitsbewertung innerhalb des TIA Selection Tool
Anwenderberichte

Entdecken Sie, wie andere ihre Sicherheitsprobleme angehen

Zusätzliche Ressourcen anzeigen

Einzelheiten zum Produkt

TIA Selection Tool | Produktkonfiguration

Ihr Portal | Produktübersicht

Katalog ST 70 | Produkte für TIA — SIMATIC

Tools und Downloads

Wissensleitfaden zur Automatisierung | Produktinformationen an einem Ort

TIA Portal STEP 7 | Testsoftware

CAx Downloadmanager | CAx-Daten

Support

Online-Support | Alle Produkte

Online-Support | Technisches Forum

Online-Support | Neue Support-Anfrage erstellen