Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Damit überhaupt nichts den Biergenuss verdirbt

Maisel & Friends vernetzt die Brandmeldetechnik für das Restaurant Liebesbier und das neue Urban Art Hotel und installiert modernste Technik, die gleichzeitig die Ästhetik der Räume kaum berührt.

Brautradition trifft Moderne

Seit 1887 braut und produziert die Familienbrauerei Maisel Brothers in Bayreuth unter anderem die Weißbierspezialität Maisel's Weisse oder die modernen Maisel & Friends-Bierspezialitäten. Das Gelände der Maisel & Friends Brauerei macht das Handwerk zu einem Erlebnis. Im „Liebesbier Restaurant“ gibt es mehr als 80 Biere aus der Flasche und 21 aus dem Fass sowie Gerichte, die mit regionalen Zutaten zubereitet werden. Mit dem „Liebesbier Urban Art Hotel“ wurde ein schickes Hotel geschaffen, das alte Gebäude mit moderner Architektur verbindet. Ein besonderes Highlight: Alle 67 Zimmer und die Außenbereiche wurden von über 60 internationalen Straßenkünstlern aus über 30 Ländern individuell gestaltet.

An besondere Bedürfnisse angepasst

Das Modernisierungskonzept konzentrierte sich von Anfang an auf die unterschiedlichen Nutzungen der Gebäude und die baulichen Merkmale der denkmalgeschützten Altbauten. Die potenziellen Brand- und Explosionsgefahren durch die Verarbeitung leicht entzündlicher Materialien wie Alkohol und Kaffeepulver waren eine besondere Herausforderung. Die Showküche musste aufgrund der enormen Hitze- und Dampfentwicklung ebenfalls besonders überwacht werden. Zum umfassenden Schutz der Gäste, des Personals und des wertvollen Technologieparks wurde daher die Sinteso-Brandmeldeanlage installiert.

Für uns ist Siemens ein wertvoller Partner, um sicherzustellen, dass unsere Gebäude auch in den nächsten 100 Jahren Bestand haben.
Jeff Maisel, Inhaber und Geschäftsführer, Familie Maisel GmbH & Co. KG

Erfüllung hoher Brandschutzanforderungen

7bb7ccdf-1f5f-4d23-b1b8-ba8c26fb3e56-referenz-maisel-and-friends-restaurant-1280x720

Um sicherzustellen, dass Menschen schnell aus einer möglichen Gefahrensituation geführt werden können, ist eine umfassende Erkennung und Alarmierung in den verschiedenen Gebäuden unerlässlich. Im Hotel, Restaurant, Showküche, Kaffeefabrik, Brauwerkstatt und den Veranstaltungsräumen, die Sinteso-Brandmeldeanlage zur Überwachung und Alarmierung. Automatische und nichtautomatische Melder und Signalgeber werden je nach Umgebung eingesetzt und in den verschiedenen Gebäuden vernetzt.

b19f4fa4-e94a-4660-8e09-19d029952c63-referenz-maisel-and-friends-brauwerkstatt-1280x720

Dank des von Siemens umgesetzten Brandschutzkonzepts kann sich Maisel & Friends auf sein Kerngeschäft Getränkeindustrie konzentrieren. Alle Bereiche sind durch die in den verschiedenen Gebäuden installierte und vernetzte Brandmeldetechnik geschützt. Dies gewährleistet die Betriebssicherheit auf dem gesamten Gelände und schafft die Rahmenbedingungen für die größtmögliche Flexibilität und Produktivität, die im Gastronomie- und Hotelbereich erforderlich sind. Die farbigen Brandmelder, die auf Wunsch der Betreiber verwendet werden, fügen sich diskret in das Ambiente ein, sodass die Ästhetik der Räume kaum beeinträchtigt wird.

Sicheres Ambiente für Freizeitstunden

6f282510-1e10-4585-8626-2df54283adcd-Referenz-Maisel-and-Friends-Bier-2-1280x720

Dank des umgesetzten Brandschutzkonzepts können sich Maisel & Friends auf das konzentrieren, was sie können: Bier brauen und mit Bewirtung punkten. Bild: ©Maisel & Friends

684d3576-91f7-4d39-b52a-ea6a213e9ec4-Referenz-Maisel-and-Friends-Crazy-Sheep-1280x720

Die Ästhetik der Räume wird durch die Technologie kaum beeinflusst. Bild: ©michaelbauerphotography.de

F49690A1-A6C8-4B56-B0A9-5E38BE1BBE0E-Referenz-Maisel-und-Friends-Liebesbier-Innenaufnahmen-Michael-Bauer-23-1280x720

Mit Sinteso erhält das Familienunternehmen ein rundum effizientes und äußerst zuverlässiges Brandschutzsystem, das eine sichere Umgebung schafft, die Menschen, Prozesse und Infrastruktur schützt. Bild: ©michaelbauerphotography.de

Weitere Informationen

Brandschutz

Schutz von Menschen, Anlagen und Gebäuden — rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Mit Cloud-basierten Technologien und unserer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet des Brandschutzes.

Eine Grafik, die eine Fabrik zeigt, deren Schwerpunkt auf der Prozessoptimierung mithilfe von KI-Technologie liegt.

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Erfahren Sie, wie Digitalisierung und Automatisierung die Lebensmittelindustrie nachhaltiger machen.

Maisel und seine Freunde

Maisel & Friends in Bayreuth ist der richtige Ort für Erlebnisse rund um Bier.