Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Verbesserung der Cybersicherheit bei der Niederspannungsverteilung

Niederspannungs-Stromverteilungssysteme sind erheblichen Cyberrisiken ausgesetzt, die die Infrastruktur stören und große Verluste verursachen können. Die Cybersicherheitslösungen von Siemens schützen Systeme durch tiefgreifende Verteidigungsstrategien, sicheres Design und kontinuierliches Schwachstellenmanagement.

Schutz der Niederspannungsverteilung vor OT/IT-Cyberbedrohungen

Die Verbindung von OT mit IT sorgt für Effizienz, schafft aber auch kritische Sicherheitslücken. Cybersicherheit ist zwar weitgehend in IT-Umgebungen etabliert, aber viele OT-Systemen fehlt es immer noch an ausgereiftem Schutz. Direkte Internetpräsenz führt zu einzelnen Fehlerquellen: Eine Sicherheitsverletzung kann den Betrieb zum Erliegen bringen und ganze Wertschöpfungsketten stören. Im Gegensatz zur IT fehlt es vielen OT-Systemen an ausgereifter Cybersicherheit, was sie zu leichten Zielen macht. Ohne integrierten Schutz können sich Angriffe über die gesamte Infrastruktur ausbreiten — was zu Ausfallzeiten, Sicherheitsrisiken und großen finanziellen Verlusten führen kann.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
Symbol Sicherheits-Verfügbarkeit-1113x625

Schützen Sie kritische Infrastrukturen

Cybersicherheitsmaßnahmen schützen Niederspannungs-Stromverteilungssysteme vor Cyberangriffen, die die Infrastruktur stören können, und tragen so zur Aufrechterhaltung der Betriebskontinuität und zur Vermeidung kostspieliger Ausfälle bei.

Icon Haken-Verfügbarkeit-1113x625

Reduzieren Sie das Risiko von Sicherheitslücken

Tiefgreifende Abwehransätze und sichere Gerätekonfigurationen reduzieren das Risiko von Sicherheitslücken und unbefugten Zugriffen im gesamten Stromverteilungsnetz.

Gesetze-Verfügbarkeit Original

Unterstützen Sie Compliance und Standards

Im Einklang mit IEC 62443 und den Best Practices der Branche helfen Cybersicherheitslösungen Betreibern, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und eine systematische Risikominderung über den gesamten Lebenszyklus hinweg sicherzustellen.

Schützen Sie Ihr elektrisches OT — Verfolgen Sie einen ganzheitlichen Cybersicherheitsansatz

Eine einzige Maßnahme reicht nicht aus, um Sicherheit zu gewährleisten, selbst bei einer Niederspannungsverteilung: Sie benötigen einen systematischen, durchgängigen Ansatz, um mehrere Barrieren und Firewalls aufzubauen. Aufbauend auf der Defense-in-Depth-Strategie bieten wir mehrstufigen Schutz vor Cyberangriffen, wie in der internationalen Norm IEC 62443 empfohlen — vom physischen Schutz bis hin zur Anlagensicherheit, Netzwerksicherheit und Systemintegrität für jedes einzelne Feldgerät.

Die animierte Infografik zeigt den ganzheitlichen Schutzansatz der Niederspannungs-Cybersicherheit

Integrieren Sie Cybersicherheit als Planer, Systemintegrator oder Betreiber

Die Norm IEC 62443 betrifft alle Beteiligten: Betreiber, Systemintegratoren oder Hersteller. Sie haben alle ihre Verantwortungsbereiche. Nur so kann Cybersicherheit ganzheitlich gewährleistet werden, mit einem durchgängigen Systemansatz.

Jeder wird ermutigt, Cybersicherheit in seine Prozesse und Organisationsstrukturen zu integrieren und zu praktizieren. Elektrische Systeme sind wie Autos: Wenn Fahrzeuge entwickelt werden, sind die wichtigsten Sicherheitsfunktionen Teil des Designs. Wenn das Fahrzeug gebaut ist, werden die Sicherheitsfunktionen kalibriert, eingestellt und getestet. Und wenn es läuft, wird es überprüft, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsfunktionen aktiv sind und im Notfall zuverlässig funktionieren.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Planer: Planen Sie Cybersicherheit von Anfang an ein

Es ist wichtig, die Cybersicherheit bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.

Wir bieten Ihnen Systemausschreibungsspezifikationen, Cybersicherheitsfunktionen in den Ausschreibungstexten für Produkte und Beratung durch unsere Experten.

Ausschreibungsunterlagen für Cybersicherheitssysteme

Anwendungsfall

Systemintegratoren: Cybersecurity bei der Inbetriebnahme

Als Systemintegrator müssen Sie ein sicheres System implementieren, das auf sicheren Produkten basiert, und es dann an die Betreiber weitergeben. Cybersecurity muss umfassend integriert werden, wenn Sie eine Telefonzentrale einrichten und in Betrieb nehmen. Sie kombinieren sichere Einzelkomponenten zu einem sicheren System, testen es und übergeben es dann dem Systembetreiber.

Wir sind da, um Ihnen mit Fachwissen, Softwaretools und Anwendungsbeispielen zu helfen.

Cybersichere Produkte, z. B. Achilles-Zertifikat für SENTRON Powercenter 3000

Anwendungsfall

Sicherheitstool für die Inbetriebnahme von SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Betreiber: Schützen Sie laufende Systeme vor Angriffen

Als Betreiber sind Sie verpflichtet, Bewusstsein und Verständnis innerhalb der gesamten Organisation und all ihrer Mitarbeiter zu schaffen: Sie müssen mit Systemintegratoren zusammenarbeiten, um Prozesse zu definieren, beispielsweise welche Maßnahmen von wem, wann und mit welcher Befugnis ergriffen werden dürfen. Sie müssen alle Sicherheitslücken beheben, die während der Betriebsphase auftreten könnten.

Sie sind auch verpflichtet, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Während des gesamten Lebenszyklus sorgen Sie dafür, dass der Betrieb sicher und auf dem neuesten Stand ist, indem Sie Updates anwenden, um den Schutz auf dem neuesten Stand der Technik aufrechtzuerhalten.

Wir helfen Ihnen, die Cybersicherheit Ihrer Geräte langfristig aufrechtzuerhalten, indem wir Sicherheitslücken verwalten und neue Firmware-Versionen veröffentlichen.

Cybersichere Produkte, z. B. Achilles-Zertifikat für SENTRON Powercenter 3000

Schwachstellenmanagement und neue Firmware-Versionen

Firmware-Liste für SENTRON-Komponenten

Wie können Sie den Übergang von OT zu IT schaffen?

Eine bewährte Option ist das SENTRON Powercenter 3000 Security Gateway.

  • Security Gateway als Herzstück der cybersicheren Niederspannungsverteilung: Eine Komponente, die die externe Sicherheit Ihrer Anlage erheblich verbessert.
  • Schutz durch gezielte Sicherheitseinstellungen in SENTRON Powercenter 3000
  • Sichere Verbindung zu Cloud-Systemen: Schnittstellenschutz mit einer verschlüsselten Verbindung
  • Robuste Kommunikationsschnittstelle: Die Achilles-Zertifizierung bestätigt die Funktionalität, die zur Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität industrieller Systeme erforderlich ist.

SENTRON Powercenter 3000

Abbildung des Sicherheits-Gateways zwischen Panel und Sentron-PowerCenter-3000-Software

5 Tipps für mehr Cybersicherheit

Cybersecurity ist mehr als nur eine Funktion innerhalb eines Produkts. Es befasst sich mit dem gesamten System, Prozessen und Organisationen. Hier sind fünf Punkte, die Sie im Auge behalten sollten.

Häufig gestellte Fragen

Ressourcen erkunden

Whitepaper

Whitepaper | Sichere drahtlose Kommunikation in der Niederspannungsverteilung

Whitepaper | Cybersecurity für die Niederspannungsverteilung

Whitepaper | Cybersecurity mit SENTRON 3WA air circuit breakers

Broschüren

Broschüre | Informationsblatt: Cybersecurity in der Niederspannungsverteilung mit SENTRON digital

Broschüre | Themenpapier: Cybersichere Digitalisierung Ihres Stromverteilungssystems mit dem SENTRON-Portfolio

Webinare

Webinar | Cybersicherheitsentwurf für die Niederspannungsverteilung