Direkt zum Hauptinhalt

Mehr erfüllen als hohe Ansprüche

Bei der Arzneimittelherstellung zählt nur das Beste als Standard – das Gesamtpaket aus Gebäudeautomation, Brandschutz- und Sicherheitstechnik von Siemens überzeugt.

Alles aus einer Hand – Desigo CC

Wer Arzneimittel produziert, stellt sich hoher Verantwortung an Qualität und Zuverlässigkeit. So wie die Develco Pharma GmbH. Sie fertigt Pharmazeutika zur Behandlung starker Schmerzen (Opiate) für den europäischen und nordamerikanischen Markt. Gegründet wurde die Develco Pharma Schweiz AG im Jahr 2006, heute ist der Hauptsitz in Pratteln. Am deutschen Standort Schopfheim werden seit 2017 in einer neuen Produktionshalle Schmerzmedikamente und Arzneimittel gegen Aufmerksamkeitsdefizite (ADHS) hergestellt.

An industrial ceiling with a fire alarm, a large silver ventilation duct with wires and sensors and a ladder in the background.

Herausforderung

Beim Neubau der Produktionshalle in Schopfheim zählte für Develco Pharma eine durchgängige Gesamtlösung für besondere Ansprüche. Denn wer hochpotente Schmerzmittel herstellt, muss ein hohes Maß an Sicherheit, umfassenden Brandschutz und eine spezielle Gebäudeautomationslösung für Labore bieten. Die Lösungen sollten sich von einem übergeordneten Managementsystem überwachen und bedienen lassen.

Lösung

Ausschlaggebend waren zwei Aspekte: die zuverlässige Lösung aus einer Hand und die Managementplattform für alle Gewerke. Sämtliche Gewerke der Gebäudetechnik kommen von Siemens. Unsere Managementplattform Desigo CC überwacht und steuert die Automationsstationen und Bediengeräte von Desigo PX, darüber hinaus die Laborlösung, das Einbruchmeldesystem, das Zutrittskontrollsystem, das Videoüberwachungssystem sowie die netzwerkfähige Brandmelderzentrale. Für die Labore sind jeweils spezielle Lösungen im Einsatz, etwa Körperschall- und Bewegungsmelder oder die Erfassung der Raumkonditionen Druck, Temperatur und Feuchte.

Nutzen

Das Gesamtpaket für Sicherheit, Brandschutz und Gebäudeautomation ist von uns exakt auf die Erfordernisse abgestimmt. Es erfüllt sowohl die hohen Ansprüche unseres Kunden als auch die behördlichen Vorgaben vollständig. Mit Desigo CC werden alle Gewerke im Gebäude zentral gesteuert und optimiert. Alles aus unserer Hand bedeutet für den Kunden: hohe Produktionssicherheit, maximale Effizienz und umfassenden Service. So entsteht ein perfekter Ort für anspruchsvolle High-Tech-Arzneimittelproduktion.

Rundum-Gebäudetechnik-Lösung für höchste Anforderungen

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availability-deep-blue-640x360

Mit Desigo CC zukunftsfähig aufgestellt

Sämtliche Systeme können mit der Gebäudemanagementplattform zentral geregelt, gesteuert und überwacht werden.

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availability-deep-blue-640x360

Technik für besondere Ansprüche

Mit dem Gebäudeautomationssystem Desigo PX, der Laborautomation CET und dem Monitoringsystem CMT werden alle Anforderungen erfüllt.

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availability-deep-blue-640x360

Brandschutzlösung deckt alle Fälle ab

Die Brandmelderzentrale Sinteso FC 2040 sorgt gemeinsam mit Mehrkriterienmeldern und Rauchansaugsystem FDA241 für optimalen Brandschutz.

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availability-deep-blue-640x360

Sicherheitslösung bietet Rundumschutz

Für Sicherheit sorgen das Einbruchmeldesystem Transliner CIC2010 mit Zutrittskontrolle Sipass, Zeitverarbeitung MyTMA und Videoüberwachung SiNVR.

Weitere Informationen

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-building-services-640x360

Building Services

Building Services unterstützen Sie dabei, mehr aus Ihrem Gebäude herauszuholen. Mit Gebäudedaten verbessern Sie Ihren Gebäudebetrieb.

fe19d68a-bca4-4b52-b1d4-17b202448b80-Key-Visual-Fire-Safety-Digital-Services-640x360

Brandschutz

Menschen, Vermögenswerte und Gebäude schützen – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Mit cloudbasierten Technologien und unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Brandschutz.

b1fb841f-085d-4422-9b3a-5ce9a0f7cc9e-buildingX-card-640x360

Sicherheit

Sicherheitslösungen tragen nicht nur zum Schutz Ihres Gebäudes und der Nutzenden bei, sondern schaffen auch darüber hinaus Mehrwerte für Ihr Unternehmen.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Automation und Gebäudesteuerung

Unser umfassendes Portfolio an Gebäudeautomationssystemen ermöglicht eine maßgeschneiderte Anpassung der Lösung an die besonderen Anforderungen jedes Projekts. Offenheit und Flexibilität sind die Grundprinzipien aller unserer Systeme.