Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Niederlande

Alarmmanagement-Dienste

Das Siemens Customer Service Center (CSC) in den Niederlanden bietet rund um die Uhr Fernüberwachung und Reaktion auf kritische Brand-, Einbruch- und technische Alarme. Schützen Sie Ihre Gebäude und Ihr Personal mit zuverlässiger Alarmverifizierung, weniger Fehlalarmen und kontinuierlicher Betriebsüberwachung.

Ihre Vorteile
Höhere Geschäftskontinuität und Verfügbarkeit Ihrer Systeme durch:

  • Überwachung und Bearbeitung von Alarmen rund um die Uhr
  • Zuverlässiges und professionelles Personal; geprüft, geschult und spezialisiert
  • Direkter Zugang zu schnellen Interventionen durch Polizei, Feuerwehr und Sicherheitspersonal
  • Sofortiger Einblick und Meldung von Alarmen, die für Versicherer verwendet werden können
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Alarm-Verwaltung

Person in schwarzer Jacke steht an einem großen Fenster mit Blick auf die beleuchtete Skyline der Stadt bei Nacht mit reflektierendem Glas

Das CSC ist voll ausgestattet, um fast alle Arten von Meldungen wie Brand, Einbruch oder Fehlfunktion entgegenzunehmen und zu verarbeiten. Mit unserem hochmodernen Empfängernetzwerk verwalten wir den Service für Sie, unabhängig von der Marke des Panels oder der Installation.

Meldung eines Einbruchs- oder Raubüberfalls
Einbruchsalarme werden gemäß dem Alarm Verification Protocol weiterverfolgt. Das bedeutet, dass das CSC zuerst eine Alarmverifizierung durchführt, bevor es die Polizei benachrichtigt. Die Überprüfung erfolgt anhand von Videomaterial (CCTV), Audio, Folgeberichten aus verschiedenen Bereichen (technische Überprüfung) oder einer Inspektion vor Ort.

Wartungsmodus ein- und ausschalten
Über das CSC können Sie Ihre Berichtseinheit einfach über eine Weboberfläche und interaktive Sprachantwort im Internet oder auf Ihrem Telefon in den Wartungsmodus ein- oder ausschalten.

Statusüberwachung, Berichterstattung über „In Wartung“
Jeden Tag um 18:00 Uhr wird die Berichterstattung Ihrer Meldeeinheit aktiviert, es sei denn, es gibt einen aktiven Alarm. Das hilft zu verhindern, dass Ihre Berichterstattung fälschlicherweise auf „in Wartung“ gesetzt wird und keine Warnungen ausgegeben werden.

Öffentliches Berichtssystem (OMS)

Der Brandschutz in Gebäuden wird oft durch ein Brandmeldesystem mit Rauchmeldern gewährleistet, die ein Feuer schnell erkennen und dann darauf hinweisen. Gebäude mit erhöhten Risiken gemäß der Bauordnung müssen automatisch einen Brandalarm an den GMK (Fire Brigade Control Room, ehemals RAC) und/oder eine PAC (Private Alarm Center) weiterleiten. Das Siemens CSC ist vom Ministerium für Security und Justiz als private Alarmzentrale anerkannt und registriert und bearbeitet daher auch diese Berichte für Sie. Seit Jahren sind wir ein zuverlässiger OMS-Lieferant für GMK- und PAC-Verbindungen.

Berichterstattung vom Typ 1
Das CSC bietet den OMS-Service Commcenter Type 1 (gemäß NEN2535 und NEN-EN 54-21) zur Meldung Ihres Feueralarms an. Dieser Service umfasst den Service im Kontrollraum sowie die Lieferung und Wartung der Meldeeinheit und des Anschlusses. Dies ermöglicht eine Verfügbarkeit von 99,8%, einen 24/7-Service und maximale Kontinuität.

Überwachte Verbindung
Überwachung Ihrer Verbindung durch einen regelmäßigen Testbericht. Sie können sicher sein, dass Sie im Falle eines Verbindungsausfalls umgehend informiert werden, sodass geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.

Reaktion auf Feueralarme
Der Branchenverband IFV (ehemals VEBON) hat das Protokoll „Automatic Fire Reporting, via PAC to GMK“ in Zusammenarbeit mit der Association of Insurers, Fire Brigade Netherlands und PACs entwickelt. Das Aktionsmuster des CSC für die Reaktion auf Feueralarme basiert auf diesem VEBON-Protokoll.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918