Direkt zum Hauptinhalt

Modernste Schaltschrankfertigung nach Maß in Wien

Siemens Österreich sorgt für maßgeschneiderte Schaltschränke auf neuestem Stand der Technik. Unser Spektrum reicht von Individualfertigung bis hin zu Serienproduktionen. So werden unsere Schaltschränke entsprechend der gültigen Normen und Vorschriften endgeprüft.

Control cabinet assembly - Facts & Figures

Facts & Figures

  • rund 2.700 m² Fertigungsfläche
  • 59 Mitarbeitende
  • rund 4.500 produzierte Einheiten pro Jahr
  • Auslieferung in mehr als 20 Ländern
  • 400 zufriedene Kunden
Control cabinet assembly - Expertise

Unsere Expertise

  • Modernste Infrastruktur
  • Intensive persönliche Betreuung
  • Hochqualitative Schränke
  • Flexible Fertigung
  • Innovativste Lösungen
  • Präzises Drahtrouting
  • Schnelle Durchlaufzeiten
  • Gesicherte Prüfzone für Tests und die Dauer Ihrer Abnahme
  • Qualitätsstandards nach ISO 19443

Leistungsangebot

Unser hochqualifiziertes Team berät und unterstützt Sie während des gesamten Fertigungsprozesses bei Ihren spezifischen Anforderungen. Wir bieten unsere Leistungen in folgenden Bereichen:

Ganzheitliche und effiziente Prozesse

Sowohl Kleinstschränke als auch große Freiluftsteuerschränke werden bei uns geplant, projektiert, dokumentiert und mit den notwendigen elektrotechnischen Komponenten bestückt und verdrahtet. Nach Vorbereitung der Abnahmetests und intensiver Prüfung werden die Schränke abgenommen und ausgeliefert sowie auf Wunsch vor Ort montiert.