Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Partnerlösung

Kontextualisierte OT-Datenpipeline in Snowflake

Wie können wir zuverlässig herstellerunabhängige OT-Daten aus der Werkstatt sammeln, sie mit Anlagen- und Produktionskontext am Edge anreichern und eine kontrollierte, abfragbare Kopie für Analysen, ML und Unternehmensnutzung in Snowflake bereitstellen?

Übersicht

Architecture Hub Snowflake im Überblick

Eine hybride Edge-to-Cloud-Architektur, bei der Industrial Edge OT-Telemetrie und Ereignisse erfasst, normalisiert und kontextualisiert und sie dann mithilfe von dateibasierten und Streaming-Aufnahmemustern an Snowflake übermittelt. Snowflake dient als Unternehmensdaten-Cloud für landende, kuratierte und analytische Ebenen und ermöglicht Analysen, Modellbewertung, betriebliche Apps und Integrationen mit MES/ERP/SCADA-Systemen nahezu in Echtzeit. Das Design priorisiert Datenkonsistenz, Sicherheit, Belastbarkeit und herstellerunabhängige Interoperabilität.

Detaillierte Architektur

Edge-Sammlung und Kontextualisierung (Industrial Edge)

  • Industrial Edge betreibt Geräte vor Ort in der Nähe der Werkstatt und stellt über OT-Anschlüsse (OPC UA, Modbus, Ethernet/IP usw.) eine Verbindung zu herstellerunabhängigen Automatisierungsgeräten her. Es erfasst unformatierte Telemetrie, Alarme und Ereignisse.
  • Am Edge werden Daten vorverarbeitet: Filterung, Komprimierung, Zeitstempelnormalisierung, Anreicherung mit Asset-Metadaten (Asset-Hierarchien, Arbeitsauftrags-/Batch-Kontext) und lokale Aggregation, um die Cloud-Bandbreite zu reduzieren.
  • Ein interner Datenbus (MQTT/Unified Namespace) oder Industrial Information Hub verbreitet harmonisierte Themenströme für nachgelagerte Komponenten und lokale Verbraucher.
Architecture Hub, Schneeflocke, detaillierte Grafik, kein Text

Beschreibung

Protokoll- und Formatüberbrückung

  • FFT DataBridge (Edge-App) transformiert und bereitet Daten für die dateibasierte Erfassung vor. Es puffert, um Verbindungsverluste zu bewältigen, stapelt Daten intelligent, authentifiziert sich sicher mit der Snowflake-Schlüsselpaar-Authentifizierung und schreibt für die Snowpipe-Verarbeitung in Cloud-Stufen.
  • Snowflake Connector (Edge-App) abonniert den Datenbus für kontinuierliche Streams, führt Schemavalidierungen und Integritätsprüfungen durch, puffert kurze Speicherausfälle ab und verwendet Snowpipe Streaming, um Zeilen mit niedriger Latenz direkt in Snowflake einzufügen.

Snowflake-Datenplattform

  • JSON-basierte Aufnahme über Stage + Pipe (FFT DataBridge): Roh-Payloads landen in einem Staging-Bereich; Snowpipe/Tasks erstellt kuratierte Tabellen und historische Archive.
  • Direkte zeilenbasierte Erfassung (Snowpipe-Streaming über Snowflake Connector): kontinuierliche Verfügbarkeit operativer Zeilen mit niedriger Latenz für Dashboards und Überwachung.
  • Transformationspipelines (SQL, Snowpark, Streams & Tasks) produzieren kuratierte, zeitorientierte und kontextangereicherte Datensätze für BI und ML.
  • Snowflake bietet Governance (Zugriffskontrolle, Maskierung, Abstammung), Skalierung und cloudübergreifende Funktionen für den Unternehmensgebrauch.
  • Snowflake läuft nativ und konsistent auf allen großen Cloud-Anbietern (AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform) und bietet echte cloudübergreifende Bereitstellung, Replikation und Datenmobilität.

Werte und Vorteile

Komponenten