Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Partnerlösung

Integrieren Sie Werkstattdaten mit Industrial Edge in SCADA

Integrieren Sie nahtlos heterogene Datenquellen und Systeme aus der Werkstatt und kleinere SCADA-Systeme in eine hoch skalierbare und zuverlässige Architektur, die übergreifende SCADA- und Unternehmensanwendungen unterstützt.

Übersicht

Abbildung, die eine verbundene SCADA Openness-Systemarchitektur mit den Schritten 1, 2, 3, 4 und 5 zeigt, die den Arbeitsablauf darstellen.

Eine zukunftssichere Architektur, die Industrial Edge, Unified Namespace (UNS), WinCC OA und andere SCADA-Anbieter kombiniert, bietet eine sichere, standardisierte und herstellerunabhängige Datenintegration von Geräten auf Feldebene in Unternehmenssysteme und gewährleistet so Flexibilität, Skalierbarkeit und Betriebssicherheit.

Detaillierte Architektur

Industrial Edge fungiert als zentrale Orchestrierungsplattform für die sichere und standardisierte Datenerfassung von Geräten auf Feldebene und herstellerunabhängigen Automatisierungsgeräten.

Die Daten werden auf einem industrietauglichen MQTT-Broker veröffentlicht, der auf Unified Namespace (UNS) -Prinzipien basiert und eine harmonisierte und konsistente Datenstruktur auf allen Ebenen gewährleistet.

WinCC OA dient als übergeordnetes SCADA-System und bietet fortschrittliche Visualisierung, Eventmanagement und integrierte Redundanz für hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit.

Detaillierte Architektur von SCADA Openness — kein Text

Beschreibung

Für eine erweiterte Interoperabilität ergänzt die Verwendung von z. B. Ignition, WinCC Unified oder Wonderware als HMI & Integration Suite die Architektur mit flexiblen HMI-, Alarm- und Web-Visualisierungsfunktionen. Sein modulares, plattformunabhängiges Design und die breite Protokollunterstützung machen es einfach, ältere und moderne Systeme zu verbinden, die Entwicklung durch wiederverwendbare Komponenten und Skripte zu beschleunigen und reaktionsschnelle Bedienoberflächen für Desktop- und Mobilgeräte bereitzustellen. Mit integrierten Alarmpipelines, Historian-Konnektivität und dem Perspective-Modul für Web-/Mobilvisualisierung hilft Ignition dabei, Betriebsansichten und Analysen in der gesamten Anlage zu standardisieren. Zentralisierte Bereitstellung, starke rollenbasierte Zugriffskontrollen und erweiterbare Integrationen tragen ebenfalls dazu bei, den Betriebsaufwand zu reduzieren und die Amortisierungszeit zu reduzieren.

Werte und Vorteile

Komponenten