Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Siemens-Lösung

Mendix on Edge — Low-Code-Apps in der Werkstatt

Diese Architektur zeigt, wie Mendix on Edge die Geschwindigkeit und Flexibilität der Low-Code-Entwicklung direkt in die Fabrik bringt. Containerisierte Apps laufen auf industriellen Edge-Geräten auf Feldebene und verarbeiten Daten näher an der Quelle mit niedrigerer Latenz und voller Offline-Resilienz.

Übersicht

Vorkonfigurierte OT-Konnektoren ermöglichen eine herstellerunabhängige Integration ohne benutzerdefinierte Protokollentwicklung. An der Verwaltungsgrenze arbeiten Industrial Edge Hub und Industrial Edge Management zusammen, um die Verteilung, Lizenzierung und den Gerätelebenszyklus standortübergreifend abzuwickeln. Das Ergebnis ist ein einziger Pfad vom Rapid Prototyping bis zur Produktionsbereitstellung, mit integrierter unternehmensweiter Datentransparenz.

Low-Code-Apps in der Werkstatt

Verbinden

Verbinden Sie herstellerunabhängige Werkstattausrüstung über vorkonfigurierte Anschlüsse mit Industrial Edge.

Hinrichten

Führen Sie containerisierte Low-Code-Anwendungen direkt in der Werkstatt für eine dezentrale Datenverarbeitung in Echtzeit aus.

Optimieren

Optimieren Sie das Entwicklererlebnis, indem Sie App-Versionen direkt von Mendix Studio Pro in das Edge-Ökosystem hochladen und verwalten.

Hebelwirkung

Nutzen Sie eine umfangreiche Bibliothek mit Bausteinen und Vorlagen, um benutzerdefinierte Industrieanwendungen ohne umfangreiche IT-Kenntnisse zu erstellen.

Für die meisten Hersteller bedeutete die Bereitstellung und Wartung von bedienerseitigen Anwendungen in der Werkstatt eine kundenspezifische Entwicklung für jede Linie, Maschine oder jeden Standort. Jede Schnittstelle ist teuer zu bauen und schwer zu aktualisieren. Diese Architektur beseitigt dieses Problem, indem sie auf containerisierte Low-Code-Apps, offene OT-Konnektivitätsprotokolle und eine verwaltete Edge-Plattform standardisiert, die die App-Entwicklung von der Komplexität auf Geräteebene entkoppelt.

Industrial Edge Edge-Geräte stellen eine Verbindung zu Geräten von beliebigen Anbietern her und führen lokale Mendix-Apps für Bedienerinteraktion, Datenvisualisierung und Echtzeitverarbeitung aus. Ein vom Industrial Information Hub bereitgestelltes semantisches Datenmodell stellt sicher, dass rohe PLC-Tags sauberen, einheitlich benannten Datenobjekten zugeordnet werden, bevor sie von einer App abgerufen werden. An der Managementgrenze übernehmen der Industrial Edge Hub und das Industrial Edge Management unterschiedliche Verantwortlichkeiten über den gesamten Lebenszyklus der App hinweg. Das Mendix-Portfolio verbindet dann diese Ausführungsebene mit der lokalen App-Entwicklung, einem Marktplatz für umfangreiche Module und Unternehmensdatenflüsse.

Das Ergebnis ist ein skalierbarer, wartbarer Pfad vom SPS-Tag zur Bedienoberfläche, der auf offenen Standards basiert und an vielen Standorten wiederholbar ist, ohne dass tiefgreifendes IT-Fachwissen auf Werksebene erforderlich ist.

    Architecture Hub — Detaillierte Grafik von Mendix on Edge, die den Datenfluss von der Feldebene über die Fabrik bis hin zu IT/Enterprise Mendix zeigt

    Laden Sie das detaillierte Architektur-PDF herunter

    Laden Sie ein detailliertes Architekturbild herunter

    Feldebene: Industrial Edge als Grundlage für die Ausführung

    Industrial Edge Edge-Geräte befinden sich direkt in der Werkstatt und werden über vorkonfigurierte Anschlüsse für Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, S7 und andere mit SPS, Antrieben, Robotern und anderen Automatisierungsgeräten verbunden. Die Connector Library macht den Großteil der Integrationsarbeit überflüssig, die traditionell die Einführung von Anwendungen in der Werkstatt verlangsamt, und da sie Geräte aller Anbieter abdeckt, passt sie in Brownfield-Umgebungen, ohne dass die Hardware ausgetauscht werden muss.

    Eine Reihe von lokalen Komponenten läuft auf jedem Gerät:

    • Mendix on Edge, das eine oder mehrere containerisierte Mendix-Anwendungsinstanzen direkt auf dem Gerät ausführt und die Datenverarbeitung und Bedienerinteraktion in Echtzeit ohne Cloud-Abhängigkeit ermöglicht
    • Industrial Information Hub, der ein einheitliches semantisches Datenmodell bietet, sodass rohe PLC-Tags aussagekräftigen, konsistent benannten Datenobjekten zugeordnet werden, bevor sie von einer App abgerufen werden
    • OT-Steckverbinder, vorkonfiguriert für die gesamte Bandbreite industrieller Protokolle, bieten die physische und logische Verbindung zu Automatisierungsgeräten

    Werksebene: Die App-Lifecycle-Management-Ebene

    Das ist die Ebene, auf der die Verteilung, Versionierung und Geräteverwaltung von Apps abgewickelt werden. Zwei Komponenten verwalten diese Grenze und sie dienen während des gesamten App-Lebenszyklus unterschiedlichen Zwecken.

    Industrial Edge Edge-Management: Lokales App-Repository und Gerätemanagement

    Industrial Edge Management ist die zentrale Anlaufstelle vor Ort für die Verteilung von Mendix-Apps an Geräte auf Feldebene. Es erhält Lizenzzuweisungen vom Industrial Edge Hub, unterhält ein lokales Repository mit verfügbaren Mendix-App-Versionen und leitet App-Bereitstellungen an die Industrial Edge-Geräte in der Fabrik weiter.

    Verwenden Sie Industrial Edge Management für:

    • Verteilung von Mendix on Edge-Anwendungen an bestimmte Geräte oder Gerätegruppen auf der gesamten Website
    • Verwaltung des Gerätezustands, des Konnektivitätsstatus und des Status der App-Version auf allen Edge-Geräten in der Fabrik
    • Empfang und Beantragung von Lizenzzuweisungen vom Industrial Edge Hub für Mendix-App-Bereitstellungen
    • Abstimmung mit Mendix Studio Pro über das Industrial Edge Edge-Plugin, um neue App-Versionen zu akzeptieren, die von Entwicklern veröffentlicht wurden

    Industrial Edge Management ist die betriebliche Steuerungsebene für die Fabrikhalle. Es entwickelt keine Apps, es hostet nicht den globalen Marktplatz und es verwaltet nicht die Lizenzbeschaffung. Für alles, was über der Werksgrenze liegt, übernehmen der Industrial Edge Hub und die Mendix Platform diese Aufgaben.

    Industrial Edge Hub: globales App-Repository und Lizenzmanagement

    Der Industrial Edge Hub ist auf IT- und Unternehmensebene tätig. Ihre Aufgabe ist es, den globalen Katalog der Mendix-Apps, die auf allen Websites verfügbar sind, zu verwalten, die Lizenzbeschaffung über den Industrial Edge Marketplace zu verwalten und diese Lizenzen einzelnen Industrial Edge Management-Instances zuzuweisen.

    Verwenden Sie den Industrial Edge Edge-Hub für:

    • Pflege eines globalen Repositorys genehmigter Mendix-App-Versionen, die auf allen Websites verfügbar sind
    • Zuweisung von Lizenzen für Industrial Edge Management-Instances in einzelnen Werken
    • Bereitstellung einer zentralen Anlaufstelle, für die App-Versionen für den Einsatz in der gesamten Flotte zugelassen sind

    Der Hub ist kein Bereitstellungstool. Es überträgt Apps nicht direkt auf Geräte und es verwaltet nicht den Zustand oder die Konnektivität der Geräte. Für alles auf Werks- und Feldebene ist Industrial Edge Management der richtige Weg.

    Warum beide zusammen verwendet werden

    Bei einer realistischen Bereitstellung werden beide parallel verwendet, da sie unterschiedliche Bereiche abdecken. Stellen Sie sich vor, eine neue Mendix-App wird am Fließband eingeführt:

    • Ein Entwickler erstellt die App in Mendix Studio Pro und verwendet dabei Module aus dem Mendix Marketplace für OT-Konnektivität und Industrial Information Hub Hub-Integration
    • Der Entwickler veröffentlicht die App über das Industrial Edge-Plugin im Industrial Edge Management, ohne seine vertraute integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) verlassen zu müssen
    • Industrial Edge Management verteilt die App an die gewünschten Industrial Edge-Geräte in der Werkshalle
    • Die App läuft containerisiert auf dem Gerät, liest Live-PLC-Werte über OT-Konnektoren, verwendet das semantische Datenmodell vom Industrial Information Hub und zeigt Informationen für den Bediener in Echtzeit an
    • Shopfloor-Daten werden in der Cloud auf die Mendix-Plattform übertragen, sodass sie für Unternehmensberichte und standortübergreifende Analysen verfügbar sind

    Ohne Industrial Edge Management gibt es keinen kontrollierten Pfad für die Verteilung von App-Versionen an Geräte. Ohne den Industrial Edge Hub gibt es keine zentrale Verwaltung der Lizenzierung und genehmigter App-Kataloge über mehrere Standorte hinweg.

    IT- und Unternehmensebene: Das Mendix-Portfolio

    Sobald Apps laufen und Daten fließen, verbindet das Mendix-Portfolio die Ausführung vor Ort mit dem gesamten Unternehmen:

    • Mendix-Plattform: Führt Mendix-Apps in der Cloud aus und empfängt Werkstattdaten, die von Industrial Edge Edge-Geräten stammen, was Transparenz und Analysen auf Unternehmensebene ermöglicht
    • Mendix Marketplace: Bietet Module für IT-Konnektivität, das ML Kit und die Industrial Information Hub Hub-Integration, die Entwickler in Mendix Studio Pro während der App-Entwicklung verwenden
    • Mendix Studio Pro mit dem Industrial Edge Edge-Plugin: Die primäre Entwicklungsumgebung für die Entwicklung von Mendix auf Edge-Apps, deren Versionierung und direkte Veröffentlichung im Edge-Ökosystem

    Lifecycle-Management auf ganzer Linie

    Industrial Edge Management und der Industrial Edge Hub bieten zusammen ein gemeinsames Betriebsmodell für OT- und IT-Teams. OT-Teams behalten die Kontrolle über den Zustand der Geräte und die Verteilung vor Ort. IT-Teams behalten die Kontrolle über die Lizenzverwaltung und das globale App-Katalogmanagement. App-Updates werden auf Geräte übertragen, ohne dass ein Entwickler vor Ort eingreifen muss, und neue App-Versionen werden über einen kontrollierten Pfad von Studio Pro zum Hub zum Management zum Gerät übertragen.

    Werte und Vorteile

    Komponenten