Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Partnerlösung

Verbindung der Werkstatt mit dem UNS von HiveMQ

Wie können Industriestandorte mit HiveMQ eine einzige, vertrauenswürdige Betriebsdatenebene (Unified Namespace — UNS) schaffen, die konsistente, kontextualisierte und verwaltete Daten für alle OT- und IT-Nutzer bereitstellt?

Übersicht

Architekturzentrum — UNS HiveMQ ohne Text

Ein modulares, sicheres UNS, das auf HiveMQ (lokale Werksmakler + zentrales UNS) und Industrial Edge basiert, bietet einen harmonisierten MQTT-Datenfluss zwischen OT und IT. Edge-Geräte normalisieren und veröffentlichen Felddaten an lokale HiveMQ-Broker gemäß UN-Naming und -Governance. Lokale Broker bündeln und verbinden sie mit einem zentralen HiveMQ für den unternehmensweiten Vertrieb, der latenzarmen Zugriff auf SCADA-, MES-, ERP-, Analyse- und Web-/HMI-Apps bietet und gleichzeitig Sicherheit, Skalierbarkeit und betriebliche Belastbarkeit gewährleistet.

Detaillierte Architektur

Feld- und Kantenebene

  • Herstellerunabhängige Automatisierungsgeräte (SPS, Antriebe, Sensoren) werden über OT-Stecker (Ethernet/IP, Modbus, OPC UA usw.) mit Industrial Edge Edge-Geräten verbunden.
  • Industrial Edge führt Datenerfassung, Filterung, Kontextanreicherung, Edge-Apps (z. B. Virtual PLC, LiveTwin, KI-Inferenz) durch und veröffentlicht standardisierte Telemetrie/Ereignisse im lokalen MQTT-Datenbus.

Lokales UNS (HiveMQ Edge/ Factory)

  • Jede Site betreibt eine HiveMQ-Instanz, die den Unified Namespace implementiert: eine konsistente Themenstruktur, Metadatenkonventionen und Zugriffskontrollrichtlinien.
  • HiveMQ Edge unterstützt lokale Persistenz, Erweiterungen für Transformation/Validierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle, um Governance an der Quelle durchzusetzen.
  • Lokale Makler erfüllen Echtzeitanforderungen für lokales HMI/SCADA (WinCC OA, WinCC Unified, Ignition) und lokale Analysen und minimieren gleichzeitig die Abhängigkeit von der Konnektivität zur Zentrale.
Architecture Hub — UNS HiveMQ-Detail, kein Text

Beschreibung

Zentrales UNS/Cloud (HiveMQ HQ/Central)

  • Lokale Makler überbrücken oder tunneln ausgewählte Themen sicher zu einem zentralen HiveMQ-Cluster (HQ), um eine UNS-Unternehmensansicht zu erstellen.
  • Central HiveMQ aggregiert, setzt unternehmensweite Richtlinien durch und stellt geprüfte Datenströme für ERP, MES, CRM, historische Systeme und Cloud-Analysen bereit.
  • Bidirektionale Datenflüsse werden unterstützt: Unternehmenssysteme können Konfigurationen oder Sollwerte über das UNS an relevante Edge-Verbraucher zurücksenden.

Integration, Management und Resilienz

  • Die Verwaltungskomponenten Industrial Edge Management und HiveMQ ermöglichen die Bereitstellung, Überwachung, Lebenszyklusmanagement und Skalierung von Edge-Apps und Brokern.
  • Clustering, Replikation und sichere Bridges sorgen für hohe Verfügbarkeit und lokale Autonomie bei Netzwerkausfällen.
  • Erweiterungen und Plugins (Transformation, Schemavalidierung, Auditing, Verschlüsselung) ermöglichen Datenverwaltung, Sicherheit und Beobachtbarkeit im gesamten UNS.

Werte und Vorteile

Komponenten