Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Siemens-Lösung

AI Suite auf Industrial Edge

Diese Architektur beschreibt, wie KI-Modelle in der Fabrik mithilfe von Siemens Industrial Edge entwickelt, bereitgestellt und betrieben werden. Die AI Suite bietet die Infrastruktur, um Geräte zu verbinden, Produktionsdaten zu erfassen, KI-Inferenzen auf Edge-Geräten durchzuführen und KI-Lösungen standortübergreifend zu verwalten.

Übersicht

Es ist eine Grundvoraussetzung, ein KI-Modell für die Nutzung der Siemens Industrial AI Suite zu haben, sodass Benutzer die Freiheit haben, einen MLOps-Workflow ihrer Wahl zu wählen oder ihn zu erweitern, um KI-Modelle in die Werkstatt zu bringen.

Das KI-SDK von Siemens verpackt Ihre vorhandenen KI-Modelle in ein Laufzeitartefakt, das offline auf Geräten in der Werkstatt ausgeführt werden kann, komplett mit der Definition von Datenaustauschschnittstellen mit anderen Systemen aus Cloud- oder lokalen Umgebungen. Der AI Asset Manager fungiert als operatives Zentrum für die Verteilung, Bereitstellung und Überwachung von Modellen. Der AI Inference Server führt Modelle lokal auf dem Edge-Gerät aus, in der Nähe des Computers.

Verbinden

Verbinden Sie herstellerunabhängige Werkstattausrüstung über vorkonfigurierte Anschlüsse mit Industrial Edge.

Laufen

Führen Sie KI- und Industrieanwendungen auf Industrial Edge aus, unabhängig von Anwendungsfällen — Bildverarbeitung, Zeitreihen- oder Batch-Dateninferenz.

One-Stop-Shop

AI Asset Manager läuft auf einem (virtuellen) Industrial Edge Edge-Gerät und fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle KI-bezogenen Aktivitäten. Verwaltung, Vertrieb und Betrieb von KI-Lösungen.

Entwickeln, validieren und verpacken

Entwickeln, validieren und verpacken Sie KI-Modelle mit dem Siemens AI SDK in Cloud- oder lokalen Umgebungen.

Für die meisten Hersteller ist das Hindernis für die Skalierung von KI nicht die Qualität der Modelle, sondern die Infrastruktur, die erforderlich ist, um diese Modelle auf Produktionsanlagen zum Laufen zu bringen und sie an vielen Standorten zuverlässig laufen zu lassen. Jede Maschine, Linie oder Anlage bringt neue Integrationsherausforderungen mit sich, und die Kluft zwischen datenwissenschaftlichen Umgebungen und Automatisierungssystemen hat in den meisten Organisationen keine natürliche Brücke.

Die AI Suite beseitigt diese Barriere, indem sie eine komplette, mehrschichtige Infrastruktur bietet, die speziell für den industriellen KI-Betrieb entwickelt wurde. Industrial Edge Edge-Geräte stellen eine Verbindung zu Geräten von beliebigen Anbietern her und führen KI-Inferenz lokal aus, ohne dass Cloud-Konnektivität für Entscheidungen in Echtzeit erforderlich ist. Der AI Asset Manager bietet einen zentralen Kontrollpunkt für die Modellbereitstellung, Versionierung und Überwachung auf einer beliebigen Anzahl von Geräten. Das KI-SDK von Siemens ermöglicht es Datenwissenschaftlern, Modelle in der Umgebung ihrer Wahl — AWS, Azure oder vor Ort — zu verpacken und zu Artefakten zu verpacken, die der AI Asset Manager an die Flotte verteilen kann.

Das Ergebnis ist ein wiederholbarer, skalierbarer Pfad von den Rohdaten der Produktion zur eingesetzten KI-Inferenz, der auf offenen Standards basiert und von Automatisierungstechnikern ohne tiefgehendes MLOps-Fachwissen bedient werden kann.

Detaillierte Architektur

    Architecture Hub AI Suite — detailliertes Architekturdiagramm, das den Datenfluss von Industrial Edge Edge-Geräten zu IT Enterprise zeigt

    Laden Sie die detaillierte Architektur herunter (PDF)

    Laden Sie das ausführliche PDF herunter

    Feldebene: Industrial Edge als KI-Ausführungsebene

    Industrial Edge Edge-Geräte befinden sich direkt in der Werkstatt und werden über vorkonfigurierte Anschlüsse für PROFINET, S7, OPC UA, Ethernet/IP, Modbus TCP und andere mit SPS, Antrieben, Robotern, Kameras und anderen Geräten verbunden. Da die Connector-Bibliothek Geräte aller Anbieter umfasst, passt die Architektur auch in Brownfield-Umgebungen, ohne dass ein Hardwareaustausch erforderlich ist.

    Eine Reihe lokaler Apps wird auf dem Edge-Gerät zusammen mit den Connectoren ausgeführt:

    • KI-Inferenzserver für die Modellausführung auf dem Gerät, unterstützt die Verwendung von Vision, Zeitreihen und Batch-Inferenz

      Fälle

    • Vision Connector-Anwendung für den Anschluss an GigE-Industriekameras und RTSP-Kameras zur Bereitstellung von Bilddaten für Inferenzen
    • Vision Data Collector zum Erfassen von Bildern und Metadaten von Kameras und Bildverarbeitungssystemen, zusammen mit Inferenzergebnissen aus der Laufzeit, um die Datenpipeline (erneut) zu trainieren
    • Industrial Information Hub, der rohe PLC-Tags und Inferenzergebnisse einem konsistenten semantischen Datenmodell zuordnet, bevor Daten das Gerät verlassen
    • LiveTwin und Virtual PLC für digitale Zwillingssimulation und virtuelle Steuerung
    • Mendix on Edge für rollenbasierte Bedienoberflächen, die sowohl das Edge- als auch das Upstream-System umfassen
    • Energy Manager und Performance Insight für betriebliche KPIs wie Energieverbrauch und OEE
    • IT-Konnektoren für Konnektivität zu Unternehmenssystemen

    Databus, basierend auf MQTT, verbindet diese Apps auf dem Gerät miteinander und bietet das Publish-Subscribe-Backbone für die Weitergabe von Inferenzergebnissen, Sensorwerten und Ereignissen bis zur Werksebene. Bilddaten zwischen Vision Connector und Inferenzserver werden mit ZMQ übertragen, um größere, hochfrequente Nutzlasten zu verarbeiten.

    Werksebene: die KI-Betriebsebene

    Der AI Asset Manager läuft auf einem virtuellen Industrial Edge Edge-Gerät auf Werksebene und dient als zentrale Anlaufstelle für alle KI-bezogenen Aktivitäten in der Werkstatt. Es befindet sich zwischen der Entwicklungsumgebung oben und den Edge-Geräten unten und koordiniert den gesamten Betriebszyklus von KI-Lösungen.

    AI Asset Manager: Modellvertrieb und Betrieb

    Die Aufgabe des AI Asset Managers besteht darin, gebündelte KI-Modelle aus der Entwicklungsumgebung zu empfangen, sie auf den richtigen AI Inference Server-Instances in der gesamten Flotte bereitzustellen und Kennzahlen zur Modellleistung und Inferenzaktivität zu sammeln. Es verwaltet die Versionierung von KI-Lösungen, überwacht den Bereitstellungsstatus auf Geräteebene und bietet die Betriebsoberfläche, über die Automatisierungsteams KI verwalten, ohne mit Entwicklungs-Toolchains interagieren zu müssen.

    Verwenden Sie den AI Asset Manager für:

    • Abrufen von Modellpaketen aus der Entwicklungspipeline auf IT-Ebene und deren Verteilung auf Edge-Geräte
    • Verwaltung von Modellversionen auf einer Flotte von Industrial Edge Edge-Geräten, einschließlich Rollback und schrittweisem Rollout
    • Erfassung von Inferenzmetriken und Leistungsdaten aus eingesetzten Modellen
    • Bereitstellung einer einzigen Betriebsansicht des Status der KI-Lösung auf allen Geräten und Standorten

    Der AI Asset Manager ist kein Entwicklungstool. Es trainiert keine Modelle, validiert keine Datensätze und verwaltet keine Entwicklungsinfrastruktur. Diese Verantwortlichkeiten gehören zum MLOps-Workflow in der Cloud oder der lokalen Entwicklungsumgebung. Das KI-SDK verpackt das KI-Modell und liefert Read-to-Deploy-Artefakte auf der Factory-Ebene, wo der Geltungsbereich des AI Asset Managers beginnt [AN1] und endet, wenn betriebliche Kennzahlen in den Entwicklungszyklus einfließen.

    Industrial Edge Management (Virtual, Pro oder Cloud) kümmert sich um die umfassendere Geräteverwaltungsebene: die Bereitstellung von Apps, die Bereitstellung von Firmware- und Konfigurationsupdates, die Überwachung des Gerätezustands und die Verwaltung des Industrial Edge Hub als globales App-Repository. Es arbeitet mit dem AI Asset Manager zusammen, anstatt ihn zu ersetzen — Edge Management kümmert sich um die Plattform; der AI Asset Manager kümmert sich um die KI-Lösungen, die auf dieser Plattform laufen.

    IT- und Unternehmensebene: Die KI-Entwicklungsumgebung

    Die Modellentwicklung erfolgt in Cloud- oder lokalen Umgebungen mit dem Siemens AI SDK. Die Pipeline auf dieser Ebene deckt den gesamten Entwicklungszyklus ab, bevor die Modelle die Fabrik erreichen.

    Siemens AI SDK: Modellentwicklung und Paketierung

    Das KI-SDK bietet Datenwissenschaftlern die Tools, um ihre KI-Modelle in einer Umgebung ihrer Wahl zu verpacken und zu validieren. Es ist eine Python-Bibliothek, die Methoden bereitstellt, um Datenschnittstellen für KI-Modelle mit anderen Systemen zu definieren (z. B. Automatisierung), Laufzeitanforderungen zu definieren und das KI-Modell zusammen mit der Geschäftslogik in ein Artefakt zu packen, das komplett offline in der Werkstatt ausgeführt werden kann.

    Verwenden Sie das AI-SDK für:

    • Verpacken von KI-Modellen und Generieren validierter, einsatzfähiger Artefakte für den AI Asset Manager, die schließlich vom AI Inference Server in der Werkstatt ausgeführt werden können, wobei Echtzeit-Produktionsdaten aus verschiedenen Quellen verwendet werden.
    • Integration mit AWS-, Azure- oder lokalen MLOps-Umgebungen zur Bereitstellung pakettierter KI-Modelle auf Werksebene

    Sobald die Modelle verpackt sind, werden sie vom AI Asset Manager abgerufen und an die Flotte verteilt. Aktualisierte Modelle, die mit neuen Produktionsdaten trainiert wurden, folgen demselben Pfad und schließen den Kreislauf von der Entwicklung bis zur Bereitstellung.

    Warum die gesamte Suite zusammen bereitgestellt wird

    Bei einem realistischen Einsatz werden alle drei Ebenen in Kombination verwendet, da sie unterschiedliche Probleme lösen. Ziehen Sie eine visuelle Qualitätsprüfung an einer Elektronikmontagelinie in Betracht:

    • Der Vision Data Collector erfasst zusammen mit der Vision Connector-Anwendung Bilder von montierten Leiterplatten an jeder Inspektionsstation. Bilder und Metadaten fließen in die Datenlandezone (Cloud-Speicher, (S) FTP) zur Nutzung durch den MLOps-Workflow
    • Datenwissenschaftler verwenden ihren eigenen MLOps-Workflow, um ein KI-Modell zur Fehlerklassifizierung anhand dieser Produktionsdaten (erneut) zu trainieren, zu validieren und mithilfe des KI-SDK als einsatzfähiges Artefakt zu verpacken
    • Der AI Asset Manager ruft das Paketmodell ab und stellt es auf dem AI Inference Server auf den entsprechenden Industrial Edge Edge-Geräten an allen Inspektionsstationen bereit.
    • Die Vision Connector-Anwendung bietet Konnektivität zu den Stationskameras, um das Bild der Platine aufzunehmen, und stellt es als Eingabe für das KI-Modell auf dem Inference Server bereit.
    • Der KI-Inferenzserver führt das Modell lokal an jeder Station aus und klassifiziert die Boards in Echtzeit als bestanden oder nicht bestanden, ohne dass eine Cloud-Abhängigkeit besteht.
    • Die Ergebnisse der Inferenz werden im Databus veröffentlicht und

      An Qualitätsmanagementsysteme oder Bediener-Dashboards angepasst

    • Der Vermögensverwalter sammelt auch indikative Kennzahlen von jeder Bereitstellung und ermöglicht dem Benutzer ein Dashboard zur einfachen Visualisierung und Alarmierung auf der Grundlage von Regeln
    • Defektbilder und Klassifizierungsergebnisse fließen über den Vision Data Collector zurück in die Datenpipeline. Das Modell wird anhand erweiterter Daten neu trainiert, neu verpackt und wieder an die Flotte weitergegeben

    Ohne den KI-Inferenzserver erfordert Inferenz Cloud-Konnektivität und führt zu einer Latenz, die mit der Überprüfung der Leitungsgeschwindigkeit nicht vereinbar ist, abgesehen von den Kosten, die für jede Datentransaktion anfallen. Ohne den AI Asset Manager würde die Bereitstellung eines aktualisierten Modells auf fünfzig Stationen an drei Standorten fünfzig manuelle Operationen bedeuten. Ohne den Bilddatensammler und eine strukturierte Datenpipeline spiegeln die Trainingsdaten nicht die realen Produktionsbedingungen wider und die Modellqualität verschlechtert sich im Laufe der Zeit. Das KI-SDK ermöglicht es, die wiederholbare Bereitstellung zusammenzustellen, indem das gelieferte Artefakt standardisiert wird, unabhängig von der Art des eingesetzten KI-Modells.

    Werte und Vorteile

    Komponenten