Acegasap Samga und Siemens verbindet eine langjährige Zusammenarbeit zur Unterstützung der Entwicklung des Stromnetzes von Triest. Das jüngste Projekt konzentrierte sich auf die Modernisierung von 28 Umspannwerken, die Integration von Mittelspannungsschaltanlagen, Niederspannungssystemen, Spannungsregelungstechnologien und Netzautomatisierungslösungen. Das Projekt wurde innerhalb weniger Monate abgeschlossen und in einer lebendigen städtischen Umgebung durchgeführt, wodurch ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Steuerbarkeit und Integration dezentraler Energiequellen wie Photovoltaik verbessert wurde.
Eine strategische Partnerschaft für die Netzentwicklung
Fortschrittliche Technologien für die Netzleistung

Innovation im Bereich Mittelspannung
Neu SF6-freie BlueGIS-Schaltanlage Die with Clean Air-Technologie ersetzt ältere Geräte, reduziert die Umweltbelastung und gewährleistet gleichzeitig hohe Leistung, Sicherheit und Kompaktheit.

Spannungsstabilität und erneuerbare Energien
Transformatoren sind mit sekundärseitigen Spannungsreglern ausgestattet, die die Ausgangspegel dynamisch anpassen, wodurch Schwankungen, die durch die intermittierende Erzeugung erneuerbarer Energien verursacht werden, gemildert werden und eine stabile Versorgung der Endverbraucher gewährleistet wird.

Digitale Netzsteuerung und Schutz
Niederspannungs-Leistungsschalter mit Kommunikationsmodulen und Remote Terminal Units (RTU) ermöglichen die Überwachung, Datenerfassung und Fernsteuerung von Schaltanlagenkomponenten in Echtzeit und verbessern so das Betriebsmanagement des Netzes.
Von der Nachrüstung zum aktiven Netzmanagement
Ein integriertes Infrastruktur-Upgrade
Das Projekt umfasste die komplette Renovierung von Umspannwerken, die seit über 50 Jahren in Betrieb waren. Mittelspannungsschaltanlagen, Transformatoren und Niederspannungssysteme wurden erneuert und in eine kohärente Architektur integriert, wodurch die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit des Netzes verbessert wurden.


Kontinuität des Dienstes in städtischen Umgebungen
Alle Aktivitäten wurden in dicht besiedelten Gebieten mit aktiven Nutzern durchgeführt. Dank der Ausführungskapazitäten von Siemens, einschließlich Bypass-Systemen und temporären Stromversorgungslösungen, wurde das Upgrade ohne Betriebsunterbrechung abgeschlossen.
Ein intelligenteres und robusteres Netz
Die Einführung von Automatisierung, Spannungssteuerung und digitaler Überwachung verwandelt Umspannwerke in aktive Netzknoten. Dies ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Netzwerkschwankungen, eine bessere Integration dezentraler Energiequellen und eine widerstandsfähigere, zukunftsfähige Infrastruktur.

Energieverteilung erfordert mehr als Infrastruktur: Sie benötigt Daten, Technologien und Systeme, die schnellere, genauere und nachhaltigere Entscheidungen ermöglichen. Unsere Zusammenarbeit mit Siemens ermöglicht es uns, das Netz kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf die Herausforderungen der Energiewende zu reagieren.