Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Technologie an Ihren Fingerspitzen

Labor für digitale Erlebnisse

Ein besonderer Ort, an dem wir unsere wichtigsten Lösungen im Bereich der digitalen Industrie und der intelligenten Infrastruktur präsentieren.

In der Siemens-Zentrale in Warschau haben wir einen speziellen Raum eingerichtet, in dem wir unsere wichtigsten Lösungen aus den Bereichen präsentieren Digitale Industrie und Intelligente Infrastruktur. Wir laden Sie ein in eine Welt moderner Technologien, die Prozessautomatisierung und -sicherheit ermöglichen, die Effizienz steigern, die Betriebskosten senken, den CO2-Fußabdruck verringern und eine nachhaltige Entwicklung unterstützen. Mit ihrer Hilfe können Unternehmen ihre digitale Transformation beginnen.

Unser Ziel ist es, moderne Lösungen nicht nur für Unternehmen und Experten, sondern auch für junge Ingenieure zu fördern und zu demonstrieren. Das Digital Experience Lab ist als Raum für inspirierende Begegnungen für alle konzipiert, die an der Entwicklung moderner, nachhaltiger Unternehmen interessiert sind.

Besuch im DigiLab

Produkte und Lösungen

Erkunden Sie Bereiche des Digital Experience Lab

Im Digital Experience Lab haben wir 12 Stationen vorbereitet, die Systeme, Geräte und Lösungen von Siemens vorstellen, zusammen mit hilfreichen Beschreibungen ihrer Funktionen. Dieser direkte und praktische Zugriff macht Technologie weniger abstrakt und ermöglicht es Ihnen, ihre Möglichkeiten in Echtzeit zu erkunden.

Gebäudeautomatisierung

Select...
Steuerungs- und Überwachungssystem

SICAM A8000

Das System ist für die Überwachung der Produktionsanlage verantwortlich. Es ermöglicht eine sichere Fernsteuerung (mit Verriegelungen und Schaltsequenzen) und bietet Diagnosen des Stromnetzes.
Das System visualisiert auch Messungen und den Status von Schaltgeräten, die im Netzwerk arbeiten, und gibt den Betreibern von Anlagen oder Umspannwerken einen vollständigen Überblick über den Systembetrieb, einschließlich Lasten, Quellen und Netzwerkstruktur.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Automatisierung und schnellerer Betrieb des Stromnetzes durch Bereitstellung einer Reihe synthetisierter Daten zum Netzwerkstatus und zur Visualisierung der Messungen
  • Fernsteuerung von Netzwerkelementen, Verbesserung der Betriebssicherheit, Erhöhung der Netzwerktransparenz, schnellere Reaktion und Senkung der Betriebskosten
  • Höhere Zuverlässigkeit und Effizienz der Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher
  • Reduzierte Netzwerkbetriebskosten und verbesserte Planung der Wartungs- und Serviceprozesse
Weißer Schaltschrank mit Glastür mit Elektronik und Display, Aufschrift „IT System sterowania...“, vor blauer Wand.

Elektrische Schaltanlage

Ein optimales elektrisches Energiemanagement ist ein Schlüsselelement der Strategie jeder nachhaltigen Industrieanlage. Deshalb stellen wir im Digital Experience Lab auch umfassende Lösungen in diesem Bereich vor, einschließlich umweltfreundlicher Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen. Wir erklären, wie solche Geräte gesteuert werden und wie wir beispielsweise die Installation neuer Maschinen mithilfe von Sammelschienensystemen erheblich vereinfachen können.

Industrielle Automatisierung

Modulare Lösungen für Maschinen

  • Die vorgestellte Maschine ist eine umfassende Präsentation von Hard- und Softwarelösungen von Siemens Industrial Automation, die bei der Konstruktion von Verpackungsmaschinen sowie Produktionslinien und Maschinen verwendet werden.
    Besondere Aufmerksamkeit sollte Lösungen in den Bereichen Antriebstechnologie mit Bewegungssteuerung, digitaler Zwilling und IoT-Edge-Anwendungen gelten. Ihre Verwendung führt zu einer schnelleren Markteinführung, einer größeren Flexibilität bei der Maschinenerweiterung und einer einfacheren und schnelleren Programmierung.

    Zu den wichtigsten Standards und technologischen Lösungen, die in Verpackungsmaschinen und Produktionslinien zu finden sind, gehören:
  • Lösungen für die kinematische Handhabung — DeltaPicker-Roboter, Roller Picker
  • Förderleitungssysteme und Produkterkennung
  • Intelligente Feeder-Lösungen
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Auf HTML5 basierende Visualization
  • OMAC PackML-Standardisierung


    Das Herzstück der Systemsteuerung ist der Technologiecontroller SIMATIC S7‑1500 TF, kombiniert mit den Antrieben SINAMICS S120 und S210. SIRIUS-Produkte werden für die Stromverteilung verwendet.
    Darüber hinaus ist eine virtuelle Darstellung der Maschine in Form eines digitalen Zwillings in der Siemens NX Mechatronics Concept Designer (MCD) -Umgebung verfügbar, die die Simulation verschiedener Maschinenbetriebsszenarien ermöglicht. Die Überwachung der Betriebsbedingungen erfolgt durch die SIMATIC Industrial Edge Edge-Plattform, die über installierte Anwendungen die Visualisierung von Qualitätsindikatoren (KPI und OEE), das Energieverbrauchsmanagement ermöglicht und die Maschinendiagnose unterstützt.
Automatisierte Industriemaschine mit Roboterarm, Fördersystem, Bedienfeld und interner Verkabelung in weißem Rahmen auf blauer Leiste

Industrielle Automatisierung

Bei der Siemens Digital Experience Lab, wir stellen industrielle Automatisierungssysteme vor —live und aus erster Hand! Wenn Sie uns besuchen, haben Sie die Möglichkeit, direkt zu erleben, wie Kinematische Roboter und Fördersysteme funktionieren, verstehen Sie die Rolle von SINAMICS-Antriebssysteme in automatisierten Produktionslinien und erkunden Sie die Grundlagen der Prozesssimulation, durchgeführt von der PCS 7-System in Kläranlagen zur Optimierung des Energieverbrauchs.

Prozessautomatisierung

Select...
Prozessautomatisierung

In einer Kläranlage

Die Station zeigt ein vollständiges Portfolio an Prozessautomatisierungslösungen. Es besteht sowohl aus einem physischen DCS-Steuerungssystem als auch aus seinem digitalen Zwilling, der für die Simulation und Optimierung von Prozessen in Industrieanlagen verantwortlich ist.
Die Anwendung demonstriert den Prozess der Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs in einer Kläranlage. Es basiert auf SIMATIC PCS-, SIMIT- und GPROM-Lösungen (GWater).
Kommunale Kläranlagen sind wichtige Energieverbraucher und Quellen von Treibhausgasemissionen. Die größte Herausforderung besteht darin, den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Vorschriften über Schadstoffkonzentrationen einzuhalten. Dies wird durch die Komplexität biologischer und chemischer Reaktionsnetzwerke, das Fehlen von Online-Messungen und die langsame Dynamik der Installation beeinflusst.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Innovatives Prozessleitsystem SIMATIC PCS neo, konzipiert für aktuelle und zukünftige Herausforderungen
  • Verstärktes Bewusstsein und besseres Verständnis von Prozessen
  • Fähigkeit, Bediener in kritischen Szenarien zu schulen
  • Online-Optimierung auf der Grundlage eines mathematischen Prozessmodells, das Energieeinsparungen ermöglicht und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften zur Schadstoffkonzentration sicherstellt
Drei wandmontierte Monitore über SPS-Modulen, Verkabelung und Steuergeräten an einer blauen Wand mit angeschlossener Industriekomponente

Digital Twin

Moderne Technologien ermöglichen es, die Effizienz vieler Prozesse zu erhöhen, nicht nur in der Fertigung. Wenn Sie beispielsweise ein neues Produkt entwickeln und erfolgreich auf den Markt bringen, ein Gebäude modernisieren oder eine neue Steuerungssoftware testen, müssen Sie sich nicht länger hohen Kosten, Produktionsausfällen oder dem Risiko von Ausfällen aussetzen. Ein digitaler Zwilling kann die physische Realität in einer virtuellen Umgebung exakt nachbilden — egal, ob es sich um ein einzelnes Produkt, eine ganze Anlage oder ein Lagerhaus handelt. Im Digital Experience Lab zeigen wir, wie ein digitaler Zwilling funktioniert und wie er Unternehmen helfen kann, zu wachsen und innovativ zu sein.

Intelligente Gebäude

Select...
Brandmeldesystem

Cerberus PRO und das Sinorix-Feuerlöschsystem

Sinorix bietet intelligente Löschoptionen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten und vollständig in Brandschutzsysteme integriert sind. Das fortschrittliche Sinorix-Portfolio an Brandbekämpfungsgeräten für den Raum- und Anlagenschutz umfasst Systeme, die auf natürlichen oder chemischen Löschmitteln basieren, sowie Wassernebelsysteme.
Die vorgestellte Sinorix Compact-Lösung ist ein komplettes Brandschutzsystem, das für Serverräume und Räume mit einem Volumen von 72 bis 132 m³ konzipiert wurde. Es kombiniert Brandmelde- und Löschsysteme in einem einzigen Gehäuse. Das Gehäuse umfasst alle notwendigen elektrischen Anschlüsse, das XC‑1003-Bedienfeld, einen Ansaugrauchmelder FDA221, eine akustische Alarmanlage, einen optischen Alarm, einen DEMADEM-Aktuator, ein Manometer und eine geräuscharme Sinorix-Düse.

Cerberus PRO besteht aus Brandmeldezentralen mit IoT-Funktionalität, intelligenten Brandmeldern und Peripheriegeräten, die den ganzjährigen Schutz von Gebäuden und Insassen ermöglichen. Das System ermöglicht den Fernzugriff zu jeder Zeit von jedem Ort aus über die Building X Fire Apps und gewährleistet so die tägliche Betriebssicherheit.
An der Demo-Station präsentieren wir die FS720-Brandmeldezentrale mit Cloud-Zugriff über das x200-Gateway, zusammen mit einem Überblick über das komplette Angebot an Loop-Geräten, einschließlich:

Punktdetektoren: OP720, OH720
Detektoren mit ASA-Technologie™: OOH740, OOHC740
Loop-Sounder: DBS720, FDS227
Eingangs-/Ausgangsmodule: FDCIO22x
Manueller Melder: FDM221
Spezialdetektoren:

Flammenmelder FDF241
Linearer Hitzemelder FDL242
Ansaugrauchmelder FDA262
SWING Funksystem
Adressierbare Lösungen für ATEX-Zonen

Die wichtigsten Vorteile:
Zuverlässiges und stabiles System
Cloud-Konnektivität und Integration mit anderen Systemen

DigiLab - Cerberus PRO

Intelligentes Bauen

Heizung, Kühlung, Belüftung, Sicherheit, Zutrittskontrollsysteme... Dies sind nur einige der Komponenten intelligenter Bürogebäude.

Bei der Labor für digitale Erlebnisse, wir zeigen, wie sich solche Lösungen verbessern Energieeffizienz von Gebäuden und verbessern Benutzerkomfort. Wir stellen auch vor, wie Managementsysteme für diese ElementeDesigo CC und die Building X platform—kann den Energieverbrauch und damit die Betriebskosten erheblich senken, indem alle verfügbaren Daten analysiert werden.

Sicherheitssysteme und Ladestationen

Select...
Sicherheits- und Sicherheitssysteme

Bürogebäude und Industrieanlagen

Die Hauptfunktion der vorgestellten Systeme besteht darin, die Sicherheit von Personen zu erhöhen und die Effizienz des Personals bei der Nutzung verschiedener Anwendungen zu verbessern.

Siveillance Video ist ein Videomanagementsystem (VMS) zur Verwaltung von CCTV-Systemen. Es unterstützt über 14.000 auf dem Markt erhältliche Gerätetypen — von Kameras und Lautsprechern bis hin zu Encodern und I/O-Modulen. Bemerkenswert ist, dass das vorgestellte System wahrscheinlich das größte CCTV-System in Polen ist und mehr als 4.000 Kameras unterstützt. Das System kann auch über einen Webbrowser und mobile Geräte bedient werden. Es lässt sich in andere Siemens-Sicherheitssysteme integrieren, sodass Benutzer eine einzige Plattform bedienen können, wodurch die Effizienz verbessert wird.

Enlighted ist ein umfassendes IoT-System zur Verwaltung und Optimierung der Beleuchtung. Es besteht aus Sensoren, Tags, Zugangspunkten und Software. Dank verschiedener Messmethoden ermöglicht es die Optimierung und signifikante Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des CO2-Fußabdrucks. Enlighted ermöglicht auch die Standortverfolgung von Personen und Vermögenswerten und ermöglicht die Analyse der Büroraumnutzung.

SiPass Integrated ist ein zuverlässiges und flexibles Zutrittskontrollsystem, das den Zutritt in großen Bürokomplexen verwalten kann, in denen die Anzahl der Türen, Tore, Barrieren und Aufzüge in Zehntausenden gezählt wird. Es unterstützt alle verfügbaren Standards von Karten und Lesegeräten, einschließlich virtueller Kartenlösungen. Dieses System bietet ein hohes Maß an Sicherheit und schützt vor Bedrohungen und Cyberangriffen. Dank seines modularen Aufbaus und seiner Skalierbarkeit kann sich SiPass Integrated an die sich ständig ändernden Bedürfnisse jeder Organisation anpassen.

Siveillance Intrusion PRO ist ein System, das entwickelt wurde, um Gebäude und ihre Umgebung vor Eindringlingen, Vandalismus, Sabotage und anderen potenziellen Bedrohungen zu schützen. Es ist eine umfassende Lösung, bestehend aus Geräten, Controllern und Modulen, die die automatische Erkennung unberechtigter Zugriffe ermöglichen. Das System bietet eine hohe Skalierbarkeit und unterstützt bis zu:

20 Steuergeräte, die in einem Netzwerk verbunden sind
20.000 Zonen
10.000 Benutzer
4.000 Partitionen

Das System kann über herkömmliche lokale Konsolen, Touch-Oberflächen und Bedienstationen bedient werden.

Sinteso ist ein Brandmeldesystem mit einer großen Auswahl an adressierbaren kompakten und modularen Schalttafeln, die 252 bis 5.000 Adressen unterstützen. Das System kann mit einer integrierten Löschsteuerung erweitert werden und ermöglicht die Vernetzung von bis zu 64 Schalttafeln innerhalb eines einzigen Systems über Glasfaserverbindungen.
Das Portfolio umfasst eine breite Palette von Geräten wie:

Loop-Sounder,
spezielle Schleifenmelder (z. B. lineare Rauchmelder, Flammenmelder, Ansaugmelder).

Das System kann auch mit den Cloud-Diensten von Siemens verbunden werden, was eine sichere Datenübertragung gewährleistet und eine Fernüberwachung ermöglicht.

An der Wand montiertes Kontrolldisplay mit Diagrammen, zwei Monitoren, Sensoren, Tasten und Sicherheitskameras an einer blauen Wand.

KFZ-Ladegeräte

Die Dekarbonisierung von Fahrzeugflotten ist ein Prozess, der immer mehr polnische Unternehmen betrifft. Bei der Labor für digitale Erlebnisse, wir zeigen, wie die neuesten Technologien sowohl die Installation als auch die Nutzung von optimieren können Ladegeräte für Elektrofahrzeuge.

Leistungsregulierung über eine Anwendung, Integration von Ladegeräten mit Gebäudemanagementsystem, und Autorisierung mit einem Karte oder Smartphone sind nur einige der Funktionen unserer Ladelösungen.

Im Digital Experience Lab stellen wir nicht nur die Funktionalität dieser Technologien vor, sondern helfen Unternehmen auch bei der Auswahl von Ladelösungen mit Parametern, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Fähigkeiten zugeschnitten sind.

Augmented Reality

Select...
Sidiro AR

Schaltanlagen in erweiterter Realität

Sidi Roar ist eine kostenlose mobile Anwendung, die den Design- und Produktionsprozess von unterstützt Niederspannungsschaltanlage unter Verwendung erweiterte Realität. Es wurde von einem polnischen Siemens-Softwareteam aus der Abteilung für technischen Support entwickelt.

Der Einsatz der Digitalisierung in der Schaltanlagenproduktion verbessert die Effizienz erheblich, reduziert Fehler und erleichtert technische Diskussionen mit Kunden. Dieser Prozess kann weiter optimiert werden, indem ein genaues 3D-Modell bereitgestellt vom Lieferanten für Schaltanlagentechnologie. In Kombination mit Augmented Reality kann ein Schaltanlagenbauer ein solches Modell direkt in seiner Werkstatt ausstellen und genau überprüfen, wie die Struktur und die darin installierten Geräte zusammengebaut werden sollten.

Das 3D-Modell ermöglicht auch die Überprüfung der korrekten Konfiguration und Konstruktion der Schaltanlage, um mögliche Kollisionen vor der Fertigung zu verhindern. Dadurch können zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Nacharbeiten vermieden werden. Sidi Roar ermöglicht Schaltanlagenbauern die Visualisierung der Schaltanlage mit tatsächliche Abmessungen jederzeit und überall.

Jeder Benutzer hat eine personalisiertes Konto, denen 3D-Modelle zugewiesen sind, die für die Augmented-Reality-Visualisierung bestimmt sind. Das ermöglicht die Siemens‑Zertifizierung SIVACON-Schaltanlagenbauer um die bestellte Schaltanlage mithilfe der Augmented-Reality-Technologie zu visualisieren.