Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Elektrifizierungsinfrastruktur

Cybersecurity für Energiesysteme

Stärken Sie die Cybersicherheit von Stromversorgungssystemen mit Lösungen, die auf NIST CSF 2.0 und IEC 62443 abgestimmt sind. Identifizieren Sie Risiken, schützen Sie Vermögenswerte, erkennen und reagieren Sie auf Bedrohungen und bauen Sie langfristige Cyber-Resilienz auf.

IT-SA 24 Visuelle Cybersecurity

Das war's - SA 2026

Es ist 2026. IT-SA Muss. Vielen Dank, dass Sie uns auf Europas größter Fachmesse für IT-Sicherheit besucht haben.

Herausforderungen im Bereich Cybersecurity

Die digitale Transformation der Energiesysteme ermöglicht schnellere und wertvollere Ergebnisse, aber auch neue Cybersicherheitsherausforderungen. Betreiber müssen sich mit sich entwickelnden Cyberbedrohungen, steigenden regulatorischen Anforderungen, eingeschränktem Einblick in OT-Umgebungen und einer alternden Infrastruktur mit unterschiedlichen Sicherheitsfunktionen auseinandersetzen. Gleichzeitig macht es der Mangel an Ressourcen und Fachkräften schwierig, Cyberrisiken während des gesamten Lebenszyklus der Anlagen effektiv zu managen.

Um einen zuverlässigen und belastbaren Betrieb aufrechtzuerhalten, benötigen Stromnetzbetreiber eine umfassende Cybersicherheitsstrategie, die Risikomanagement, betriebliche Transparenz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und kontinuierlichen Schutz kombiniert.

LOCKED SHIELDS 2026 — Logo

NATO CCDCOE würdigt Siemens-Cybersicherheitsexpertise

Siemens Electrification & Automation hat vom NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) ein Anerkennungsschreiben für seinen Beitrag zur Exercise Locked Shields 2026, der weltweit größten Cyberabwehrübung, erhalten.

Vorteile

Gebaut für kritische Infrastrukturen

Kombination von Fachwissen in den Bereichen Cybersicherheit und Energiesysteme zum Schutz des Energiebetriebs, ohne die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit oder Sicherheit zu gefährden.

Durchgängiger Sicherheitslebenszyklus

Unterstützung der Kunden von der ersten Bewertung und Implementierung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung, Bedrohungsabwehr und langfristigen Verbesserung der Cybersicherheit.

Sicher, konform, zukunftsfähig

Wir helfen Betreibern, Cyberrisiken zu reduzieren, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ihre Energieinfrastruktur selbstbewusst zu modernisieren.

NIST-basierte Lösungen und Dienste

Keyvisual Cybersecurity MDR

Die Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen werden immer häufiger und komplexer. Um dieser sich entwickelnden Bedrohungslandschaft zu begegnen, verfolgen wir einen ganzheitlichen Cybersicherheitsansatz, der auf dem NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 basiert. Das Framework dient als Grundlage für die Auswahl und Positionierung von Cybersicherheitslösungen und -diensten und hilft Stromnetzbetreibern dabei, Risiken zu erkennen, kritische Anlagen zu schützen, Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren und ihre Cyber-Resilienz kontinuierlich zu verbessern.

Services erkunden

Siemens unterstützt Stromnetzbetreiber während des gesamten Cybersicherheitslebenszyklus — von der Bewertung und sicheren Implementierung bis hin zum verwalteten Betrieb und der kontinuierlichen Verbesserung.

Unsere Cybersicherheitsdienste wurden von Energieexperten speziell für die Energieinfrastruktur entwickelt, um sicherzustellen, dass die Cybersicherheit die Verfügbarkeit und Integrität laufender Systeme nicht beeinträchtigt.

Siemens Electrical Services Bild, auf dem eine Frau vor einer Schalttafel steht und möglicherweise daran arbeitet.

Systemzertifikate Electrification und Automatisierung

Systemzertifikate für Qualitäts-, Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Informationssicherheit gemäß ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO27001.

IEC 62443 ist die international anerkannte Reihe von Standards für Cybersicherheit in industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen. Es bietet einen umfassenden Rahmen für sichere Produktentwicklung, Systemintegration und Betriebssicherheit und hilft Unternehmen dabei, Cyberrisiken zu reduzieren, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Einhaltung der branchenweit besten Praktiken nachzuweisen.

Siemens Electrification & Automation ist in diesem Bereich stark positioniert und verfügt über ein breites Portfolio an IEC 62443-Zertifizierungen, die unser Engagement für Cybersicherheit während des gesamten Lebenszyklus unterstreichen. Zusammen belegen diese Erfolge unsere Fähigkeit, sichere Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für den Energiesektor anzubieten.

Erfolgsgeschichten

Erfolgsgeschichten zur Cybersicherheit von Energiesystemen

Cybersecurity ist die Grundlage für ein zuverlässiges und zukunftsfähiges Stromnetz. Erfahren Sie, wie unsere Kunden auf der ganzen Welt die Lösungen und Dienstleistungen von Siemens nutzen, um Risiken zu erkennen, kritische Anlagen zu schützen, Bedrohungen zu erkennen und die Widerstandsfähigkeit ihrer Energieinfrastruktur zu stärken.