Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Autonome Gebäude, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht

Autonome Gebäude für Nachhaltigkeit

Autonome Energieanlagen sorgen für ein kontinuierliches Gleichgewicht zwischen Kosten, Kohlenstoff und Belastbarkeit, indem sie Lasten, Ausrüstung und Verhalten des Energiesystems in Echtzeit optimieren. Das Ergebnis: niedrigere Energiekosten, geringere Emissionen und größeres Vertrauen in die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele.

Warum manuelles Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement nicht mehr ausreicht

Der Energieverbrauch und die Kosten steigen zusammen mit dem Heiz- und Kühlbedarf. Der regulatorische Druck nimmt zu, die ESG-Berichterstattung wird immer komplexer und die Tools, die den meisten Gebäudeteams zur Verfügung stehen, sind nach wie vor fragmentiert und manuell. Autonome Gebäude machen Nachhaltigkeit von einer Compliance-orientierten Aufgabe zu einem automatisierten, kontinuierlichen Prozess.

Symbol, das für schwankende Energiekosten steht

Volatil schwankende Energiekosten

Die Energiepreise schwanken mit den Marktbedingungen, der Netznachfrage und den Tarifstrukturen. Ohne Optimierung in Echtzeit zahlen Gebäude in Spitzenzeiten zu viel und verpassen Gelegenheiten, Lasten zu verlagern oder die Stromerzeugung vor Ort zu nutzen.

Symbol für manuelle Energieoptimierung

Manuelle Energieoptimierung

Das traditionelle Energiemanagement läuft in Zyklen ab und stützt sich auf regelmäßige Audits und manuelle Anpassungen. Bei diesem Ansatz werden Chancen in Echtzeit verpasst und er kann sich nicht schnell genug an wechselnde Wetter-, Belegungs- oder Netzbedingungen anpassen.

Symbol für ungenutzte Ladeflexibilität

Ungenutzte Lastflexibilität

Gebäude mit steuerbaren Lasten, HLK-Systemen und Stromerzeugung vor Ort verfügen über eine erhebliche ungenutzte Flexibilität. Ohne automatische Koordination bleibt der Eigenverbrauch niedrig und die Spitzennachfrage wird nicht gesteuert.

Symbol für fragmentierte ESG-Berichterstattung

Fragmentierte ESG-Berichterstattung

Die Emissionsdaten sind über getrennte Systeme verstreut, was die revisionssichere Berichterstattung langsam und fehleranfällig macht. Nachhaltigkeitsteams verbringen mehr Zeit damit, Daten zusammenzustellen, als darauf zu reagieren.

Ineffizienz auf Ausrüstungsebene

Ineffizienz auf Ausrüstungsebene

Die meisten HVAC-Geräte laufen auf generischen Werkseinstellungen mit begrenzter Feinabstimmung. Ohne lokalisierte Intelligenz verbrauchen Systeme mehr Energie als nötig, insbesondere bei saisonalen Übergängen.

Wie Autonomie alles verändert

Autonome Gebäude machen das Energiemanagement zu einem kontinuierlichen Regelkreis. Digitale Zwillinge simulieren Optionen, KI empfiehlt oder wendet optimierte Sequenzen an, und Systeme überprüfen die Ergebnisse anhand von Kosten-, Komfort- und CO2-Zielen. Sustainability verlagert sich von der periodischen Analyse zur Steuerung in Echtzeit.

> 20% Anstieg des PV-Eigenverbrauchs

Quelle: Modelliert nach einem komplexen Gesundheitsumfeld (~50.000 m²) mit flexiblen Ladungen (Lagerung, ausscheidbare Ladungen, Kraftstoffwechsel) und zeitplanbasierter Optimierung. Die Ergebnisse variieren und sind kein garantiertes Ergebnis.

≤ 15% Senkung der Gesamtenergiekosten

Quelle: Modelliert nach einem komplexen Gesundheitsumfeld (~50.000 m²) mit flexiblen Ladungen (Lagerung, ausscheidbare Ladungen, Kraftstoffwechsel) und zeitplanbasierter Optimierung. Die Ergebnisse variieren und sind kein garantiertes Ergebnis.

6,5% Durchschnittliche zusätzliche Energieeinsparungen durch Comfort AI

Quelle: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Schweden) — Comfort AI (ehemals Cloe) Pilotenreferenz.

Anwendungen aus der realen Welt

Unsere Lösungen für autonome Nachhaltigkeit

Abbildung zum KI-gestützten Daten-Onboarding

KI-gestütztes Daten-Onboarding

Die KI-gestützte Datenanreicherung automatisiert das Taggen, Strukturieren und Skalieren über mehrere Standorte hinweg, wodurch der Onboarding-Aufwand reduziert und die Amortisierungszeit für bestehende Gebäude beschleunigt wird.

B-SER-ASSET-PERFORMANCE-ERWEITERTES IMAGE-KEYVISUAL-02-01-1280 X720

Asset Performance Fortgeschrittene

Asset Performance Advanced ist ein KI-fähiger, verwalteter digitaler Gebäudedienst, der es Kunden ermöglicht, die Leistung zu spüren, zu entscheiden und kontinuierlich zu verbessern.

Sind Sie bereit, Ihren Gebäudebetrieb zu dekarbonisieren?

Entdecken Sie, wie autonome Gebäude die Energiekosten senken, Emissionen reduzieren und Ihren Weg zu Netto-Null beschleunigen können.