Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Digitales Erlebnis- und Anwendungszentrum

Digital Experience and Application Center (DEX), Bengaluru, Indien. Angesichts der Digitalisierung und der Einführung von Industrie 4.0 in der Fertigung sind Schulungen wichtiger denn je, um die Fähigkeiten der Mitarbeiter auf dem neuesten Stand der Industrietechnologie zu halten.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat Siemens India das Digital Experience and Application Center (DEX), ein vollwertiges Test-, Simulations- und Schulungszentrum für die Werkzeugmaschinenindustrie, in Bangalore eingerichtet. Die Einrichtung stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen Technologie und Qualifizierung im Zeitalter der Industrie 4.0 dar.

Das Digital Experience and Application Center erstreckt sich über 9.000 Quadratfuß und ermöglicht es Werkzeugmaschinenherstellern und Benutzern, die Integration von Hardware mit Softwarelösungen sowie die Integration von physischen mit virtuellen Welten zu erleben. Werkzeugmaschinenprofis können effiziente Bearbeitungsstrategien simulieren und mitentwickeln, von der Maschinenkonstruktion über die Konstruktion bis hin zur Inbetriebnahme, und mithilfe des Digitalisierungsportfolios von Siemens die Produktivität unter realen Bedingungen verbessern. Die Endverbraucher können ihre Herstellungsprozesse von der Entwurfsphase über die Ausführung bis hin zur Wartung ihres Endprodukts optimieren lassen. Die Anlage demonstriert auch die Konnektivitätslösung von der Werkstatt bis zur obersten Etage innerhalb der Räumlichkeiten sowie MindSphere (cloudbasiertes, offenes IoT-Betriebssystem von Siemens).

Das Siemens Digital Experience & Application Center (DEX) in Peenya, Bengaluru, ist eine zentrale Anlaufstelle, um die Digitalisierungslösungen für die gesamte Wertschöpfungskette zu erleben — von der Produktentwicklung und Produktionsplanung bis hin zur realen Produktion und dem digitalen Service. In diesem einzigartigen Erlebniszentrum bringen Ihnen eine breite Palette von Lösungen, die Konzepte wie Digital Twin, virtuelle Inbetriebnahme, Maschinenanalysen, Cloud-Lösungen vorstellen, zusammen mit einer voll funktionsfähigen Werkstatt, die mit Robotern, CNC-Werkzeugmaschinen, Sonden usw. integriert ist, der Welt der Digitalisierung näher.

Spezielle Schulungen und Informationen zu den Betriebs-, Wartungs- und Digitalisierungslösungen von SINUMERIK sind ebenfalls ohne zusätzliche Kosten bei uns im DEX erhältlich.

DEX — Schulungskalender

Inhalt des DEX-Kurses

Melden Sie sich für bevorstehende Schulungsprogramme vor Ort bei DEX an

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere DEX-Rezeption unter +91 80 4097 5628 oder schreiben Sie uns an tac.training.in@siemens.com