Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Erweitertes Transmission Management von Spectrum Power

Wie können Energieunternehmen auf Netto-Null beschleunigen?

Die Bewältigung der Komplexität von Großprojekten, die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Förderung der digitalen Transformation sind unerlässlich, um die Ziele der Energiewende zu erreichen. Modellbasierte Systemtechnik (MBSE) kann helfen Energieunternehmen in Richtung Netto Null beschleunigen und gleichzeitig mit dem steigenden Energiebedarf Schritt halten.

Wie MBSE die Öl- und Gasindustrie revolutioniert

In diesem Webinar wird untersucht, wie MBSE dazu beitragen kann, komplexe Öl- und Gasprojekte zu transformieren, indem es ein strukturiertes, kollaboratives Umfeld schafft, das die Klarheit und Abstimmung zwischen den Beteiligten verbessert. Sehen Sie sich das vollständige Webinar an, um zu erfahren, wie MBSE in Ihre digitale Strategie passen kann, anhand von Erfahrungen aus realen Anwendungen.

Wie können Energieunternehmen von einem MBSE-Ansatz profitieren?

Mit einem MBSE-Ansatz können Sie Fortschritte bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen erzielen und gleichzeitig mit der globalen Energienachfrage Schritt halten. Erfahren Sie unten mehr über die aktuellen Herausforderungen, die sich auf die Branche auswirken, und darüber, wie unsere Kunden einen MBSE-Ansatz verwendet haben, um sie zu bewältigen.

Bis 2050 ein emissionsfreies Energieunternehmen werden

Ihr Ziel für die Energiewende ist es, ein Nettoemissionsenergieunternehmen zu werden, indem
2050.

Halten Sie mit dem Energiebedarf Schritt

Sie streben zwar an, die Emissionen zu reduzieren, aber Sie müssen trotzdem mit dem Anstieg des weltweiten Energieverbrauchs um 2% pro Jahr Schritt halten. (Unsere Welt in Daten: Energieerzeugung und Energieverbrauch)

Erwarten Sie 3-fache ESG-Verbesserungen

Durch die Annahme eines MBSE-Ansatzes und das Streben nach operativer Exzellenz
Unternehmen können mit 3-fachen ESG-Verbesserungen rechnen (Accenture Best of Energy Insights 2021)

Einsparungen von 20 Millionen $ durch verbesserte globale Zusammenarbeit.

Ein führendes Erdöltechnologieunternehmen war in der Lage, Produktivität und Effizienz zu steigern

und Rentabilität mit verbesserter globaler Zusammenarbeit. (FMC-Technologien)

80 Designpraktiken mit Wissenskonsolidierung

Ansaldo Energia konsolidierte Unternehmenswissen auf einer einzigen einheitlichen Plattform von
Vom Konzept bis zur Wartung.

Wechseln Sie von Dokument zu datenzentriert

Polarion für das Anforderungsmanagement überbrückt die Lücke zwischen einem dokument- und einem datenzentrierten Ansatz, unterstützt sicherheitskritische Anforderungen und behält eine Lizenz für den globalen Betrieb. (Shells strategischer Vorteil)

PROGRAMMPLANUNG UND -DURCHFÜHRUNG

Bewältigung der Komplexität von Großprojekten

Um die Komplexität von Großprojekten zu bewältigen, verfolgen Sie bei der Programmplanung einen systematischen Ansatz, indem Sie Kosten, Zeitplan und technische Anforderungen in einer vollständig geplanten, mit Ressourcen ausgestatteten und budgetierten Programmmanagement-Lösung integrieren. Schaffen Sie eine einzige Quelle für alle Daten zur Schätzung und Ausführung von Programmen, einschließlich Risiko- und Chancenmanagement.

UNTERNEHMENSDATENMANAGEMENT

Digitale Transformation und datengestützte Entscheidungsfindung

Ein integrierter Ansatz zur Verwaltung von Kapitalvermögen verbindet alle Beteiligten mit den Informationen, die sie benötigen, wenn sie sie benötigen. Es ermöglicht die Wiederverwendung von Daten auf Unternehmensebene und hilft dabei, eine genaue technische Definition aufrechtzuerhalten, die auf die physische Anlage abgestimmt ist.

AUSFÜHRBARER DIGITALER ZWILLING

Erreichen Sie die Ziele der Nachhaltigkeit und der Energiewende

Verwenden Sie einen ausführbaren digitalen Zwilling, um Simulationserkenntnisse anzuwenden und die Leistung im gesamten Produktionszyklus zu verbessern. Erfahren Sie, wie Framatome CFD nutzte, um die Reaktorleistung schnell zu bewerten und dabei neue Sicherheitsvorschriften und Standards zu erfüllen. Sehen Sie sich die Präsentation an, um mehr zu erfahren.

INTEGRIERTES ANFORDERUNGSMANAGEMENT

Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Rückverfolgbarkeit

Energieunternehmen verwenden zusammen mit Polarion einen integrierten Anforderungsmanagement-Ansatz, um die Bearbeitung komplexer Anforderungen über Lebenszyklusphasen, Projekte und Anlagen hinweg zu vereinfachen. Dies gewährleistet eine bessere Einhaltung der strengen Branchenvorschriften. Erfahren Sie mehr im Webinar unten.

Lassen Sie uns die Diskussion fortsetzen

Sind Sie daran interessiert, eines dieser Themen weiter zu untersuchen, oder haben Sie Fragen zum MBSE-Ansatz oder zur MBSE-Reise? Kontaktieren Sie uns, indem Sie das Formular hier ausfüllen, oder wenden Sie sich an unser Expertenteam unten.