Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Gebäudeleistung

Maximieren Sie die Betriebs- und Energieeffizienz

Beeinträchtigen HVAC-Ausfälle und Mieterbeschwerden den täglichen Betrieb? Mit überlasteten Teams und getrennten Systemen haben die Teams in den Einrichtungen Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Eine zentrale Gebäudebetriebsplattform mit Echtzeitinformationen hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren, den Komfort zu verbessern und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern.

Webinar: Optimieren Sie den Gebäudebetrieb mit einem digitalen Zwilling

Melden Sie sich für unser Webinar an, um zu erfahren, wie digitale Zwillinge einen intelligenteren, stärker vernetzten Gebäudebetrieb unterstützen.

Die Baukosten sind höher als Sie denken

Unternehmen müssen die Betriebs- und Energieeffizienz erhöhen, um die Kosten unter Kontrolle zu halten, Investitions- und Betriebskosten auszugleichen und kostspielige ungeplante Störungen zu verhindern.

Quelle: Building Radar, 2021

80% der Lebenszykluskosten, die im Betrieb anfallen

30% Anstieg der Betriebskosten

45% der Baukosten stammen aus der Instandhaltung

Der Vorteil von Building X für Betrieb und Wartung

Gebäudemanager und Wartungsteams stehen unter dem Druck, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Kosten zu kontrollieren und wachsende Portfolios mit weniger qualifiziertem Personal zu verwalten. Building X bietet Betriebsteams die Tools, um Probleme früher zu erkennen, Maßnahmen zu priorisieren und Gebäude effizienter zu betreiben, ohne die Komplexität zu erhöhen.

verbesserte Überwachung

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihre Betriebsabläufe

  • Zentralisierte Dashboards vereinheitlichen HLK-, Energie-, Brand- und Sicherheitsdaten
  • KPI-Überwachung in Echtzeit auf allen Websites
  • KI-gestützte Anomalieerkennung erkennt Leistungsabweichungen frühzeitig
  • Digitale Zwillingsansichten für detailliertes Asset-Tracking
proaktive Wartung

Reduzieren Sie Ausfallzeiten mit proaktiver Wartung

  • KI-gestützte Fehlererkennung und -diagnose identifiziert die Hauptursachen
  • Sensoranalysen in Echtzeit erkennen frühzeitige Geräteverschlechterung
  • Automatisierte Problempriorisierung durch Operations Manager
  • Virtuelle Komplettlösungen für die Planung vor der Wartung
Präzise Berichterstattung

Optimieren Sie die Anlagenauslastung mit präzisen Berichten

  • Portfolioweites Leistungsbenchmarking
  • Historische Trendanalyse für eine intelligentere Wartungsplanung
  • Automatisierte Berichterstattung zur Betriebs- und Energieleistung

Optimieren Sie den Gebäudebetrieb mit unserer App-Suite

Verlängern Sie die Lebensdauer von Anlagen und minimieren Sie Ausfallzeiten mit Datenintegration in Echtzeit, KI-gestützter Zustandsüberwachung und einheitlicher Steuerung — was proaktive Wartungsstrategien und intelligentere Entscheidungen ermöglicht.

BX-Operations-Manager-Silber-Macbook-Feature-640x360- Original

Operations Manager

  • Vereinheitlichte betriebliche Einblicke
  • Zentralisierter Datenzugriff
  • Fehlererkennung und Diagnose

Erfahren Sie mehr

BX-Datenvisualisierer-Silber-Macbook-Feature-640x360- Original

Data Visualizer

  • Benutzerdefinierte KPI-Dashboards
  • Domänenübergreifende Datenanalyse
  • Fortgeschrittene Berichterstattung

Erfahren Sie mehr

BX-360-Viewer-Silber-Macbook-Feature-640x360- Original

360 Viewer

  • Umfassende Vermögensüberwachung
  • Ortung des Gerätestandorts
  • Virtuelle Wartungsrunden

Erfahren Sie mehr

BX-Lifecycle-Twin-Silber-Macbook-Feature-640x360- Original

LifeCycle Twin

  • Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen
  • Gebäudedaten visualisieren
  • Dokumente verwalten

Erfahren Sie mehr

Übernehmen Sie heute die Kontrolle über Ihren Gebäudebetrieb

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um zu erfahren, wie Sie beginnen können

Sehen Sie, wie Building X zu Kosteneinsparungen und Effizienz führt

Verwandte Inhalte erkunden