Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Ergebnisse in den Bereichen Energieeffizienz und Dekarbonisierung erzielen

Für Gebäudemanager ist es aufgrund fragmentierter Energiedaten und sich ändernder Vorschriften schwierig, die Leistung nachzuverfolgen. Eine einheitliche Ansicht hilft dabei, Effizienzsteigerungen zu identifizieren und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Beginnen Sie Ihre Reise zu einem intelligenteren Energiemanagement

Die Optimierung der Energieeffizienz in einem vielfältigen Portfolio ist eine Herausforderung. Angesichts fragmentierter Daten, sich ändernder Vorschriften und des Nachhaltigkeitsdrucks ist es schwierig, Ihren Energieverbrauch zu verfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.

Die umfassende Plattform von Building X bietet Einblicke in Verbrauch, Kosten und Emissionen in Echtzeit sowie automatische Berichte, um Kosten zu senken, die Effizienz zu verbessern und Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Das Bild zeigt eine Grafik oder ein Diagramm in Bezug auf Dekarbonisierung und Energieeffizienz.

Gebäude sind von zentraler Bedeutung für die Energiewende

Da Gebäude für einen großen Teil der Emissionen und des Energieverbrauchs verantwortlich sind, ist die Verbesserung der Effizienz in bestehenden Gebäudeportfolios von entscheidender Bedeutung, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

39% der globalen Emissionen stammen von Gebäuden

95% der heutigen Gebäude werden 2050 noch in Betrieb sein

75% der Gesamtemissionen sind energiebezogen

Vorteile

Die Vorteile von Building X für die Energieeffizienz

Building X vereinfacht die Komplexität des Energiemanagements und der Dekarbonisierung.

Grafik einer Frau, die am Laptop arbeitet

Maximieren Sie die Energieeffizienz durch Bewertung und Planung

  • Einblicke in Echtzeit: Machen Sie sich ein vollständiges Bild von Ihrer Energieleistung
  • Benchmarking: Identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten
  • Planung der Dekarbonisierung: Fortschritt verfolgen und Wirkung messen
Grafik eines energieeffizienten Gebäudes

Erzielen Sie Energieeinsparungen mit autonomer Optimierung

  • Kontinuierliche Verbesserung: KI-gestützte Analyse und Optimierung zur Erzielung von Energieeinsparungen bei gleichbleibendem Komfort
Grafik eines energieeffizienten Gebäudes

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung durch Überwachung und Berichterstattung

  • Verfolgen Sie Ihren Fortschritt: KPI-Überwachung in Echtzeit
  • Optimierte Berichterstattung: Vereinfachen Sie die Nachverfolgung, Berichterstattung und Kommunikation mit Stakeholdern mit revisionssicheren Daten
X-Anwendungen erstellen

Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Energieleistung

Überwachen, analysieren und optimieren Sie Ihre Energieeffizienz mit Echtzeitdaten, automatisierten Tools und nahtloser Integration.

Ansicht der Building X Energy Manager Manager-Anwendung auf einem Laptop.

Energy Manager

  • Optimieren Sie den Energieverbrauch
  • Emissionen überwachen
  • Automatisieren Sie die Berichterstattung
Ansicht der KI-Anwendung Building X Comfort auf einem Laptop.

Comfort AI

  • Verbessern Sie den Komfort der Insassen
  • Optimieren Sie den Energieverbrauch von HVAC
  • Komfort-KPIs verfolgen
Ansicht der Building X Sustainability Manager Manager-Anwendung auf einem Laptop.

Sustainability Manager

  • Rationalisieren Sie die Nachhaltigkeitsziele
  • Analysieren Sie den ROI von Energieeffizienzinitiativen
  • ESG-Ziele erreichen

Sind Sie bereit, Ihr Energiemanagement in die Hand zu nehmen?

Nehmen Sie an der kostenlosen 14-tägigen Building X-Testversion teil

Erste Schritte