Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
CRE Review | Oktober 2026

Warum Energy Performance eine CRE-Anlagestrategie ist

Eigentümer und Investoren von Gewerbeimmobilien müssen konkurrierende Herausforderungen gegeneinander abwägen: den Vermögenswert schützen und gleichzeitig höhere Betriebskosten bewältigen. Halten Sie die Belegung aufrecht, passen Sie sich aber den sich ändernden Erwartungen der Mieter an. Verbessern Sie die finanzielle Leistung und halten Sie sich gleichzeitig mit volatilen Energiemärkten auseinander. Infolgedessen ist die Geschäftsszenario denn Investitionen in Energieleistung sind überzeugender denn je.

Wie Digitalisierung kontinuierliche Verbesserung ermöglicht

Wir wissen das bis zu 80% der Lebenszykluskosten eines Gebäudes fallen während der Betriebsphase an, was bedeutet, dass sich die Energieeffizienz direkt auf die Rentabilität, das Nettobetriebsergebnis, die Wettbewerbsfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit auswirkt.

Wenn Immobilien einen besseren Einblick in die Energieeffizienz bieten können, sind Eigentümer und Investoren in einer viel besseren Position, um Ineffizienzen zu erkennen, Investitionen zu priorisieren, die Betriebskosten zu kontrollieren und Entscheidungen zu treffen, die den Anlagenwert verbessern. Vernetzte Gebäudesysteme und Digitalisierung ermöglichen diese Sichtbarkeit; und doch der jüngste Infrastructure Transition Monitor von Siemens melden stellte fest, dass nur 37% der CRE-Führungskräfte ihre Organisationen in Bezug auf die Digitalisierung als ausgereift oder fortgeschritten bezeichnen würden.

Daher besteht der beste nächste Schritt zur Verbesserung der Energieeffizienz darin, digitale Systeme umfassender und durchdachter in den täglichen Betrieb zu integrieren. Wenn eine solide digitale Grundlage geschaffen ist, ist es dann möglich, KI-gestützte Lösungen zu nutzen, mit denen HLK-, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Energiesysteme in Echtzeit optimiert werden können — was letztlich den Weg zu menschenorientierten autonomen Gebäuden ebnet, die auf Integration, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit basieren.

Unsere eigene Delphine Clément hat ausführlicher darüber geschrieben, wie Energieeffizienz, Digitalisierung und KI Investitionsentscheidungen für Gewerbeimmobilien beeinflussen. Lesen Sie ihren letzten Artikel in Fortune.