Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person, der sidder foran den bærbare computer og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du have din SION 3AE3 på mindre end 60 sekunder?

Tilpas dit perfekte produkt med blot et par klik og med 3D-produktvisualisering i realtid.

Hvorfor SION 3AE3 vakuumafbrydere?

Forestil dig, at du kunne bygge mellemspændingsudstyr til IEEE/ANSI-applikationer ved kun at bruge 80% af det sædvanlige rum, der typisk bruges til afbrydere. Denne vision bliver nu til virkelighed: Siemens SION 3AE3 vakuumafbryder har et ekstremt kompakt design og kan hurtigt og nemt integreres i næsten ethvert luftisoleret mellemspændingskontaktpanel.

  • op til 27 kV
  • op til 40 kA
  • op til 4000 A

Vigtige fordele

Rummaksimerer

Genbrug 20% af din panelplads for effektiv installation.

Problemfri integration

Skræddersyet til stationære eller udtagelige opsætninger, der tilpasser sig perfekt til dit panelets behov.

Pålidelig ydeevne

Overlegen koblingsydelse i overensstemmelse med de nyeste IEEE/ANSI-standarder, godkendt af UL og CSA.

Fuldt tilpasselig skifteenhed

SION 3AE3 kan bruges som en stationær operatør, mens eventuelle udtagelige mekanismer, primære kontakter og andre grænseflader kan leveres individuelt af panelbyggeren. Kunderne kan vælge mellem forskellige pol-centerafstande (PCD), der er tilgængelige for næsten alle spændings- og strømværdier.

SION 3AE3 Produktbillede 15 kV - 40 kA

Komplet udtrækkelig løsning

Der er også et udvalgt udvalg af udtrækkelige enheder til rådighed, hvor SION 3AE3 monteres på en kompakt udtrækkelig del, der flytter koblingsenheden fra DISCONNECT/TEST til CONNECT-positionen. Forbindelsen til panelets busstanger/faste kontakter sker med de medfølgende primære kontakter.

SION 3AE3 Produktbillede 15 kV - 31,5 kA udtrækkelig version

Bæredygtig energidistribution med SION

Innovativ vakuumteknologi gør SION-afbrydere robuste, kompakte og bæredygtige. Siemens produktchef Daniel Pröhl giver indsigt i SION-afbryderteknologi.