Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Person, der sidder foran den bærbare computer og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du have din 3AH3 på mindre end 60 sekunder?

Tilpas dit perfekte produkt med blot et par klik og med 3D-produktvisualisering i realtid.

Hvorfor 3AH36/37/38 vakuumafbrydere?

Siemens 3AH36/37/38 generatorafbrydere er konstrueret til at beskytte det mest kritiske element i ethvert kraftværk: generatoren. Mens konventionelt udstyr normalt ikke håndterer de øgede krav til generator-nær fejlstrømme, er vores 3AH3-generatorportefølje specielt designet til at opfylde netop disse krav.

3AH36/37/38 afbrydere er også det perfekte valg, når det kommer til applikationer, der kræver håndtering af høje kontinuerlige belastningsstrømme og høje kortslutningsstrømmodstandsevne.

  • op til 24 kV
  • op til 110 kA
  • op til 15.000 A
MV generator vakuumafbryder - 3AH37 op til 72 kA, 4.000 A - site

Vigtige fordele

Overlegen beskyttelse

Typetestet i henhold til IEC/IEEE-generatorstandarder for pålidelig beskyttelse.

Pålidelig ydeevne

Bygget på årtiers Siemens ekspertise inden for vakuumkoblinger.

Fremtidssikret

Højeste ratings håndterer voksende netværkskrav uden dyre opgraderinger.