Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Digital tunnel: Byg hurtigere. Betjen mere sikkert.

Klar, før det bygges: Udnyt digitaliseringen til dine tunnelprojekter. Digitalisering giver dig mulighed for at åbne dine tunneler hurtigere og betjene dem mere sikkert. Udnyt fordelene ved Digital Tunnel i samarbejde med Siemens — lige fra design og ingeniørarbejde til idriftsættelse og drift.

Hvorfor Digital Tunnel?

Uanset om det er en vej- eller jernbanetunnel, nybyggeri eller renovering af et eksisterende tunnelsystem: Hvert tunnelprojekt er en planlægningsmæssig og teknisk udfordring, der kræver overholdelse af en stram tidsplan og et stramt budget. I betragtning af de mange grænseflader og discipliner, der skal koordineres, og den konstante stigning i trafikken, er dette næsten umuligt uden hjælp fra digitale løsninger.

Den digitale tunnel giver reelle fordele

Digitalisering optimerer hele tunnelens livscyklus. Gevinster i både effektivitet og tid opnået gennem virtualisering betaler sig i design-, konstruktions- og idriftsættelsesfasen. Fordelene med hensyn til sikkerhed og tilgængelighed kommer frem i den faktiske drift.

Advarsel hvid

Fejlreduktion

Tunnelprojekter bliver stadig mere komplekse. Dette kan hurtigt have indflydelse på fejlprocenten. Digitale løsninger hjælper med at forhindre fejl med gennemsigtige data, simuleringer og tidlige virtuelle testkørsler.

Tidsbesparende hvid

Tidsbesparelser

Tunneler planlægges, bygges eller moderniseres ikke natten over - og hver forsinkelse fører hurtigt til flere forsinkelser. Med den digitale tvilling kan du spare tid i alle faser af projektet: for eksempel ved at identificere risici på et tidligt tidspunkt.

Omkostningsbesparelser hvid

Omkostningseffektivitet

Omkostningerne ved et tunnelprojekt er enorme. Potentialet i den digitale tunnel er stort: EU's BIM-taskgruppe antager, at digitalisering kan spare 13 - 21% på planlægnings- og anlægsomkostninger og 10 - 17% på driftsomkostninger.

Optimer din tunnel med digitalisering

Benzinfarvet linjetegning af en to-sporet vejtunnel med overliggende infrastruktur og to køretøjer på en mørk baggrund.

Fordele for designere

  • Den digitale tvilling understøtter planlæggere og operatører i fællesskab at designe tunnelen.
  • Standardiserede udbudstekster minimerer indsatsen og letter tilbudssammenligninger.
  • Åbne grænseflader muliggør en enkel forbindelse af digitale planlægningskoncepter til automatisering.

Download udbudsspecifikationer hurtigt og nemt

Fordele for systemintegratorer

  • Takket være TIA Portal, kan alle ingeniøropgaver i tunnelprojektet standardiseres, hvilket reducerer grænseflader og muliggør hurtigere projektudførelse.
  • Simulering og virtuel idriftsættelse sparer tid og penge under reel idriftsættelse.
Benzinfarvet linjetegning af en tosporet vejtunnel med overliggende infrastruktur, der viser ventilation og belysning.
Benzinfarvet linjetegning af en tosporet vejtunnel med overliggende infrastruktur, der viser ventilation og belysning

Fordele for operatører

  • Den digitale tvilling muliggør kontinuerlig modernisering og optimering af tunnelen uden at gå på kompromis med dens løbende drift.
  • Et omfattende Defense-Dybde-koncept beskytter tunnelen omfattende mod både interne og eksterne cyberangreb.
  • Effektiv tunnelovervågning — som kan udføres overalt — sikrer gennemsigtighed og tidlig anmeldelse af potentielle fejl for at sikre en gnidningsløs tunneldrift.

Find ud af, hvordan andre drager fordel af den digitale tunnel

Fire teknikere i gult sikkerhedsudstyr står foran indgangen til Beveren Tunnel.

Equans & Besix Unitec

Beveren Tunnel: Fremtidssikret på rekordtid takket være digital tvilling

Den 40 år gamle Beveren-tunnel, en vital arterie for Antwerpen havn med 15 millioner køretøjer årligt, havde brug for en grundig renovering med hensyn til sikkerhed og bæredygtighed. Takket være en digital tvilling forvandlede den sig til Belgiens mest moderne tunnel på mindre end to år. Siemens-teknologien styrer nu intelligent og automatisk alle sine systemer.