Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Process Simulate

Process Simulate X Value Based Licensing

Skaler din Process Simulate X-udrulning med værdibaseret licens og fleksible tilføjelsesprogrammer. Konfigurer den rigtige blanding af produktionssimuleringsfunktioner til dine teams for at optimere procesplanlægning, virtuel idriftsættelse og produktionsvalidering.

Sådan fungerer værdibaseret licensering

Process Simulate X bruger den samme Value Based Licensing-ramme som NX X Manufacturing. I stedet for at kræve en separat licensmodel er Process Simulate X-funktioner tilgængelige via den delte NX X Manufacturing Value-Based Licensing pulje, hvilket giver dig fleksibel adgang til både produktionssimulering og delfremstilling.

Med det kan du miks og match Value Based Licensing med købte tilføjelseslicenser, som fås i pakker med 25, 50 og 100, og er integreret med NX X Manufacturing-pakker, hvilket giver mulighed for optimerede køb fra en fælles pool. Udvid værdien af dine produktionssimuleringsløsninger med værdibaseret licensering, der bruger en delt pulje af „tokens“ til at give on-demand adgang til at udvide din produktionssimulering og tekniske funktionalitet.

1. Køb en token-pakke
Vælg mellem 25, 50 og 100 tokens bundter baseret på dit holds behov.

2. Få adgang til avancerede funktioner
Start tilføjelsesfunktioner, når du har brug for dem, såsom fremstillingssimulering til robotik eller menneskelig, AI-drevet simulering, blandt mere.

3. Forbruge tokens, mens de er i brug
Tokens bruges kun, mens en tilføjelsesfunktionalitet er aktiv.

4. Returner poletter til puljen
Når du er færdig, returneres tokens automatisk, så andre kan bruge.


Enkel, effektiv og omkostningskontrolleret. Ingen separate køb kræves.

Køb Process Simulate X Value Based Licensing

Brug Process Simulate X Value Based Licensing til at få adgang til produktionssimuleringsfunktioner, såsom:

  • Montør
  • Ubegrænset robotsimulering*
  • Ibrugtagning*
  • Menneske
  • Menneskelig avanceret analyse
  • Menneskelig bevægelsesoptagelse
  • CAD-grænsefladepakke
  • OLP-controllere* (pr. controller)
  • Automatisk stiplanlægning
  • Kabler
  • VR-analyse
  • Rullehæmning*
  • ARC-svejsning*
  • Materialehåndtering*
  • Simulering Copilot

Valgfri tilføjelser med høj værdi:


* Kræver en Process Simulate X Standard- eller Avanceret licens som en forudsætning.


Value Based Licensing muliggør fleksibel prisfastsættelse med muligheder designet til at skalere med dit team. Tokens tildeles kun til en bruger, når den relevante funktion påberåbes, og de returneres til puljen, når applikationerne lukkes. Mens det kræver en onlineforbindelse at trække VBL-tokens fra pakken, kan de derefter bruges i en offline-tilstand.

Hvorfor teams vælger værdibaseret licensering

Reducer omkostningerne og fjern spild

Undgå overkøb af tilføjelser. Betal kun for de funktioner, du aktivt bruger.

Udvid adgangen på tværs af dit team

Gør det muligt for flere produktionssimuleringsingeniører at udnytte avancerede værktøjer uden behov for at tildele dedikerede licenser til hvert teammedlem.

Skalér med det samme efter dine behov

Få adgang til yderligere funktioner efter behov med en fleksibel, brugsbaseret model - ingen forsinkelser i indkøb eller komplekse opgraderinger.

Saml dit tekniske værktøjssæt

Udvid værdien af dit Process Simulate X-køb med en bred vifte af integrerede funktioner.

En robotarm vises i en fabriksindstilling, sandsynligvis brugt til automatiserings- og præcisionsopgaver.

Process Simulate X-produkter

Sammenlign funktioner i Process Simulate X-produkter side om side.

Mand bruger CAD-software til at designe en automatiseret fabrik med robotarme og transportbånd.

Process Simulate X Avanceret prøveversion

Oplev Process Simulate X Advanced-prøveversionen i skyen. Prøv gratis i 30 dage.

Uddyb din Tecnomatix-viden

Kundesupport

Vi tilbyder omfattende kundesupport til alle Tecnomatix produkter. Kom i kontakt med os i dag.

Tecnomatix blog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter for Tecnomatix-software.

Tecnomatix-fællesskabet

Deltag i samtalen og få svar på alle dine Tecnomatix-softwarespørgsmål.