Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Process Simulate X Standard?

Process Simulate X Standard bygger på Essentials ved at tilføje fuld robotprogrammering og et komplet virtuelt idriftsættelsesværktøjssæt til simulering, validering og optimering af arbejdsceller og fulde produktionslinjer ved hjælp af rigtige PLC-programmer inden fysisk implementering. Ved hjælp af Process Simulate X Standard kan du:

  • Planlæg bevægelsesveje, optimer cyklustider og kør realistisk robotsimulering
  • Opret og test robotprogrammer direkte med offline programmeringscontrollere
  • Valider installation af arbejdscelle og linje ved hjælp af ægte PLC-logik og kontrolprogrammer
  • Registrer kollisioner og validér operationer ved hjælp af 2D/3D-snitdeling
  • Gennemgå og analysere arbejdsceller med hvem som helst, hvor som helst
Robotarm i Process Simulate-arbejdsområdet ved siden af et vindue „Download Resultater“, der viser logtekst og detaljer om „BATTERY ASSEMBLY“

Validerede produktionsprocesser

Valider integrerede mekaniske og elektriske produktionsprocesser tidligt, herunder PLC'er og robotteknologi, ved hjælp af virtuel idriftsættelse til at fange integrationsproblemer inden implementering og minimere kostbar nedetid.

Øget proceskvalitet

Forøg proceskvaliteten ved at efterligne realistiske processer gennem hele processens livscyklus, fra tidlig design til produktion, og indfange problemer, før de påvirker den fysiske linje.

Optimerede cyklustider

Optimer cyklustider ved at simulere robotbevægelser, rækkevidde og kollisionsfrie stier inden implementering, finjustere sekvenser og timing i den digitale verden for at maksimere gennemstrømningen og minimere dyre justeringer på værkstedsgulvet.

Udvalgte funktioner

Robotisk programmering og simulering

Download, upload og optimer komplette robotprogrammer i den digitale verden. Forenkle synkroniseringen af flere robotter ved hjælp af avancerede værktøjer såsom cyklisk hændelsesevaluator og emulerede robotcontrollere, mens du udnytter bevægelsesplanlægning, kollisionsdetektion og cyklustidsoptimeringsfunktioner.

To gule robotarme på monteringsrigge i Siemens Process Simulate-interface, med kodepanel og værktøjer synlige øverst.

Virtuel idriftsættelse

Tilslut Process Simulate-softwaremodeller til eksterne automatiserings- og kontrolsystemer for at udføre virtuel idriftsættelse af din arbejdscelle eller hele linjen, før hardware købes eller installeres. Strømlin eksisterende produktions- og ingeniørdata fra konceptuelt design ned til butiksgulvet.

Siemens simuleringsgrænseflade, der viser robotmonteringscelle med transportører og HMI-panel, der viser Manuel, Auto og Reset F

Hændelsesbaseret simulering

Opret modeller af produktionslinjer for at validere komplekse robotsekvenser og interaktioner, og analyser og optimer ydeevnen ved hjælp af logiske blokke, signaler, sensorer, materialestrømskontrol og andre avancerede værktøjer, der hjælper med at forbedre din samlede effektivitet og produktivitet.

KUKA's robotarme fungerer på et indhegnet automatiseret samlebånd med transportører, kontrolpaneler og forhøjede trapper i en indu

Menneskelig simulering og ergonomi

Udforsk værdien af menneskelig simulering ved hurtigt at placere og placere digitale menneskelige modeller i en virtuel arbejdscelle for at evaluere manuelle operationer, før de implementeres. Med Value Based Licensing kan du analysere rækkevidde, synlighed, klaring og bevægelse for tidligt at identificere ergonomiske risici og derefter simulere monterings-, materialehåndterings- og vedligeholdelsesopgaver for at validere sikker og effektiv operatørpræstation.

Arbejdstageren rækker hen mod blå skraldespande på et stativ ved siden af en transportør, med stablede røde kasser på en palle i et industrielt arbejdsområde.

Value Based Licensing og tilføjelser med høj værdi

Udvid dine produktionssimuleringsfunktioner med fleksibel Value Based Licensing. Få adgang til funktioner som avanceret menneskelig simulering, ergonomianalyse, virtual reality, motion capture, AI Copilot, CAD-grænseflader og mere.

Udvid Process Simulate X med navngivne brugertilføjelser med høj værdi til Point Cloud, Augmented Reality Digital Twin Alignment, NVIDIA Omniverse Connector og Safety Robots Manager.

Få mere at vide

3D-simulering viser en kvinde, der rækker ud efter blå skraldespande på et stativ ved siden af en transportør, med softwaregrænseflade og VR-indsat visning.

Et komplet digitalt produktionsmiljø

Jak L., kunde til små virksomheder

Gamechanger: nem simulering og optimering

Shivam S., designingeniør, kunde til små virksomheder

Revolutionerende produktion

Verificeret bruger inden for bilindustrien, kunder til små virksomheder

Mand bruger CAD-software til at designe en automatiseret fabrik med robotarme og transportbånd.

Process Simulate X Avanceret prøveversion

Oplev Process Simulate X Advanced-prøveversionen i skyen. Prøv gratis i 30 dage.

Uddyb din Tecnomatix-viden

Kundesupport

Vi tilbyder omfattende kundesupport til alle Tecnomatix produkter. Kom i kontakt med os i dag.

Tecnomatix blog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter for Tecnomatix-software.

Tecnomatix-fællesskabet

Deltag i samtalen og få svar på alle dine Tecnomatix-softwarespørgsmål.