Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS TF320/TF420?

SITRANS TF320 og TF420 kombinerer fleksibel sensortilslutning, robust felthus og enkel lokal eller fjernkonfiguration. Begge fås i enkelt- eller dobbeltkammerversioner af aluminium eller rustfrit stål. TF320 dækker standardmålepunkter med en universel indgang. TF420 tilføjer to separat konfigurerbare indgange med hot backup for højere tilgængelighed.

Vigtige fordele

Maksimer oppetid

Hot backup i SITRANS TF420 skifter automatisk til en anden sensor, hvis den primære svigter, hvilket hjælper med at holde kritiske processer kørende og reducere uplanlagt nedetid.

Forbedre anlægssikkerheden

SIL 2/3 certificering og brede Ex-godkendelser gør transmittere egnede til sikkerhedskritiske applikationer og ekstreme miljøer ned til -50 °C. Valgfri intern overspændingsbeskyttelse op til 6 kV (dobbeltkammerkabinet).

Tilpas til mange måleopgaver

Med understøttelse af RTD'er, termoelementer, modstand og mV-signaler kan en senderfamilie bruges på tværs af en lang række temperaturapplikationer.

Nøgledetaljer

Indtastning

Modstandstermometre, termoelementer, modstande, potentiometre, jævnstrømskilder

Udgang

4... 20mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Materiale

Aluminium; rustfrit stål CF3M/1.4409 svarende til 316L (dobbeltkammerkabinet); rustfrit stål 1.4401 lignende 316 (enkeltkammerkabinet)

Certifikater/godkendelser

ATEX, IECEx, FM (USA/CA), EAceX, NEPSI, KCs, Inmetro, VÆGT, ECASex. Beskyttelse: Iboende sikkerhed, øget sikkerhed for zone 2, flammebestandig, støvantændelsessikker; SIL 2/3; elektrisk udstyr til ovne og hjælpeudstyr (EN50156-2); marine EURO og DNV

Brugervenlighed

Hardware- og softwareskrivebeskyttelse for maksimal sikkerhed mod uautoriseret adgang; måling af uafbrydelig sløjfestrøm til test; skrueterminaltrådets tværsnit op til 2,5 mm²; intern overspændingsbeskyttelse op til 6 kV (valgfrit)

Nøjagtighed og stabilitet

Topindgangsnøjagtighed for Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilitet: +/- 0,05 °C (1 år) eller +/- 0,18 °C (5 år); 2x 4-tråds RTD-forbindelse (TF420)

Udvalgte funktioner

Arbejd sikkert fra kontrolrummet

Remote Safety Handling understøtter fjernkonfiguration, vedligeholdelse og SIL-validering fra kontrolrummet, hvilket reducerer eksponeringen i farlige områder og forkorter idriftsættelsen. Det hjælper med at reducere serviceindsatsen, mens fjernadgang til status-, diagnostik- og måledata forenkler driften og minimerer behovet for tidskrævende feltbesøg.

Opdag problemer tidligt

Omfattende diagnostik i henhold til NAMUR NE107 giver klare, standardiserede statusoplysninger for enheds- og sensorforhold, hvilket hjælper operatørerne med at vurdere målekvaliteten med et overblik. Funktioner som sensorafbrydelse, kortslutning og afdrift gør afvigelser synlige tidligt, understøtter tilstandsbaseret vedligeholdelse og muliggør mere målrettet serviceplanlægning med mindre fejlfindingsindsats i marken.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-forreg-vedligeholdelses-chiller-0066 stor

Forenkling af lokal drift

Et klart, brugervenligt display understøtter hurtig statusaflæsning direkte ved målepunktet og kan drejes i 90° trin for bedre synlighed i forskellige monteringspositioner. I kabinettet med to kamre giver valgfri store eksterne trykknapper praktisk lokal betjening og hurtig adgang til nøgleindstillinger. I enkeltkammerkabinettet kan nøgleparametre også betjenes direkte via displayet.

Design med høj tilgængelighed til kritiske applikationer

Callendar-van-Dusen-baseret sensortrim forbedrer nøjagtigheden og forkorter kalibreringstiden. Med omgivelsestemperaturer ned til —50 °C og SIL 2/3 certificering for HART-varianter er den velegnet til barske og sikkerhedsrelaterede applikationer. En indbygget alarmbackup hjælper med at sikre pålidelig enhedsfejlindikation også ved højstrømindstilling 21mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Kemikalietanke-Shutterstock-1490860043 original

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere informationer og relaterede produkter

Værktøjer og downloads

Support

Online support | Alle produkter

Online support | Teknisk forum

Online support | Opret ny supportanmodning