Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS TH320/TH420?

SITRANS TH320 og TH420 er designet til montering på hovedet og kombinerer universel sensorindgang, nem idriftsættelse og problemfri tilslutning. TH320 dækker effektivt centrale HART-applikationer, mens TH420 tilføjer drift med dobbelt input, afdrift detektion og HART- eller PROFIBUS PA-kommunikation for højere tilgængelighed. Versioner til farlige områder og sikkerhedsrelaterede applikationer understøtter brug i krævende anlæg.

Vigtige fordele

Undgå nedetid med automatisk sensorsikkerhedskopiering

Til applikationer med høj tilgængelighed holder SITRANS TH420 målingen kørende, selvom en sensor svigter. Dens design med dobbelt input med hot backup skifter automatisk til den anden sensor, hvilket opretholder kontinuerlig processynlighed.

Hurtigere idriftsættelse og udskiftning af enheder

Konfiguration via HART eller PROFIBUS PA, gemte parameterdata og praktiske servicefunktioner reducerer opsætningstiden og forenkler udskiftningen. Dette reducerer idriftsættelsesindsatsen og bringer målepunkter hurtigere i drift igen.

Forbedre nøjagtighed og vedligeholdelsesplanlægning

Avanceret diagnostik og, på SITRANS TH420, detektering af sensordrift hjælper med at identificere sensorproblemer tidligt. Kombineret med sensortrim for præcis matchning understøtter dette hurtigere kalibrering og mere målrettet vedligeholdelse.

Nøgledetaljer

Indgang

Modstandstermometre, termoelementer, sensorer af modstandstypen, jævnstrømskilder

Udgang

4... 20mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Driftstemperaturområde

Standard: -50... +85° C (-58... +185° F); SIL: -40... +80° C (-40... +176° F)

Certifikater/godkendelser

ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; SIL 2/3 certificering (kun HART)

Brugbarhed/sikkerhed

Hardware- og softwareskrivebeskyttelse; uafbrydelig loop-strømmåling til test; alarmbackup via 21mA fejlstrøm

Nøjagtighed/stabilitet

Topindgangsnøjagtighed for Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilitet: +/- 0,05 °C (1 år) eller +/- 0,18 °C (5 år); 2x 4-tråds RTD-forbindelse (TH420)

Udvalgte funktioner

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere informationer og relaterede produkter

Værktøjer og downloads

Support

Online support | Alle produkter

Online support | Teknisk forum

Online support | Opret ny supportanmodning