Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

SINAMICS Sikkerhed Integreret

Maskinsikkerhed er afgørende for effektiv og fleksibel automatisering. SINAMICS-drev med integrerede sikkerhedsfunktioner forenkler konstruktionen, reducerer ledningsbehovet og muliggør problemfri integration med SIMATIC-, SINUMERIK- og SIMOTION-styringer via ProfiSafe.

Simpelthen sikker, dobbelt så effektiv

Integrerede sikkerhedsfunktioner kombinerer drivteknologi og automatisering i et problemfrit sikkerhedskoncept. Ingeniørarbejde og validering understøttes effektivt i TIA Portal og Startdrive, herunder den integrerede Safety Acceptance Test, mens ProfiSafe muliggør ensartet sikkerhedskommunikation på tværs af maskinen.

Certificerede sikkerhedsfunktioner hjælper med at forenkle implementeringen af sikkerhedskoncepter og reducere den tekniske kompleksitet. Dette skaber en effektiv arbejdsgang fra konfiguration og validering til idriftsættelse og drift.

Certificeret sikkerhed

Certificerede systemløsninger understøtter overholdelse af gældende sikkerhedsstandarder.

Lavere systemomkostninger

Færre komponenter og færre ledninger hjælper med at reducere de samlede systemomkostninger.

Hurtigere idriftsættelse

Effektiv konstruktion og forenklede systemkoncepter hjælper med at spare tid under idriftsættelse og vedligeholdelse.

Højere produktivitet

Kortere nedetider hjælper med at holde maskinerne produktive og tilgængelige.

Oversigt over integrerede sikkerhedsfunktioner

Fejlsikre drev leverer integrerede sikkerhedsfunktioner til pålidelig reaktion på sikkerhedsrelaterede hændelser. De er i overensstemmelse med IEC 61800‑5‑2 og muliggør fleksible sikkerhedskoncepter for drevsystemer med variabel hastighed. Avancerede funktioner som SCA, SLP og SP udvider mulighederne ud over standarden.

Select...
Skematisk diagram over STO-sikkerhedsfunktionen til drev

Sikker drejningsmoment slukket (STO)

STO Safety sætter drevet i en momentfri tilstand: en uønsket genstart forhindres sikkert. En hurtig genstart er mulig, når STO er fravalgt, da DC-forbindelsen forbliver opladet.

Skematisk diagram over SS1-sikkerhedsfunktionen til drev

Sikker stop 1 (SS1)

Drevet stoppes og overvåges hurtigt og sikkert — især ved høje inertimomenter.

Skematisk diagram over SS2-sikkerhedsfunktionen til drev

Sikker stop 2 (SS2)

Drevet stoppes hurtigt og sikkert, og derefter aktiveres SOS.

Skematisk diagram over SOS-sikkerhedsfunktionen til drev

Sikker driftsstop (SOS)

Stillingen holdes sikkert og overvåges ved stilstand for hver drevstyring.

Produktfamilie af SINAMICS frekvensomformere

SINAMICS-drev til alle effekt- og ydeevneklasser

Oplev den omfattende SINAMICS-portefølje, og find det rigtige drev til dine næste generations applikationer.

TIA Selection Tool

Hurtig sikkerhedsevaluering i overensstemmelse med standarderne

Hurtig, nem og standard-kompatibel evaluering af maskinens sikkerhedsfunktioner med kun ét værktøj: Sikkerhedsevaluering med TIA Selection Tool gør det endnu hurtigere og mere bekvemt at udarbejde sikkerhedscertifikater i henhold til IEC 62061 og ISO 13849-1 standarderne. Vurdering af sikkerhedsfunktioner bliver mindre tidskrævende og mere fleksibel ved hjælp af yderligere funktioner i TIA Selection Tool.

Hurtig sikkerhedsevaluering i overensstemmelse med standarden inden for TIA Selection Tool
Casestudier

Find ud af, hvordan andre håndterer deres sikkerhedsudfordringer

Ofte stillede spørgsmål og praktiske vejledninger

Se yderligere ressourcer

Værktøjer og downloads

TIA Selection Tool | Dimensionering og sikkerhedsevaluering

SINAMICS Startdrive | Idriftsættelsesværktøj

CAx Download Manager | CAx data

Support

Applikationseksempler | SINAMICS

Online support | Teknisk forum

Online support | Opret ny supportanmodning