Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Simcenter

Jordvibrationstest

Forkort flymodaltest uden at gå på kompromis med nøjagtigheden.

Få vibrationsdata for hele flyet

Jordvibrationstest (GVT) er en vigtig milepæl i flycertificeringsprocessen. Hovedformålet med testen er at indhente eksperimentelle vibrationsdata for hele flystrukturen, så du kan validere og forbedre dens strukturelle dynamiske modeller. Disse modeller bruges blandt andet til at forudsige flagreadfærd og planlægge sikkerhedskritiske flyvetest. GVT udføres typisk sent i udviklingscyklussen, og på grund af flyets begrænsede tilgængelighed er der pres for at få testresultaterne så hurtigt som muligt.

Vores integrerede software- og hardwareløsninger indeholder flere teknologiske fremskridt, der hjælper ingeniører med at udføre GVT mere effektivt uden at gå på kompromis med nøjagtigheden af resultaterne.

Som et resultat af mere end 30 års erfaring inden for strukturel dynamik har denne løsning vist sig at være ekstremt effektiv til at give forbedret nøjagtighed og indsigt samt reducere den tid, der kræves til en GVT-kampagne fra uger til dage på mange nyere kommercielle og militære flyprogrammer.

Strømlin GVT- og flutter-certificering og realiser den første flyvning hurtigere og sikkert

Lær, hvordan en kombineret test- og simuleringsmetode kan hjælpe med at fremskynde verifikationen af strukturel dynamikydelse og sikre flyfladdercertificeringsprocessen.

Casestudie

Airbus (Flutter-analyse)

Siemens Digital Industries Software-løsning muliggør behandling af enorme A380-data under flyvning under offline analyse.

Airbus uses Simcenter Testlab to improve and streamline its flutter analysis process
Case Study

Airbus uses Simcenter Testlab to improve and streamline its flutter analysis process

Firma:Airbus (Flutter Analysis)

Industri:Aerospace & defense

Beliggenhed:Toulouse, France

Siemens Software:Simcenter Testlab software