Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Simcenter

Testning af vibrationskontrol

Strømlin produktcertificering med vibrationskontrol.

Udfør vibrationskontroltest i fuld tillid

Vibrationskontroltest er et afgørende trin i et produkts valideringsproces, der sikrer, at komponenten eller enheden kan modstå de vibrationer, der opstår under de virkelige driftsforhold, den er designet til. Ingeniører skal overholde forskellige vibrationskvalifikationsstandarder og miljøer for at certificere en bred vifte af enheder i forskellige skalaer og størrelser, hvilket kræver en sikker, yderst effektiv og fleksibel proces på plads.

For at sikre en strømlinet certificeringsproces tilbyder Simcenter en unik pakke, der nøjagtigt og realistisk replikerer de vibrationer, dit produkt vil gennemgå i hele sin levetid med en shaker-test. Vores avancerede løsning kombinerer klassens bedste anskaffelseshardware med foruddefinerede softwareskabeloner til at udføre shaker-tests med lukket sløjfe med forskellige inputexcitationsprofiler, lige fra standard sinus til tilfældig, stød og sporet sinusdvale.

Udfør vibrationsstyringstest med sikkerhed, fra opsætning til systemidentifikation og verifikation ved hjælp af en enkelt platform til måling, behandling og analyse. Vores løsning tilbyder et skalerbart og fleksibelt miljø, der er tilgængeligt for ingeniører på forskellige niveauer af ekspertise. Simcenter vibrationskontrol sikrer fuld sporbarhed af eksperimentelle data og resultater og øger samarbejdet og kommunikationen med kolleger med forskellig baggrund og ekspertise.

Strømlin produktcertificering med vibrationskontrol

Casestudie

VIBMEC

VIBMEC udnytter Simcenter til at opnå hurtigere validering til en lang række applikationer.

Person in futuristic armor standing in a sci-fi cityscape with tall buildings and flying vehicles
Case Study

Vibration qualification testing lab uses a flexible data acquisition solution to fulfill diverse customer testing requirements

Firma:VIBMEC

Industri:Automotive & transportation

Beliggenhed:Sassuolo, Modena, Italy

Siemens Software:Simcenter SCADAS hardware

Udforsk relaterede ressourcer