Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Simcenter

Simulering af drivlinetransmissionssystem

Analysere og designe optimale transmissionssystemer.

Simcenter optimerer hele transmissionssystemet

Evaluer og afbalancere vigtige køretøjsattributter, såsom ydeevne, brændstoføkonomi, køreegenskaber, komfort og pålidelighed. En kombination af generiske og applikationsorienterede modeller i Simcenter hjælper dig med at designe manuelle, robotiserede, automatiske og kontinuerligt variable transmissioner samt flere hybrid- og elektriske drivlinearkitekturer. Simcenter hjælper dig med at håndtere hele designcyklussen takket være dets skalerbare modelleringsmuligheder, fra funktionelle til high-fidelity-modeller, der kan håndtere højfrekvent adfærd og ikke-lineære fænomener.

Mens simuleringer normalt kun er i tidsdomænet, hjælper lineær analyse dig også med at analysere systemet i frekvensdomænet og reducere modellen til hurtigere simuleringer eller applikationer i realtid. High-fidelity-anlægsmodeller bygget med Simcenter gør det muligt for mekaniske design- og kontroldesignafdelinger at teste kontroller virtuelt, hvilket reducerer det krævede antal prototyper og tests betydeligt.

Transmissionssystemers ydeevne

Forudsig transmissionssystemernes ydeevne og overhold målene for brændstoføkonomi, køreegenskaber og støj, vibrationer og hårdhed (NVH).

Funktioner til simulering af drivlinetransmissionssystem