Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Simcenter Amesim software prøveversion

Øg systemsimuleringsproduktiviteten med Simcenter Amesim.

Hvorfor Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim er din omfattende simuleringsplatform til nutidens komplekse ingeniørlandskab. Det giver dig mulighed for at analysere mekatroniske systemer gennem kraftfulde modelleringsfunktioner, mens dets virtuelle testmiljø giver dig mulighed for at finde optimale løsninger, før du bygger fysiske prototyper.

Med effektive arbejdsgange og automatiserede værktøjer kan du accelerere udviklingscyklusser betydeligt. Platformen forbindes problemfrit med dine eksisterende designværktøjer og skaber et samlet ingeniørøkosystem. Transformer din produktudviklingsproces, og bring innovative løsninger hurtigere på markedet, samtidig med at omkostninger og risici reduceres. Fra det tidlige koncept til den endelige validering hjælper Simcenter Amesim dig med at være på forkant i en stadig mere konkurrencedygtig verden.

Modellér kompleksiteten

Få adgang til omfattende multifysikbiblioteker med validerede komponenter til at tackle komplekse systemdesign. Fra indledende dimensionering til fuld systemintegration kan du oprette nøjagtige virtuelle prototyper med tillid.

Udforsk mulighederne

Skaler dine simuleringer fra enkle til sofistikerede ved hjælp af kraftfulde efterforskningsværktøjer og avancerede efterbehandlingsfunktioner til at afdække optimale systemkonfigurationer.

Bliv integreret

Opret problemfri forbindelse til din eksisterende værktøjskæde via branchestandardgrænseflader. Arbejd i et virkelig integreret miljø fra Simulink til FMI og på tværs af Simcenterporteføljen.

Kør hurtigere

Fremskynd udviklingen med branchespecifikke løsninger og omfattende brugsklare eksempler. Omfattende dokumentation og demo-modeller sætter gang i dine projekter.

Simcenter Amesim funktioner

Select...

Systemsimuleringsplatform

Simcenter Systems tilbyder avancerede, åbne og brugervenlige multifysiksystemsimuleringsplatforme til modellering, kørsel og analyse af komplekse systemer og komponenter. De kraftfulde funktioner, analyse- og optimeringsværktøjer er indlejret i avancerede og brugervenlige miljøer til højeffektiv 1D multifysiksystemsimulering og robust design. Den har effektiv grænseflade med mange 1D- og 3D-computerstøttet ingeniør-løsninger (CAE) og hjælper dig med hurtigt at udlede og eksportere modeller til standard realtidsmål ved at levere en konsistent og kontinuerlig model i sløjfen (MiL), software-in-the-loop (SiL) og hardware-in-the-loop (HiL) -kompatibel ramme.

Udforsk systemsimuleringsplatform

Yderligere ressourcer

Læs mere

Diagram, der viser væskestrøm gennem rør og komponenter, med pile, der angiver retning og farvede sektioner

Hvad er nyt i Simcenter Systems simulation 2504?

Denne blog fremhæver nogle af de nye funktioner i denne udgivelse, som inkluderer Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster og Simcenter System Analyst.

Læs blog

Ofte stillede spørgsmål