Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc gør det muligt for civilingeniører med sikkerhed at designe standard- og ikke-standardkonstruktionssektioner med hastighed og nøjagtighed. Den leverer pålidelige snitegenskaber til komplekse geometrier med flere materialer ved hjælp af gennemprøvede analytiske og FEA-baserede metoder.

Med intuitiv modellering, BIM-import og problemfri integration i strukturanalysearbejdsgange reducerer S‑Frame Calc manuelle beregninger, forbedrer konsistensen og fremskynder designbeslutninger på tværs af bygge-, bro- og infrastrukturprojekter.

Et skærmbillede af S-CALC-software, der viser en I-stråleprofil med dimensioner og beregnede egenskaber.

Sektionsegenskaber for enhver kompleks form

Med Simcenter S-Frame Calc kan du beregne 16+ sektionsegenskaber for uregelmæssige sektioner med flere materialer via databasedata, lukkede løsninger eller FEA og derefter sammenligne metoder for at validere nøjagtighed og design med tillid.

Hurtigere sektionsmodellering og iteration

Simcenter S-Frame Clac giver dig mulighed for hurtigt at definere og ændre sektioner ved hjælp af parametriske former, ståldatabaser eller importeret CAD/BIM-geometri for at reducere den tid, der bruges på manuel sektionsopsætning betydeligt.

Problemfri integration af strukturelle arbejdsgange

Du kan direkte udveksle geometri, materialer og snitegenskaber med analyseværktøjer og BIM-formater, hvilket sikrer datakonsistens i alle arbejdsgange for anlægsdesign.

Udvalgte funktioner

Komplekse sektionsegenskabsberegninger

Med Simcenter S-Frame Calc kan du beregne sektionsegenskaber for enhver referenceakse ved hjælp af databaseværdier, lukkede formligninger, proprietære polygonalgoritmer eller FEA.

Et skærmbillede af S-CALC, der viser en kompleks forms tværsnit med beregnede egenskaber og dimensionel analyse.

Multimateriale og opbygget sektionsstøtte

Du kan modellere sektioner sammensat af stål, beton, træ eller brugerdefinerede materialer. Byg sammensatte sektioner fra indbyggede sektionsdatabebiblioteker eller brugerdefinerede opbyggede figurer.

Et skærmbillede af S-CALC, der viser en opbygget forstærket I-bjælkesektion med dimensioner og beregnede sektionsegenskaber.

Parametriske og databasedrevne snitformer

Simcenter S-Frame Calc giver dig mulighed for at bygge sektioner fra over 70 parametriske former og standarddatabaser i stål, herunder opbygningsprofiler, koldformede profiler, bro- og skinneprofiler. Kombiner, flet eller spænd figurer for præcis kontrol.

En sølv aluminium ekstruderingsprofil med et firkantet tværsnit, med fire T-slots og et centralt cirkulært hul.

CAD- og BIM-geometriudveksling

Spar tid og reducer risikoen for fejl ved at importere kompleks snitgeometri direkte fra AutoCAD DXF- og Revit-filer, bevare eksisterende designintentioner og reducere ommodelleringsindsatsen i anlægsprojekter.

Et skærmbillede af S-CALC, der viser en brosektion med flere bjælker med dimensioner og beregnede sektionsegenskaber.

Fuld integration af projektarbejdsgange

Overfør nemt geometri-, materiale- og snitegenskabsdata mellem Simcenter S-Frame Calc og analyseløsninger som Simcenter S-Frame og Simcenter S-Frame Timber. Derudover kan brugerne importere og eksportere data med AutoCAD DXF- eller Revit-filer. Simcenter S-Frame Calc håndterer forskellige enhedssystemer og kan kortlægge importerede figurer til sektioner fra almindelige databaser eller genkende dem som parametriske eller brugerdefinerede figurer.

Et lavvinkelbillede af et stort hvidt pariserhjul mod en blå himmel med spredte skyer, der viser dens indviklede struktur.

Find ud af, hvordan andre bruger Simcenter S-Frame Calc

Select...

Simcenter S-Frame Calc i bygningskonstruktioner

Design sikre og effektive højhuse med Simcenter S-Frame Calc ved hjælp af omfattende analyseværktøjer såsom statiske, dynamiske, RSA- og tidshistoriske analyser. Udfør kodeoverensstemmende kontroller af stål-, beton- og træelementer på tværs af globale designkoder. Håndter kritiske udfordringer som vindbelastninger, seismiske hændelser og materialeoptimering med præcision.

Tre moderne glastårnblokke svæver op til en blå himmel.

Ofte stillede spørgsmål