Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Romai?

Simcenter RomAI omdanner simulering med høj kvalitet og komplekse testdata til lynhurtige, nøjagtige AI-drevne modeller med reduceret orden (ROM'er). Ved at kombinere dyb læring med dynamisk systemteori leverer den systemindsigt i realtid på tværs af CFD, FEA, DEM og videre - gennem en intuitiv platform uden kode.

Simcenter RomAI giver teams mulighed for at udforske flere designs, optimere hurtigere og implementere produktionsklare digitale tvillinger med tillid.

simcenter-romai-why-product-intro-mhero-1280x720

Fremskynd simuleringer på tværs af alle designcyklusser

Udskift beregningsmæssigt dyre CFD-, FEA- og DEM-kørsler med nøjagtige deep learning-surrogater. Simcenter RomAI leverer hurtig evaluering af komplekse systemer, hvilket muliggør bredere designudforskning til en brøkdel af beregningsomkostningerne.

Model smartere med en AI-platform uden kode

En intuitiv grænseflade uden kode giver ingeniører mulighed for at træne, evaluere og implementere AI-baserede ROM'er - ingen datavidenskabsekspertise kræves. Eksporter via FMI, C-kode eller DLL til problemfri integration i enhver simulerings- eller hardwareplatform.

Implementere præcise digitale tvillinger med færre data

Simcenter RomAI kombinerer AI med dynamisk systemteori og leverer modeller med høj nøjagtighed selv fra små datasæt. Byg og udrul digitale tvillinger, der bevarer 3D-simuleringens troværdighed, mens de kører størrelsesordener hurtigere.

Intelligent forberedelse og forbehandling af data

Simcenter RomAI leverer kraftfulde værktøjer til forbehandling og filtrering af rå simulerings- eller testdata. Ingeniører kan visualisere variable korrelationer, identificere afvigelser og rense datasæt for optimal modelkvalitet. Uanset om du arbejder med tidsserietestdata eller 3D-løsningsudgange med høj kvalitet, sikrer forbehandlingspipelinen, at kun de mest relevante signaler tilfører AI-træningsmotoren for at maksimere nøjagtigheden.

simcenter-romai-capability-intelligent-data-forberedelse-og-forbehandling-promo-640x480

Udforsk automatisk optimale neurale netværksarkitekturer

Simcenter RomAI understøtter statisk og dynamisk modeltræning via neurale netværk. Brugere definerer input, output og tilstandsvariabler, mens værktøjet automatisk udforsker optimale arkitekturer: skjulte lag, neurontællinger og træningsepoker. Resultatet: nøjagtige surrogatmodeller, der fanger lineær og ikke-lineær systemadfærd, klar til multidisciplinær simuleringsimplementering.

simcenter-romai-capability-auto-explore-optimal-neural-netowrk-arkitekturer-promo-640x480

Evaluering og validering af modelnøjagtighed

Simcenter RomAI leverer evalueringsværktøjer til validering af uddannede ROM'er inden implementering. Ingeniører vurderer nøjagtigheden ved hjælp af mål-mot-forudsigelses-plot, hyperplanvisualiseringer og tidsbaserede sammenligninger. Dette valideringstrin sikrer, at ROM'en trofast replikerer simulering eller testadfærd med høj kvalitet, hvilket giver fuld tillid, før ROM'en integreres i arbejdsgange på systemniveau eller digitale tvillinger.

simcenter-romai-kapacitet-model-nøjagtighedsevaluering-og-validerings-promo-640x480

FMI-klar ROM-eksport og digital dobbeltudvikling

Når Simcenter RomAi-modeller er valideret, eksporteres de som FMI, C-kode eller DLL for problemfrit at integreres i Simcenter Twin Activate, tredjepartsplatforme, IoT-miljøer eller integreret hardware. Implementerede ROM'er kører størrelsesordener hurtigere end konventionelle simuleringer, hvilket muliggør digital tvillingdrift i realtid, forudsigelig vedligeholdelse, hardware-in-the-loop-test og tværfaglig optimering.

simcenter-romai-capability-klar-rom-eksport-og-digital-dobbelt-implementering-promo-640x480