Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — det smarte valg til grundlæggende automatisering

Efterspørgslen efter smarte, effektive og pålidelige automatiseringsløsninger vokser. Industrier har brug for skalerbare løsninger, der øger produktiviteten uden at gå på kompromis med effektiviteten. SIMATIC S7-1200-serien består af kompakte programmerbare logiske controllere (PLC'er), der imødekommer disse krav gennem forbedrede ydelsesfunktioner, der kombinerer kraftig funktionalitet med et pladsbesparende design.

SIMATIC S7-1200 G2

Udvalgte funktioner

Forbedret ydeevne og skalerbarhed

Kraftfuld behandling, forbedret kommunikation og udvidet hukommelse til hurtigere data og multitasking

SIMATIC S7-1200 G2

Fleksibel maskinsikkerhed

Omkostningseffektive, skalerbare fejlsikre løsninger til sikker, produktiv drift.

simatic-automations-s71200g2-station-1214c-promo-640x360

Effektiv bevægelseskontrol

Effektiv bevægelseskontrol til præcis, alsidig automatisering.

SIMATIC S7-1200 G2

Øget gennemsigtighed i data

NFC-aktiveret trådløs adgang for bedre overvågning og reduceret nedetid.

Nøglespecifikationer

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

RAM-data

500k

750k

RAM-progr.

150/200k

250/300k

Retentiv hukommelse

20 kB

20 kB

Bit ydeevne

37 ns

37 ns

B x H x D (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

Integreret DI/DO

8/6

14/10

Profinet/Modbus TCP

2 porte IRT

2 porte IRT

Kommunikationsmoduler

3 maks

3 maks

SM+CM'er i alt

6 maks

10 maks

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Højhastighedstæller

8

8

SB'er i alt

1 maks

2 maks

Positionsakser Typisk (1) |
Maksimum (2)

4 | 10

4 | 10

Bevægelseskontrol (MC)
Resources (3)

800

800

Udvidede MC Resources (4)

40

40

NFC

Ja

Ja

SIMATIC Hukommelseskort

Valgfri

Valgfri

Oplev, hvordan andre bruger SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Estonian Cell, Estland
S7-1200 i papirindustrien

  • Tilstandsovervågningssystem SIPLUS CMS1200 baseret på en SIMATIC S7-1200 PLC til tilstandsovervågning af mekaniske komponenter.
  • Løsningen gør det muligt for Estonian Cell bedre at organisere nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger på forhånd, hvilket resulterer i lavere omkostninger.
  • Virksomheden drager fordel af større anlægstilgængelighed, fordi potentielle fejl opdages på forhånd og kan undgås.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer

Downloads

Hent | Produktoversigt SIMATIC S7-1200
Hent
| Katalog ST 70 - Produkter til Fuldintegreret Automation
Hent
| Manualer, Betjeningsvejledning m.m.
Hent
| Udbudsspecifikationer

Støtte

Støtte | TIA Selection Tool — Produktvalg og konfiguration
Støtte
| SIMATIC Automation Tool — Support til idriftsættelse, justering og service
Støtte
| PRONETA - Idriftsættelses- og diagnosticeringsværktøj til PROFINET Netværk

Serviceydelser

Tjenesteydelser | Supporttjenester
Tjenesteydelser
| Reservedelsservice
Tjenesteydelser
| Træningstjenester