Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

SIMATIC OG 200

SIMATIC ET 200 er distribuerede I/O-systemer, der pålideligt forbinder feltsensorer og aktuatorer til en central controller. Porteføljen spænder fra kompakte kabinetmoduler til robuste design uden for kabinettet, hvilket giver den rigtige løsning til enhver applikation.

Det distribuerede I/O-system til fremtidssikrede anlæg

Den distribuerede I/O-portefølje SIMATIC ET 200 leverer høj fleksibilitet til moderne automatisering. Det muliggør decentral installation, skalerbare konfigurationer og pladsbesparende design på tværs af forskellige miljøer. Løsningen understøtter hurtig konstruktion, problemfri systemintegration og pålidelig kommunikation, samtidig med at den sikrer kontinuerlig datatilgængelighed fra planlægning til drift. Dette hjælper med at reducere kompleksiteten, øge anlægstilgængeligheden og forberede maskiner og systemer til fremtidige digitale og serviceorienterede forretningsmodeller.

SIMATIC ET 200 interaktiv oversigt

Hvorfor SIMATIC ET 200?

Med SIMATIC ET 200 til diskret automatisering giver ét system dedikerede familier til at forbinde sensorer og aktuatorer. Dette reducerer systemdiversiteten, forenkler konstruktion og muliggør pålidelig, skalerbar integration af feltenheder.

Ikoner-640x480-modularitet original - cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

Vælg den rigtige systemfamilie til din applikation, inden for eller uden for kabinettet. Til barske miljøer, hygiejniske områder, gaseksponering og farlige eller eksplosive zoner får du altid den rigtige løsning.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736 - Ikoner-640x480-fleksibilitet original

Et omfattende udvalg af moduler understøtter dit automatiseringssystem, fra digital og analog I/O til teknologi, sikkerhed og kommunikation. Konfigurer præcis, hvad du har brug for i dag, og udvid nemt senere.

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708 - Ikonpræstation

Et ensartet ingeniørkoncept på tværs af alle familier. Selvom modulerne er forskellige i design, forbliver arbejdsgangen den samme, så alle kan planlægge, konfigurere og idriftsætte alle moduler effektivt.

Find ud af, hvordan andre bruger SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Specialist inden for tunnel- og trafikteknik

Sammen med Siemens tog Dürr Group fat på behovet for enkel konstruktion, klar diagnostik og høj systemtilgængelighed ved hjælp af standardiseret Modbus TCP-kommunikation og opnåede en ensartet og pålidelig løsning.

Opdag mulighederne