Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Integreret sikkerhed

Safety Integrated er vores omfattende maskine- og processikkerhedsportefølje, der integrerer fejlsikre funktioner direkte i automatiseringskomponenter som controllere, drev eller industrielle styringer. Oplev problemfri integration af sikkerhed, bevægelse og automatisering i ét samlet miljø.

Sikkerhed, der passer

I industrielle miljøer er sikkerhed ikke en funktion — det er en grundlæggende forpligtelse. Hver dag arbejder maskiner, anlæg og processer under forhold, hvor en kritisk fejl kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage irreversibel skade - med konsekvenser, som ingen virksomhed har råd til. Derfor samler Siemens Safety Integrated maskinsikkerhed og processikkerhed i én ramme: For at sikre, at folk går sikkert hjem, anlæggene fungerer uden afbrydelser, og industrier kan vokse med tillid til, at deres mest kritiske systemer altid er beskyttet.

Maksimal beskyttelse af mennesker og maskiner

Safety Integrated tilbyder certificerede sikkerhedsfunktioner op til SIL 3 (IEC 61508/EN 62061) og Performance Level e (ISO 13849). Dette sikrer pålidelig beskyttelse af personale, maskiner, processer og miljøet.

Problemfri integration i standardporteføljen

Sikkerheds- og standardfunktioner er integreret i en fælles, samlet platform. Med sikkerhedsfunktioner direkte i styringer, drev, softstartere eller motorstartere reduceres kompleksiteten, og yderligere hardware bliver forældet.

Effektiv konstruktion med TIA Portal

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) giver et enkelt ingeniørmiljø til standard- og sikkerhedsrelateret programmering. Denne samlede tilgang forenkler sikkerheden gennem hele maskinens livscyklus.

Fejlsikker kommunikation uden ekstra ledninger

Med PROFIsafe på PROFINET opnås fejlsikker kommunikation mellem sikkerhedsstyringer, drev og I/O-enheder ved hjælp af standard netværksinfrastruktur, hvilket eliminerer behovet for separate sikkerhedsnetværk.

TIA Selection Tool

Hurtig sikkerhedsevaluering i overensstemmelse med standarderne

Hurtig, nem og standard-kompatibel evaluering af maskinens sikkerhedsfunktioner med kun ét værktøj: Sikkerhedsevaluering med TIA Selection Tool gør det endnu hurtigere og mere bekvemt at udarbejde sikkerhedscertifikater i henhold til IEC 62061 og ISO 13849-1 standarderne. Vurdering af sikkerhedsfunktioner bliver mindre tidskrævende og mere fleksibel ved hjælp af yderligere funktioner i TIA Selection Tool.

Hurtig sikkerhedsevaluering i overensstemmelse med standarden inden for TIA Selection Tool
Casestudier

Find ud af, hvordan andre håndterer deres sikkerhedsudfordringer

Se yderligere ressourcer

Produkt Detaljer

TIA Selection Tool | Produktkonfiguration

SiePortal | Produktoversigt

Katalog ST 70 | Produkter til TIA — SIMATIC

Værktøjer og downloads

Vejledning til viden om automatisering | Produktinfo samlet på ét sted

TIA Portal STEP 7 | Prøvesoftware

CAx Download Manager | CAx data

Support

Onlinesupport | Alle produkter

Onlinesupport | Teknisk Forum

Onlinesupport | Opret ny supportanmodning