Objektorientering
Konstruktionsprocessen hos SIMATIC WinCC Open Architecture kunder ændres af de objektorienterede egenskaber og deres konsekvente, omhyggelige udnyttelse.
- Ingeniøromkostningsbesparelser på op til 70%
- Høj grad af standardisering
- Ændret projektforløb fra planlægning til opstart
- Personalets kvalifikationer kan anvendes selektivt
- Større bekvemmelighed for projektingeniør og bruger
Manager-koncept
SIMATIC WinCC Open Architecture har dedikerede, autonome programenheder til alle nøglefunktioner - lederne. En „leder“ er en proces, der er ansvarlig for specifikke opgaver. For eksempel er der en separat manager til periferiforbindelser, historikdatalagring eller til brugergrænseflader.
Hver „manager“ bruger en kerne på din maskine. Dette giver mening, da du kan beslutte at køre alle ledere på en maskine eller opdele administratorer til flere maskiner - hvilket øger tilgængeligheden af dit system og reducerer risikoen for totalt stop på grund af en stoppet proces.
Kørsel af et system baseret på begivenheder
Dette minimerer de lagrede data. Hver gang en værdi ændres, gemmes den nye værdi og kan udløse aktiviteter i dit projekt. Hvis en værdi ikke ændres i f.eks. 10 minutter, gemmes der ingen ny værdi i mellemtiden, hvilket betyder en reduktion af den nødvendige lagerplads. Opbygning af et system baseret på denne mekanisme betyder at skabe en effektiv måde at følge tendenser på og reagere på ændringer, når det er nødvendigt, uden at der produceres masser af data ved at bede hvert minut om lige tal. Begivenhedsorientering hjælper derfor med at spare omkostninger og ressourcer. og til at øge ydeevnen.
Klient-server arkitektur
Klient-serverarkitekturen tillader praktisk talt ubegrænset skalering af systemet. SIMATIC WinCC Open Architecture bruges fra små single-site-systemer til distribuerede, redundante multi-site-systemer i en lang række konfigurationer
Nem at installere - nem at integrere
Hurtig installation af grundlæggende software
SIMATIC WinCC Open Architecture er meget nem at installere. På gennemsnitlige industrimaskiner kræver installationen af den komplette softwarepakke maksimalt 10 til 15 minutter. Opdateringer af softwaren installeres hurtigt.
Det er nemt at dele en Desktop UI via webserver. Ved at dele den seneste version via WebServer kan den nyeste version tildeles på hver operatørstation.
Download apps på Android eller iOS direkte via Google Play eller AppStore
Apps vil blive inkluderet i regelmæssige opdateringsmekanismer på din mobiltelefon eller tablet. Du kan bruge den nyeste version af appen - ikke afhængigt af projektversionen, du bruger.
Åbenhed: Sammenkobling af systemer og genbrug af eksisterende løsninger
På grund af sin åbenhed for operativsystemer er det muligt at kombinere Windows- og Linux-operativsystemer i ét projekt.
Du kan også forbinde projekter og objekter af ældre versioner af WinCC OA til projekter udført i den seneste version. Opgradering af ældre projekter til en nyere version sker via et par klik.
Når du har oprettet objektbiblioteker til dine løsninger, kan du genbruge dem i et nyt projekt. Dette sparer tid og hjælper med at øge brugeroplevelsen.