Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Ingen dag uden vand

Pålidelig vandforsyning afhænger af maksimal tilgængelighed. Modernisering af sine redundante systemer og fire kontrolcentre med SIMATIC WinCC Open Architecture sikrer Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO) maksimal tilgængelighed og opretholder deres motto: „Ingen dag uden vand.“

Moderne langdistancevandforsyning til 2,5 millioner mennesker

Langdistancevandsforsyningen FEO leverer vand til tre tyske stater: Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen. I disse stater styres tre vandværker - Elbaue, Torgau og Wienrode - med et netværk af rørledninger, der er omkring 800 km lange via tre kontrolcentre, hvilket gør det muligt at forsyne omkring 2,5 millioner indbyggere med 80 til 82 kubikmeter vand fra et kontrolcenter. Dette er en stor bedrift, der kræver modernisering. De tre forsyningskontrolcentre vil blive udstyret med WinCC Open Architecture (WinCC OA) som det nye kontrolsystem.

Marco Matthes, chef for værksafdelingen, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Holdbarhed er et must

FEO vandværkerne er designet til at holde 50 til 80 år. „Derfor har virksomheden brug for kontrolsystemer med en produktlivscyklus på over 20 år“, siger Marco Matthes, leder af værksafdelingen hos FEO. Kontinuerlige renoveringer, nedlukningsaktiviteter, udvidelser, kapacitetsjusteringer og andre strukturelle ændringer forventes i hele denne periode. Det implementerede styresystem skal kunne modellere alle disse ændringer og under løbende drift erstatte alle eksisterende PLC'er med en ny model, der har en IEC 6087-5-104-grænseflade og nye datapunkter i SCADA-systemet. Det skal også være muligt at teste funktionsmoduler og kommunikation i vid udstrækning.

Vi investerer i vandværker, der skal fungere i op til 80 år. Denne konsistens skal afspejles i vores processtyringssystem.<br/>
Marco Matthes, Leder af værksafdelingen, Fjernbetjening Elbaue-Ostharz GmbH

Maksimal tilgængelighed og it-sikkerhed

Et autonomt, redundant SIMATIC WinCC OA vandværks SCADA-system med onlineteknik installeres og integreres i en netværksbaseret kontrolsystemapplikation for hvert af kontrolcentrene i Elbaue, Torgau og Wienrode. Det åbne koncept med WinCC Open Architecture giver FEO mulighed for at få adgang til alle data fra de tre vandværker samtidigt via anlægsstyringskontrolcentrene og afsenderkontrolcentret. Takket være denne netværksbaserede arkitektur og certificering i henhold til IEC 62443-4-2 maksimeres tilgængelighed og it-sikkerhed - topprioriteter for FEO som operatør af kritisk infrastruktur (CI).

Luftfoto af Rappbodetalsperre-dæmningen og reservoiret nær Elben, omgivet af skovklædte bakker, med en flod i en dal
Wienrode vandværk/primær byggepladskontrolsystem

Effektive integrationsmuligheder

I stedet for de tidligere SINAUT LSX-systemer bliver hvert af de tre vandværker forsynet med et redundant WinCC Open Architecture kontrolsystem. SINAUT ST7-telekontrolsystemerne erstattes af opdaterede SIMATIC S7-1500-controllere med IEC 60870-5-104 telekontrolkommunikation. WinCC OA's åbenhed med hensyn til teknik gør det muligt for SPIE OSMO effektivt at inkorporere de 75.000 I/O-grænseflader fra systemerne via automatiseret import. WinCC OA gør MS Excel-baseret masseteknik tilgængelig til dette formål sammen med andre åbne grænseflader til effektiv, kundespecifik konstruktion.

Konvertering uden omstilling

Takket være fleksibiliteten i WinCC OA er overgangen for operatørerne så glat som muligt. Brugergrænsefladen i det eksisterende system genskabes næsten nøjagtigt, en kundespecifik ingeniøroplevelse implementeres i kontrolsystembiblioteket, og masseteknik tilpasses. Alt dette gør det muligt for de forskellige teams at vedligeholde systemet selv og overvinde nye udfordringer ved hjælp af optimalt tilpassede løsninger med tydelig succes. Efter konvertering opnåede FEO en fejlprocent tæt på 0 procent, en værdi, der er uovertruffen i branchen.

FEO Reference
Med WinCC OA har vi et dataindsamlingslag, et databehandlingslag og et visualiseringslag. Andre systemer tilbyder ikke det.<br/>
Stefan Bær, Systemadministrator PLS, Fjernbetjening Elbaue-Ostharz GmbH

Overblik over løsningerne

Effektiv overvågning og kontrol med langsigtet tilgængelighed er påkrævet i kontrolcentrene i forskellige industrier. Med SCADA-systemer som SIMATIC WinCC Open Architecture fra Siemens portefølje kan medarbejderne imødekomme konstant voksende krav til omkostningseffektivitet og fleksibilitet over en ekstremt lang anlægs livscyklus på trods af de nødvendige konverterings- og renoveringsforanstaltninger på anlægsniveau.

H₂O | 24/7

Hvert år leverer de 220 ansatte i Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) omkring 80 millioner kubikmeter drikkevand til 2,5 millioner mennesker. Virksomheden betjener lokale vandleverandører og industrikunder i de tyske delstater Sachsen-Anhalt, Sachsen og Thüringen gennem et omfattende rørledningsnet. For at sikre en pålidelig vandforsyning af høj kvalitet døgnet rundt udskiftede FEO sit gamle SIMATIC LSX-styresystem med SIMATIC WinCC Open Architecture.

FEO Fernwasser-bygning med sloganet
Sikkerhedsrådgivning, Sikkerhedskonsulentløsningspartner

Brugerdefinerede planter

SPIE OSMO tilbyder hele spektret af tjenester fra projektudvikling og implementering til drift og vedligeholdelse af hele anlæg og systemer til industri, erhvervsliv og den offentlige sektor. Virksomheden dækker områder som produktion af elektriske anlæg, automatisering og styringssystemer. Dets fokus er på at udvikle den bedste løsning for sine kunder, både økonomisk og teknologisk. I 20 år har SPIE OSMO været en af Siemens mest erfarne løsningspartnere. Som SCADA-ekspert certificeret i SIMATIC WinCC OA har virksomheden stor erfaring med distribuerede, netværksbaserede kontrolcentre som dem, der bruges af FEO.

SIMATIC WinCC Open Architecture

Den skræddersyede løsning, der blev implementeret til vandforsyningen FEO, demonstrerer den ekstreme alsidighed ved SIMATIC WinCC OA. Systemet er ideelt til implementering af producent- og platformneutrale styresystemer, især applikationer, der kræver omfattende og komplekse tilpasninger. Den høje grad af fleksibilitet tillader næsten ubegrænset tilpasningsevne over en længere periode. Adgang via fuldt kompatible webklienter eller mobile enheder, der har en Android- eller iOS-brugergrænseflade, betyder, at mobile medarbejdere og vagttjenester også kan få adgang til kontrolcentre eksternt.

Vindmøller og solpaneler i grønne marker med en byskyline og bjerge ved solopgang.
Siemens SIMATIC S7 1500 controller med skærm og statusindikatorer på en mørkeblå baggrund.

SIMATIC S7-1500

SIMATIC WinCC Open Architecture udmærker sig med sine mange grænseflader, såsom DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP og MQTT. Takket være disse grænseflader kan selv systemer fra tredjepartsudbydere forbindes til et kontrolcenter. En nøglefaktor for implementeringen hos FEO er de nye SIMATIC S7-1500-controllere med en IEC-60870-5-104-grænseflade. Takket være deres modulære design og ekstreme pålidelighed gør de det muligt at udføre de mest sofistikerede overvågnings- og kontrolopgaver fra kontrolcentret, samtidig med at den højest mulige datasikkerhed opretholdes.

Kom i gang med din rejse