Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering er din effektive ingeniørsoftware til at skabe visualiseringer til enhver applikation, fra en individuel maskine til hele anlægget. Uanset om du vil udvikle en Panel-, Edge- eller PC-baseret HMI- eller SCADA-applikation, leverer SIMATIC WinCC Unified Engineering TIA Portal-rammen, der giver en ensartet, effektiv og intuitiv løsning til alle automatiseringsopgaver, herunder maskine-, linje- og anlægsvisualisering, herunder omfattende funktioner til simulering og test. Dedikerede biblioteker og skabeloner hjælper dig med at strømline ingeniørarbejde og give optimal brugervenlighed.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Vigtige fordele

597FAC07-73E6-446A-9F00-130fc01d3DA1-WINCC-Unificed-System-any-Time-640x360

Drag fordel af en moderne brugergrænseflade og teknisk effektivitet

Moderne webteknologier tilbyder enestående brugervenlighed og tilpasningsevne til en fremtidssikret brugergrænseflade. Effektiv konstruktion hjælper dig med at skabe en HMI- eller SCADA-løsning, der giver optimal brugervenlighed med minimal indsats.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-Unificed-Systemfunktion-Set-of-Controls-640x360

Administrer kompleksitet gennem standardisering

Opret en standardiseret HMI-løsning ved hjælp af gennemprøvede biblioteker og skabeloner, der sparer ingeniørtid, reducerer risikoen for fejl, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne, øger driftseffektiviteten og forkorter træningstiderne.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-Unified-System-Feature-Automate-Engineering-640x360

Nyd optimal åbenhed og tilslutningsmuligheder

Automatiser ingeniøropgaver med TIA Portal Åbenhed, og opret automatisk din visualisering ud fra programblokke og generationsskabeloner til flere HMI-enheder og PLC'er i TIA Portal med SivaRC.

Udvalgte funktioner

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Problemfri skalerbarhed og kompatibilitet

SIMATIC WinCC Unified Engineering understøtter alle applikationer, fra panelbaserede konfigurationer til udvidede SCADA-løsninger og alle typer og størrelser af SIMATIC HMI-enheder; det er også kompatibelt med tidligere versioner for at sikre investeringssikkerhed.

Integreret test og simulering

Alle dine HMI-projektelementer, muligheder og interaktioner kan testes i det integrerede simuleringsmiljø for nem optimering og fejlfinding uden behov for tilslutning af hardware. Alle nødvendige komponenter (HMI, PLC'er osv.) kan simuleres i TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Integreret designstøtte

Skab moderne, intuitive HMI-design på få minutter med den gratis SIMATIC HMI Template Suite. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer giver dig mulighed for at realisere brugerdefinerede stilarter selv via samarbejde med UX-designere. Opret, eksporter, importer og vedligehold brugerdefinerede typografier centralt baseret på HMI-biblioteket.

Udvidelsesmuligheder efter behov

WinCC Unified JS Connector tillader brug af Visual Studio Code-udviklingsmiljøet til dine globale JavaScripts. Drag fordel af fuld understøttelse af WinCC Unified JavaScript-runtime-modellen og tekniske kodestykker. Du kan også tilføje dine egne kontrolelementer til din SIMATIC WinCC Unified visualiseringsløsning med brugerdefinerede webkontroller.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Etablere distribuerede konfigurationer

Med WinCC Unified Collaboration kan du blæse billeder og alarmer fra HMI-panelerne eller pc-baserede WinCC Unified stationer i TIA Portal direkte til visualiseringen, hvilket muliggør problemfri integration og ensartet brugervenlighed (f.eks. til linjevisualisering). Du kan også få adgang til WinCC Unified billeder eller data fra WinCC V8.

Find ud af, hvordan andre bruger WinCC Unified Engineering

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk yderligere ressourcer og relaterede produkter

Downloads

Katalog | HMI-systemer/Industriel databehandling

Hent | WinCC Unified: Manual, installation og opdateringer

Hvidbog | Industrielt HMI-design: Forbedring af brugeroplevelsen med Corporate Designer

Support

Info | Seneste nyheder og gratis prøveversion

TIA-dokumentation | WinCC samlet

SiePortal | SIMATIC Modultypepakke (MTP) - Oversigt

SiePortal | SIMATIC WinCC Unified - Oversigt

Medier og publikationer

Blogg | Går du glip af fordelene ved næste generations visualisering?

Blogg | Design gør forskellen

Blogg | 4 grunde til, at du skal modernisere dit visualiseringssystem

Videoer | Administrer kompleksitet gennem standardisering

Et diagram, der viser en fabrik med et cybersikkerhedsskjold over det, der angiver sikre industrielle operationer.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.