Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor bruge SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC tilbyder næsten ubegrænset skalerbarhed, tilslutningsmuligheder og kraftig arkivering suppleret med flere muligheder samt standardiserede, åbne grænseflader til fleksibel dataevaluering og it-integration. Det er et ensartet, sikkert og pålideligt HMI- og SCADA-systemtilbud

  • en grænseløs antal datapunkter
  • SQL-baseret dataarkivering
  • a Redundant system for højere tilgængelighed, og
  • ubegrænsede kunder til fjernadgang.

Vigtige fordele

Tilgængelighed

SIMATIC WinCC Unified PC tilbyder et usædvanligt højt niveau af tilgængelighed lige ud af kassen. WinCC Unified Redundancy-muligheden øger tilgængeligheden yderligere gennem redundante Unified PC-stationer for uafbrudt drift.

Fleksibilitet

Få adgang til Openness Runtime-grænseflader ved hjælp af java-scripts og egne applikationer, eller udvid standardfunktionalitet via tilpassede brugerdefinerede webkontroller, der integreres problemfrit i SIMATIC WinCC Unified PC runtime.

Integration

WinCC Unified PC tilbyder sikker dataudveksling mellem shopfloor og it-verdenen via OPC UA eller GraphQL. Forbindelse til MQTT-mæglere (publicere/abonnere) muliggør dataudveksling i realtid sammen med UNS-arkitekturer (Unified Namespace).

Udvalgte funktioner

Monteringslinjekontrol-WINCC-Unified-Tablet-HandyCard Container

Ubegrænset internetadgang

Vedligeholdelsesfrie webklienter giver direkte fjernadgang via en webbrowser. Kommunikationsprotokoller er krypterede og sikrer sammen med certifikater maksimal sikkerhed mod uautoriseret adgang. Ensartet brugervenlighed på tværs af platforme og tjenester hjælper med at sikre optimal driftseffektivitet for alle brugere og roller i din organisation.

WinCC Unified Clients >

Skalerbar, langsigtet arkivering

WinCC Unified PC tilbyder sporbarhed med indbygget logningsfunktionalitet og enestående brugervenlighed. Afhængigt af krav og anvendelse kan individuelle eller alle langsigtede relevante procesoplysninger arkiveres, også for at overholde god fremstillingspraksis. Indbyggede tabsfri komprimeringsmetoder sikrer maksimal ydeevne ved hjælp af minimale hukommelseskrav.

WinCC Unified Logging >

WinCC Unified Database Storage >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visuel certificeret

Automatiseret styring af strøm-, gas- og medieressourcer

SIMATIC WinCC Unified ResCon er et integreret belastningsstyringssystem til ressourcer som elektricitet, gas eller medier. Løsningen overvåger kontraktlige effektgrænser, beregner tendenser og kontrollerer automatisk forbrugere, generatorer og lagersystemer for at undgå belastningsspidser. ResCon muliggør effektivitetsovervågning, analyse og rapportering, hvilket giver mulighed for gennemsigtighed og omkostningsreduktion.

TÜV-certificeret energidatastyringssystem — til ISO 50001-rapportering
Download certifikatet >

Samarbejde i distribuerede konfigurationer

Samarbejdsmuligheden giver brugerne mulighed for effektivt at forbinde HMI Unified Comfort Panels og pc-baserede WinCC Unified stationer i TIA Portal til samarbejde mellem skærme, alarmer og nøgleindikatorer (KPI'er). Samarbejde hjælper med at identificere optimeringspotentiale ved at konfigurere KPI'er og operander for sammenkædede stationer ved kørsel og ved at evaluere meddelelser fra WinCC Unified stationer i meddelelseskontrol ved kørsel.

WinCC Unified Collaboration >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Langsigtet dataarkivering

SIMATIC WinCC Unified Data Hub Add-On giver brugerne en fuldt integreret løsning til central og langtidslagring af butiksdata og tilbyder en kraftfuld databasemulighed til arkivering af store datamængder over meget lange perioder. Brugere kan definere, hvilke data der skal logges, og hvor længe de skal opbevares, og kan eksportere og dele data til analyse og rapportering.

SIMATIC WinCC Unified PC-datahubserver >

Find flere oplysninger (PDF) >

SIMATIC WinCC Unified nyheder

Hold dig opdateret og få de seneste SIMATIC WinCC Unified nyheder og særlige tilbud som attraktive startpakker.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-forenede nyheder-visuelle-640x480

Find ud af, hvordan andre bruger WinCC Unified PC

Select...

Tilslutning af produktionsstyring og MES-systemer

Teletronic erstattede isolerede maskin-HMI'er med en centraliseret SCADA-platform, der muliggjorde problemfri MES-integration, strømlinet produktionsstyring, realtidsindsigt i ydeevne og forbedret operatøreffektivitet.

SCADA-skærmen viser ydeevnen hos Teletronic S.r.l.

Ofte stillede spørgsmål

Et diagram, der viser en fabrik med et cybersikkerhedsskjold over det, der angiver sikre industrielle operationer.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.