Den SICAM A8000 CP‑8050 er en mager og kompakt RTU designet til pålidelig styring og automatisering i krævende strømfordelingsmiljøer. Som en del af den modulære SICAM A8000-platform kombinerer den høj ydeevne med et lille fodaftryk og fleksibel systemintegration. Med understøttelse af rackbaserede I/O'er, fiberoptiske interfacemoduler og udvidelige kommunikationsgrænseflader tilpasser CP‑8050 sig let til en lang række anvendelser af transformatorstationer og netautomatisering.
Fordele ved SICAM A8000 CP‑8050
- Høj tilgængelighed takket være indbygget netværks- og enhedsredundans
- Pladsbesparende, slankt RTU-design med stærk ydeevne
- Skalerbart I/O-koncept med rack-I/O'er og fleksible udvidelsesmuligheder
- Robust kommunikation ved hjælp af fiberoptiske interfacemoduler
- IEC 62443‑4‑2 certificeret cybersikkerhed til sikker netautomatisering