Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

CIGRE 2026

23.-28. august 2026 | Paris | Frankrig

Tak for dit besøg. Vi ses i 2028.

Teknologi til at fremskynde nettransformation

Det globale behov for sikker, overkommelig, robust og bæredygtig energi har aldrig været mere kritisk, da efterspørgslen efter elektricitet vokser eksponentielt. Kunstig intelligens og maskinlæring driver hidtil uset udvidelse af datacentre, hvor elforbruget forventes at fordobles i 2030.

I lyset af denne eksponentielle efterspørgsel er her nogle eksempler på, hvordan vores Siemens-tilbud tilføjer værdi til kunderne:

  • +20% netkapacitet, op til 40% lavere investeringsomkostninger med Gridscale X
  • Op til +30% brugbar netkapacitet før CAPEX med Electrification X
  • 20% livscyklusbesparelser, 80% mindre kobber, op til 50% reduktion af CO₂e med SIPROTEC V
  • Gennemprøvet CO2- og ressourcereduktioner med blue GIS
  • Op til 70% reduktion i vedligeholdelsesomkostninger og 38% i fjernadgang
    besparelser med RUGGEDCOM

Vi kombinerer virkelige og digitale verdener for at skalere kapacitet, modernisere infrastruktur og øge tilfredsheden, hvilket sikrer netstabilitet på trods af voksende kompleksitet.

Lad os forme fremtiden sammen - kom med os på CIGRE.

Udforsk vores højdepunktsemner

Få din gratis billet nu

Din gratis billet til CIGRE 2026 | 23-28 august
Besøg os på stand A164, niveau 1

Pressemeddelelser

  • Siemens og Electric Power Group samarbejder om at forbedre proaktiv netstyring og modstandsdygtighed
    Klik her
  • Siemens øger nettilgængeligheden med omfattende gennemsigtighed
    Klik her
  • Siemens øger klimavenlig eldistribution i Davos
    Klik her
  • Siemens' Electrification X øger effektiviteten og sikkerheden i Aral Pulses opladningsinfrastruktur
    Klik her
  • Siemens styrker cyberrobusthed for at sikre energiforsyning til kritiske infrastrukturer
    Klik her
Smilende energiarbejder iført en hård hat på telefonen, overlejret med stiliseret Siemens „X“ -grafik over en mørkeblå baggrund.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. nov., Hall a.A50, Wien

Find ud af, hvordan AI-drevne net kan låse op til 30% mere kapacitet og samtidig reducere afbrydelser med op til 30%.