Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Smilende energiarbejder iført en hård hat på telefonen, overlejret med stiliseret Siemens „X“ -grafik over en mørkeblå baggrund.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. nov., Hall a.A50, Wien

Find ud af, hvordan AI-drevne net kan låse op til 30% mere kapacitet og samtidig reducere afbrydelser med op til 30%.

Hvorfor vælge SICAM A8000 CP-8010/12?

Den nye kompakte RTU-serie SICAM A8000 CP-8010/12 er baseret på SICAM 8-platformen. Anvendes i lav- og mellemspændingsanlæg og er optimeret til styring og overvågning af strømfordeling, dvs. som distributionsnetautomatisering. Snap‑On RGB Display CM‑8880 giver lokal adgang til diagnose- og statusoplysninger samt enkle handlinger på stedet.

Dine fordele med SICAM A8000 CP-8010/12:

• Valgfri skærm: Muliggør hurtig lokal diagnosticering og enkel betjening på stedet direkte på enheden.

• Digitaliseret RMU: Muliggør avanceret overvågning og kontrol

• Mobile netværkskommunikation: via LTE med GPRS-fallback (tilgængelig i CP-8012)

• Trådløs kommunikation

• IoT-forbindelse: Levering af data via en sikker internetforbindelse til skybaserede tjenester og applikationer

• IEC 62443 & IEC 62351 kompatibel: Sikrer robust cybersikkerhed for sikker og kompatibel netautomatisering

Vigtige fordele

Mindre kompleksitet, lavere omkostninger

Ved at kombinere hardware, software, controller og teknik på én platform reduceres træningsindsatsen, grænsefladerne og vedligeholdelsesomkostningerne ved hjælp af konsistent engineering med SICAM Device Manager.

Kompakt, fleksibel og fremtidssikret RTU

Integreret strømforsyning og I/O'er, valgfri Snap‑On-skærm (CM‑8880), modulær I/O-udvidelsesmuligheder og brede kommunikationsmuligheder gør det muligt at bruge i en lang række strømautomatiseringsapplikationer.

Højeste cybersikkerhed og driftssikkerhed

Certificeret i henhold til IEC 62443, designet til understationsmiljøer og overholder moderne sikkerhedsstandarder for at sikre langsigtet investeringsbeskyttelse og sikker drift.

Udvalgte funktioner

Industrier

Select...

SICAM CP-8010/12 i Strømforsyningsselskaber

SICAM CP-8010/12 understøtter elforsyningsselskaber i distributionsnetautomatisering ved at muliggøre pålidelig styring, overvågning og dataudveksling i MV-net. Dens robuste RTU-design, sikker kommunikation og standardiserede protokoller muliggør problemfri integration i SCADA- og kontrolsystemer.

Overspændingsværk Sandersdorf