Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En mand og en kvinde i et butiksmiljø analyserer en del ved hjælp af NX CAM-software.
Værktøj og armaturdesign

Armatur design

Brug kraftfulde modellerings- og monteringsværktøjer til at fremskynde design af jigger og armaturer, der er fuldt associerende med den bearbejdede 3D-delmodel.

Prøv nu

Design inventar ved hjælp af avanceret CAD

Udnyt kraftfulde muligheder inden for geometrisk og stor montagemodellering, der gør NX ideel til alle typer armaturdesign.

Du kan nemt placere og sammenkæde armaturkomponenter med de nyeste monteringsfunktioner og derefter automatisk oprette tegninger og dokumentation til armaturet og dets komponenter.

Visual of advanced CAD.

Udnyt associativitet til at inkorporere designændringer

Sørg for hurtige og nøjagtige opdateringer med fuld tilknytning mellem artikelmodellen og armaturet.

Når armaturdesignet er dynamisk knyttet til artiklen eller produktmodellen, kan armaturmodellen opdateres automatisk, hvis designet ændres.

Visual of associativity between the part model and fixture.

Simulere og optimere armaturdesign

Simuler kinematikken af armaturer, såsom åbne og lukkede positioner, med brugervenlige kinematiske funktioner.

Opnå øget nøjagtighed ved at optimere strukturel ydeevne med vores brede udvalg af værktøjer til stressanalyse.

Visual of fixture designs.
casestudie

ANGER BEARBEJDNING

Person operating a large industrial machine in a manufacturing facility
Case Study

Automotive machine tool maker uses Teamcenter to reduce engineering cycle time by 30 percent and to map engineering and manufacturing bills of materials

Firma:ANGER MACHINING

Industri:Industrial machinery

Beliggenhed:Traun , Austria

Siemens Software:NX, Solid Edge, Teamcenter

Udforsk NX X Manufacturing-produkter

Få flere oplysninger om vores brede udvalg af cloud-løsninger til dine specifikke behov for produktion af dele.