Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Gencellicon

Begrænsningscertificering

En platform for afmeldingsbegrænsninger giver degradering, budgettering og hierarkisk ækvivalens af timingbegrænsninger på ethvert trin i ASIC- eller FPGA-strømmen. Restrictions Certifier giver omfattende funktioner til validering af begrænsninger og tidtagelsesundtagelser med hensyn til underliggende HDL.

Avancerede tidsbegrænsningsfunktioner med Excellicon

Anskaffelse gør det muligt for SoC-designere at fremskynde designlukning og forbedre begrænsningens korrekthed med ledelsen.

Hvorfor Constraints Certifier

Constraints Certifier bruger formelle algoritmer til at verificere tidsbegrænsningerne, hvilket giver nøjagtig dybdegående analyse af både designet og dets tilknyttede tidsbegrænsninger. Brug af en formel motor til at analysere opførslen af designet og SDC-filerne reducerer støj og falske advarsler forbundet med statiske kontrolmetoder. Designere kan generere inkrementel SDC, hvis den oprindelige SDC mangler begrænsninger. Når man beskæftiger sig med designerhensigt i den tilknyttede SDC-fil, kan SVA'er fange kravene til yderligere simulering for præcise resultater.

Ofte stillede spørgsmål

Tidsækvivalenskontrol kaldes traditionelt top-til-blok-kontrol af timingbegrænsninger mod hinanden. Imidlertid er der ofte behov for, at to forskellige versioner af et design kontrolleres mod den samme tidsbegrænsningsfil eller en begrænsningsfil mod to designs. Constraints Certifier giver en omfattende mulighed for at kontrollere tidsbegrænsninger i forhold til designet.