Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Ingeniør, der bygger en espressomaskine i NX CAD-software.
Højtydende bundtede CAD-løsninger

Sammenlign Designcenter X NX-løsninger

Designcenter X NX software fås i fire skalerbare niveauer af kraftfulde, forudkonfigurerede CAD-løsninger, der fjerner barrierer for innovation. Uanset størrelsen på dit team, kan du bringe produktdesign af høj kvalitet hurtigere til virkelighed — fra grundlæggende design til produktion.

Vælg al den CAD-kraft, du har brug for

Designcenter X NX Essentials, Standard, Advanced og Premium er bygget på et fælles kernesæt af funktioner og tilføjer hver funktionalitet for at imødekomme behovene hos de mest krævende designteams. Designcenter X NX software leverer CAD-funktioner med høj ydeevne og indbygget datastyring i et cloud-native og SaaS-miljø. Al Siemens Xcelerator-software, inklusive alle Designcenter NX-produkter, er interoperable og kan dele data problemfrit for at forbedre samarbejdet og fremskynde design- og produktionscyklusser.

Siemens Xcelerator-formen på en mørkeblå baggrund.

Prøv Designcenter X NX

Interesseret? Prøv Designcenter X NX i 30 dage med vores gratis prøveversion af CAD-software.

Udvid værdien med Designcenter X NX-tilføjelsesmoduler

Vælg din Designcenter X NX-løsning, og udvid dine CAD/CAM/CAE-funktioner med tilføjelsesmoduler. Over 100 tilføjelsesmoduler er tilgængelige, så du kan konfigurere Designcenter X NX til de specifikke krav i dit projekt.

Designcenter X NX-tilføjelser er tilgængelige via vores innovative Valu-Based Licensing Token-model, som giver en omkostningseffektiv løsning med den ultimative fleksibilitet.

Farverige geometriske former med overlappende cirkler og linjer på en mørk baggrund

Designcenter X NX vigtigste fordele for CAD

Øg designeffektiviteten og innovationen

Fremskynde mekaniske designprocesser

Samarbejde med kunder og leverandører

Reducer spild og omkostninger i designprocesser

Forbedre produktkvaliteten fra starten

Strømlin arbejdet fra model til udskrevne dele

Tjeklisteikon med flere afsluttede emner og et bekræftelsesflueben, der repræsenterer verificerede opgaver eller dokumenterede resultater.

Designcenter X NX-løsninger i forhold til andre CAD-løsninger

Find ud af, hvordan Designcenter X NX klarer sig i forhold til CAD-konkurrencen.

Casestudier

Designcenter NX i aktion

Designcenter X NX-løsninger leverer de samme højtydende computerstøttede designfunktioner som Designcenter NX CAD-software med alle de tilknyttede fleksibilitets-, sikkerheds- og skalerbarhedsfordele ved SaaS.