Implementering af Designcenter CAD-software
Udforsk systemkravene og installationsmulighederne for Designcenter CAD; oplysninger om datainteroperabilitet, administration og lagring; samt produkt- og tilføjelsesmuligheder, der er tilgængelige for køb af Designcenter CAD.
Version tilgængelig til køb: Juni 2026
Systemkrav til Designcenter
Designcenter er kun tilgængeligt for Windows. Få mere at vide om drifts- og hardwaresystemkravene og anbefalinger til kørsel af Designcenter CAD.
Operativsystemkrav og oplysninger til Designcenter
Designcenter June 2026 understøttes med følgende operativsystemer:
- Understøttet: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
- Limited support: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
- Understøttelse af Designcenter X Essentials: Windows, macOS, ChromeOS på en senest understøttet version af Chrome, Edge eller Safari
Hardwaresystemkrav til Designcenter
Arbejdsstationer: Designcenter juni 2026 er certificeret til at køre på en række stationære og mobile HP-, Dell-, Lenovo-, Fujitsu-, MSI- og Siemens arbejdsstationer.
Grafikkort: Designcenter juni 2026 er også certificeret til at blive understøttet af en række AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro og Intel HD grafikkort. Disse grafikkort understøttes kun, når de bruges i understøttede systemer, der er konfigureret af OEM'en og ved hjælp af den anbefalede driver. Ingen eGPU'er eller eksterne grafikenheder er blevet eller er planlagt til at blive certificeret.
Understøttede enheder til Designcenter X Essentials: Du kan starte Designcenter X Essentials på enhver enhed med internetforbindelse, herunder tablets og smartphones (iPhone 8 og nyere, nyere iPad-modeller og Android-enheder med kompatible GPU'er).
Se detaljer om certificerede arbejdsstationer og grafikkort.
Anbefalede hardwarespecifikationer til Designcenter
- 32 GB RAM eller mere
- Designcenter er i stand til at håndtere store samlinger og meget komplekse dele. For at opnå den optimale brugeroplevelse og applikationsydelse anbefaler vi, at du installerer så meget RAM, som der kan installeres på den klientarbejdsstation, der kører Designcenter.
- 9.0 GB diskplads kræves til installation (inkluderer forudsætninger)
- True Color (32-bit) eller 16 millioner farver (24-bit)
- Skærmopløsning: 1920 x 1080
- Video-RAM: 2 GB
Mindste hardwarespecifikationer til Designcenter
- 8 GB RAM
- 9.0 GB diskplads kræves til installation (inkluderer forudsætninger)
- 65K farver
- Skærmopløsning: 1920 x 1080
- Video-RAM: 2 GB
Genstart systemet efter installation af Designcenter eller vedligeholdelsespakker.
Skyen
Designcenter juni 2026 kan køres med en række certificerede cloud-konfigurationer med Microsoft Azure, Microsoft VMD og Amazon AWS.
Indkøb og opsætning af Designcenter CAD-produkter
Udforsk, hvor og hvordan du køber, og hvordan du konfigurerer Designcenter X Essentials-, Standard-, Advanced- og Premium-løsningerne. Derudover kan du få oplysninger om, hvor og hvordan du køber Designcenter X Value Based Licensing og andre Designcenter CAD-produkter.
Hvor kan man købe Designcenter CAD-produkter
Du kan købe Designcenter CAD-produkter direkte fra vores produktsider, eller du kan kontakte salgsafdelingen. Designcenter X-løsningerne er fremhævet nedenfor, men du kan også besøge vores produktindeks for at se alle Designcenter produkter, der kan købes.
Designcenter X-løsninger, Designcenter X Value Based Licensing og Siemens Mechanical Design Software-løsningen kan købes direkte på vores hjemmeside.
Hvis du er interesseret i at købe Fibersim, Sony-XR-hovedmonterede skærm til Designcenter Immersive Designer eller er interesseret i lokal implementering af Designcenter-løsninger, bedes du kontakte salgsafdelingen.
Køb Designcenter X-løsninger online
Køb Designcenter X Essentials, Standard, Advanced og Premium samt 50-pakken med Designcenter X Value Based Licensing-tokens direkte på vores hjemmeside.