Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) i Designcenter CAD

Forøg din designeffektivitet med AI-aktiverede analyse-, optimerings- og genereringsfunktioner i Designcenter CAD. Fremskynd dine arbejdsgange, når du fjerner overflødige opgaver, reducerer klik, stiller spørgsmål til en andelot, bruger en stemmekommandoassistent og meget mere.

Hvorfor udnytte Designcenter AI?

70% hurtigere arbejdsgange med Copilot til Designcenter

5x mere effektiv med Selection Prediction

90% omkostningsbesparelser med Topologioptimering

40% hurtigere kommandoudførelse med stemmekommandoer

Tilføjelsen af integrationer til cloud og AI skiller sig virkelig ud som en game changer. Specifikt er Copilot-integrationen og evnen til at tilslutte andre AI-værktøjer gennem tilpasning virkelig nyttig. Designcenter Copilot kan automatisere opgaver, foreslå bedste praksis og vejlede brugerne. Derudover forbedrer automatisering af 2D-tegningsgenerering ved hjælp af AI-værktøjer produktiviteten.
Bekræftet bruger i Automotive, Virksomhedskunde

Analyser designdata med Designcenter CAD AI

Bed en AI-aktiveret copilot om at hjælpe dig med at analysere, optimere og generere inden for Designcenter-softwaren. Med en Industrial Copilot, der drives af Microsoft Phi-3, kan du bruge en konversationsgrænseflade til at få oplysninger, du har brug for, eller endda foretage designændringer.

Bed Design Copilot om at guide dig gennem en opgave eller få dybere viden om dine data. Spørg for eksempel copiloten om en bestemt designproces i din branche, eller hvordan man arbejder på en bestemt del.

Du kan også modtage anbefalinger om dit design og forstå, hvordan forskellige forhold eller målinger skal overvejes. Bed for eksempel copiloten om simuleringsresultater eller om at vise dig en visuel rapport om materialevalg, så du kan reducere vægten af dit design på en måde, der ikke påvirker strukturelle egenskaber eller integritet negativt.

Optimer designarbejdsgange med Designcenter CAD AI

Ved implementering af AI-aktiverede funktioner sikrer Siemens, som er den første til at markedsføre på dette område, at sproget inden for teknik og fremstilling forbliver centralt i ethvert brugssager, det adresserer. Med funktioner som Designcenter Copilot driver Siemens fremskridt og uddyber forståelsen for, hvordan man bedst afbalancerer kompromiser, hvilket i sidste ende understøtter udviklingen af pålidelige, pålidelige og brancheførende produkter.
Frost & Sullivan

Relaterede ressourcer