Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Grønne planter vokser i lodrette containere inde i stærkt oplyst fragtcontainer.
Indsigt

Greentech bruger nyeste automatiseringsteknologi

Ved hjælp af den nyeste automatiseringsteknologi leverer GreenBox mobile vertikale landbrugsløsninger økologiske, friske og lokale råvarer overalt, under alle klimaforhold, året rundt med mindre vand og gødning og færre CO₂-emissioner end ved konventionelt marklandbrug.

Vores kunder er ikke landmænd, men hoteller, restauranter og supermarkeder, der ønsker at tilbyde lokalt dyrkede friske produkter.
Dmitrij Lipovskij, CEO, GrønTech
Den rigtige teknologi til vækst

En integreret løsning til automatisering og drift

I
Person adjusting smart light switch on wall with smartphone nearby

øjeblikket tilbyder GreenTech to typer vertikale gårde:

• GreenBox er anbragt i en standard 40HC container og kan producere op til 3.200 hoveder salat om måneden.

• Urbinio er designet til indendørs brug og er dybest set en mindre version af GreenBox, men uden containeren.

Begge bruger den samme automatiseringsløsning: en kompakt SIMATIC S7-1200 PLC styrer hydroponics-systemet, herunder ventilation, temperatur, belysning samt pH og ledningsevne af næringsopløsningen.

Via en 10-tommer SIMATIC HMI Unified Comfort Panel, brugere kan overvåge gården, justere individuelle parametre og vælge de matchende programmer til de dyrkede planter.

Gården er forbundet til en fjernovervågnings- og styringsløsning baseret på SIMATIC WinCC Unified, som muliggør drift af GreenTech samt overvågning og kontrol via enhver mobil enhed, der har en webbrowser på den.

Den høje grad af integration, som Siemens-løsningen tilbyder, gjorde implementeringen af automatiserings- og styresystemet ligetil, siger Souček. „Med TIA Portal, vi kunne få adgang til alle systemer og funktioner i én software, hvilket er meget praktisk og meget let at bruge,“ tilføjer han. „Det, jeg især kunne lide, var den fremragende dokumentation og support, du får med Siemens-systemerne - eller enhver udfordring, vi havde, var der en løsning i online support.“